Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Brak środków smarnych, niewrażliwość na pyły czy długa żywotność... To tylko niektóre wymagania, jakie muszą spełnić łożyska kulkowe w przemyśle włókienniczym. Czy polimerowe łożyska toczne xiros® pokonają w tej konkurencji swoich metalowych rywali?
Maszyny włókiennicze i ich komponenty są coraz bardziej narażone na duże obciążenia, co zwiększa stawiane im wymagania. Wibracje, różne warunki pracy, stale zmieniające się obciążenia, a w szczególności przyleganie brudu i kurzu. To właśnie wyzwania, przed którymi stają operatorzy instalacji w przemyśle tekstylnym. Ponadto nie należy lekceważyć czynników zewnętrznych, takich jak wilgotność i silne wahania temperatury.
Prace konserwacyjne są zatem trudnym przedsięwzięciem i pojawiają się na porządku dziennym tylko w dłuższych odstępach czasu. I tu właśnie polimerowe łożyska kulkowe xiros® firmy igus® odgrywają rolę w przemyśle włókienniczym.

Łożyska kulkowe w przemyśle włókienniczym – polimer ma przewagę
Brak środków smarnych i niewrażliwość elementów łożyska na pył są ważnymi kryteriami, szczególnie w przemyśle tekstylnym. Niewymagające konserwacji i zoptymalizowane trybologicznie łożyska kulkowe z wysokowydajnych polimerów spełniają wszystkie wymagania. Nie wymagają one żadnego dodatkowego smarowania i przekonują długą żywotnością.
Poza tym polimerowe łożyska kulkowe maja znacznie mniejszy moment rozruchowy, ponieważ nie muszą pokonywać oporu środka smarnego. Metalowe łożyska kulkowe osiągają tutaj swoje granice. Wynika to z faktu, że mają tendencję do szybszego zatykania się z powodu zapylonego i podatnego na zabrudzenia środowiska zastosowania.
Potrzebujesz specjalnego rozwiązania?
Skorzystaj z niemal nieograniczonych możliwości zaprojektowania specjalnego łożyska kulkowego, dzięki indywidualnej konsultacji technicznej. Twój komponent będzie miał żądany kształt, ilość i materiał. Jak to możliwe? Ponieważ indywidualne części specjalne są tak samo częścią naszego portfolio, jak części standardowe.

Niezliczone możliwości dzięki łożyskom kulkowym xiros®. Ty masz pomysł, my go urzeczywistniamy! Wystarczy, że prześlesz nam plik CAD i opiszesz specjalne atrybuty swojego zastosowania. Wyślij zapytanie o indywidualne części specjalne.
Łożyska kulkowe w przemyśle włókienniczym – nasze rekomendacje
Dla obszaru zastosowania, jakim jest na przykład prowadzenie nici, mamy w naszym portfolio łożyska kulkowe poprzeczne z profilowaniem w rozmiarach zabudowy 608, 6000 i 6201. Kliknij, aby zapoznać się z rekomendacją produktu >> promieniowe łożysko kulkowe zwykłe xiros®.
Masz pytania? Napisz do nas: mgawrys@igus.net. Monika Gawryś, Manager Produktu xiros®, rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości, udzieli szczegółowych porad i wsparcia.



Mogę polecić wam ciekawy film https://cyfrowa.tvp.pl/video/sztuki-plastyczne-i-uzytkowe,muzeum-wlokiennictwa-tkanina-artystyczna,58752969