Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Jak sprawdzają się polimerowe łożyska kulkowe w bankomatach? Otóż, zdecydowanie udowadniają swoją wyższość nad metalowymi łożyskami kulkowymi. Dowiedz się, jaką przewagę w zastosowaniach bankomatowych mają łożyska kulkowe xiros®.
Polimerowe łożyska kulkowe w bankomatach mają przewagę…
Bankomaty to urządzenia, w których z powodzeniem stosowane są łożyska kulkowe xiros®. Nasze polimerowe łożyska kulkowe w pełni udowadniają swoją wyższość nad metalowymi łożyskami kulkowymi w tych zastosowaniach. Promieniowe łożyska kulkowe od igus® są korzystne, ponieważ są nie tylko bezobsługowe i bezsmarowe, ale także eliminują zanieczyszczenia smarem na banknotach. Oto, jak sprawdzają się łożyska kulkowe w bankomatach.

Dlaczego łożysko ze szklanymi kulkami?
Kulki szklane stanowią wariant całkowicie wolny od metalu. Dzięki temu nasze łożyska kulkowe nie stwarzają problemów w przypadku stosowania z czytnikami pasków magnetycznych. Polimerowe łożyska kulkowe doskonale sprawdzają się również w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Nie straszna im wilgoć, kondensacja pary wodnej oraz zakres temperatur od gorących do zimnych. Zapewniają one również lepszą wydajność i możliwości niż stalowe łożyska kulkowe w tym obszarze zastosowań. Oferują także wyjątkową redukcję kosztów. Ponieważ kulki nie muszą pokonywać oporu środka smarnego, łożyska poruszają się bardzo łatwo. Mogą więc rozpocząć pracę z bardzo niskim momentem rozruchowym.
Inną dodatkową opcją jest konstrukcja specjalnych łożysk kulkowych. Swoboda projektowania z polimerami, pozwala na integrację różnych funkcji, takich jak:
- funkcje montażowe,
- koła zębate,
- rolki prowadzące z łożyskami kołnierzowymi.
Co więcej, funkcje te można zazwyczaj zintegrować z aplikacją bez dodatkowych kosztów, skracając czas instalacji i poprawiając wydajność produktu.
Masz pytanie dotyczące łożysk kulkowych xiros®? Napisz do nas! Monika Gawryś rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości: mgawrys@igus.net.