Bezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur®, wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, zapewniają czyste powietrze w pojazdach, samolotach i wnętrzach budynków.
W przypadku budownictwa, motoryzacji, a także przemysłu lotniczego, pleśń jest nie tylko wielką uciążliwością, ale również dużym zagrożeniem dla zdrowia. Aby temu zapobiec, ważne jest nie tylko stosowanie produktów spełniających wymogi techniczne, ale także komponentów odpornych na pleśń.
Dlatego igus® przetestował swoje materiały pod kątem namnażania się pleśni. Wynik: wszystkie polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® są odporne na grzyby i bakterie.

Zdrowe i czyste powietrze, wolne od grzybów i pleśni!
Jeśli pleśń rozwija się w systemach wentylacyjnych lub klimatyzacji, jej zarodniki są łatwo rozprowadzane w pomieszczeniach czy wnętrzach pojazdów. W ten sposób bez trudu mogą dostać się do naszych dróg oddechowych. Aby uniknąć tego ryzyka, projektanci polegają na elementach maszyn odpornych na różne rodzaje grzybów pleśniowych i bakterii. Dokładnie takich, jak wysokowydajne tworzywa sztuczne firmy igus®.
W teście laboratoryjnym przetestowaliśmy siedem materiałów iglidur® pod kątem wpływu mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISA 846 metoda A.
Zbadaliśmy odporność materiałów na grzyby i bakterie. Niektóre tworzywa sztuczne mogą być bowiem wykorzystywane przez mikroorganizmy jako źródło pożywienia. Do testu, łożyska ślizgowe przechowywaliśmy przez cztery tygodnie w 29oC, w specjalnie przygotowanych pojemnikach. Ich ścianki były pokryte wybranymi kulturami bakterii. Wynik: nie znaleziono zmian w testowanych materiałach, a także nie wykryto przypadku pleśni.
Oznacza to, że systemy wentylacyjne i klimatyzacje wyposażone w łożyska ślizgowe igus®, przyczyniają się do dbania o czyste powietrze.
Zastosowanie łożysk ślizgowych igus® w różnych branżach
Odporne na pleśń, bezsmarowe i bezobsługowe łożyska ślizgowe najczęściej stosujemy w regulacjach siedzeń i ramion samolotów oraz do przechowywania pokładowych urządzeń kuchennych i schowków na bagaż.
W technologii budowlanej można znaleźć łożyska ślizgowe wykonane z materiałów iglidur®, na przykład w wentylatorach i regulatorach przepustnic powietrza, które również korzystają z niekorodującej natury tworzyw sztucznych. Tutaj łożyska ślizgowe wykazują również swoją niewrażliwość na zabrudzenia.
Łożyska polimerowe są łatwe do czyszczenia i odporne na temperaturę, media i chemikalia. Kolejna zaleta: żywotność łożysk iglidur® można łatwo określić online za pomocą kalkulatora żywotności.
Chcesz wiedzieć więcej o systemach dla branży HVAC? Odwiedź TARGI ONLINE igus®

Nie byłeś w tym roku na targach? Nic straconego! Weź udział w targach online igus®…
Na zastosowaniu polimerowych łożysk ślizgowych w klimatyzacji, wentylacji i ogrzewaniu, najlepiej zna się Michał Obrębski – Manager Produktu iglidur! Jeśli więc masz pytania bądź wątpliwości związane z łożyskami ślizgowymi, napisz do Michała: mobrebski@igus.net