Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Pytanie, czy dany produkt możemy zaklasyfikować jako produkt ekologiczny, czy też niektóre z nich są po prostu zrównoważone, wielu ekspertom nie daje spać. My również pochyliliśmy się nad tą kwestią i doszliśmy do pewnych wniosków. Sprawdźcie, co z tych naszych dedukcji wynika.

Według definicji, być przyjaznym dla środowiska oznacza by temu środowisku nie szkodzić, być dla niego nieszkodliwym. Termin ten może być jednak dość mylący w odniesieniu do produktów. Pod pojęciem „przyjazny dla środowiska” ukrywa się zbiór terminów, które możemy mylnie interpretowane przy definiowaniu wpływu produktów na środowisko. Ekologiczny, zrównoważony czy przyjazny dla środowiska, to tylko niektóre z nich.
W reklamach i w mediach, coraz więcej firm „zazielenia” swoje produkty. W wolnym tłumaczeniu jest to tzw. „ekościema”. Oznacza to, że producent nie określa, dlaczego produkt jest ekologiczny, a zatem wprowadza konsumentów w błąd. Twierdzi, że jest przyjazny dla środowiska, ale nie ma dowodów, które by to potwierdzały.
Produkt ekologiczny czy zrównoważony?
Dyskusja ta wywołała pytania również w naszej firmie. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy prowadnice liniowe drylin® mogą spełniać kryteria produktów „ekologicznych”. A może w tym przypadku, jako dokładniejszy opis, powinniśmy używać słowa „zrównoważony”. Jeśli tak, to dlaczego? Doprowadziło to do otwartej dyskusji i zróżnicowanych opinii na ten temat…

Patrząc z boku, praktycznie cała produkcja ma wpływ na środowisko. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę procesy związane z wytwarzaniem produktu: energia, odpady, transport itp. Wszystko to oznacza, że produkty, które początkowo pasowały do definicji produktów przyjaznych dla środowiska, w rzeczywistości takie nie są.
Natomiast gdy mówimy, że coś jest zrównoważone, oznacza to, że jedna cecha ma pozytywny wpływ na środowisko, ale niekoniecznie wszystko w produkcie.
igus® drylin® są jednocześnie przyjazne dla środowiska i zrównoważone. Można je sklasyfikować jako „produkty efektywne”. Są mniej szkodliwe dla planety, ponieważ można je ponownie wykorzystać bez konieczności ich wymiany lub wyrzucania.
7 powodów, dla których drylin® jest najbardziej przyjaznym dla środowiska i zrównoważonym systemem liniowym
- Rzadko zdarza się, abyśmy musieli z powodu zużycia wymieniać całe obudowy igus®. Możliwość wymiany polimerowej wkładki w oprawie nie tylko się opłaca i oszczędza czas, ale sparawia, że produkt jest zrównoważony. Czas przestoju maszyny skraca się, ponieważ wymiana wkładki jest szybka i prosta, o wiele szybsza niż wymiana kompletnej obudowy.
- Żadne smarowanie nie przyczynia się do ochrony środowiska, a eliminacja konieczności stosowania smaru lub oleju jest znaczącą korzyścią dla środowiska. Ponadto, smary mogą być siedliskiem bakterii, bez potrzeby smarowania i dzięki możliwości jego całkowitego mycia, drylin® jest systemem system znacznie bardziej higienicznym w porównaniu z tradycyjnymi systemami łożysk kulkowych. Oprócz tego, przez brak konieczności smarowania, unika się występowania awarii, eliminując w ten sposób uszkodzenia powiązanych maszyn i komponentów.
- Produkty igus® drylin® są lekkie, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię podczas transportu. drylin® jest szeroko stosowany w branżach takich jak motoryzacja, kolejnictwo i przemysł lotniczy. Dlatego przy produktach wielokrotnie lżejszych niż tradycyjne systemy metalowe, oznacza to redukcję energii potrzebnej do transportu.
- W asortymencie drylin®, jako powierzchnię o niskim współczynniku tarcia, stosuje się wkładki polimerowe. To niskie tarcie, bez konieczności stosowania uszczelek czy wycieraczek, często skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na moc maszyny.
- Produkcja polimerów igus® jest prawie całkowicie pozbawiona odpadów. Wszelkie nadwyżki tworzywa sztucznego ponownie poddajemy procesowi granulacji i wykorzystujemy do produkcji. Nasza fabryka posiada certyfikację ISO14001.
- igus® posiada kalkulator żywotności, dzięki któremu można ustalić, jaki materiał jest najbardziej odpowiedni, aby uzyskać najdłuższą żywotność produktów. Może nam się wydawać, że nie jest to związane z ochroną środowiska. Jednak gwarancja tego, że najlepszy materiał zostanie użyty w celu uzyskania najlepszej żywotności, oznacza ostatecznie mniejsze zapotrzebowanie na wymianę części, a więc mniej odpadów.
- Wszystkie produkty drylin® R nadają się w 100% do recyklingu.
Czy drylin® to produkt ekologiczny?
Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, rozważając pytanie „czy produkty igus® drylin® są ekologicznymi”, odpowiedź pozostaje niejednoznaczna i otwarta do interpretacji. Produkty igus® drylin® są z pewnością bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne metalowe systemy łożysk kulkowych. Jednak stwierdzenie, że są ekologiczne pozostaje trudne do uzasadnienia. Bo czy jakikolwiek produkt możemy uznać za „ekologiczny” biorąc pod uwagę choćby jego proces produkcyjny?
Należy je jednak określić jako najbardziej przyjazne dla środowiska zrównoważone systemy liniowe dostępne na rynku. Co więcej, mające niezmiennie ogromny, pozytywny wpływ na naszą planetę.

Firma igus® zainwestowała miliony złotych w pomoc w walce z niektórymi wyzwaniami środowiskowymi naszych czasów, np. w technologię Mura. Naszym celem jest zawsze jak największa przejrzystość w kontaktach z klientami.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemów liniowych drylin® napisz do nas. Radosław Sobociński (rsobocinski@igus.net) oraz Kamil Niemyjski (kniemyjski@igus.net) odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.