Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Z pewnością nie raz miałeś tłuste palce – od jedzenia, smaru z łańcucha rowerowego, zmienianego koła samochodowego. To dość niekomfortowe uczucie, którego raczej nikt nie lubi. W przemyśle spożywczym, środowiskach czystych czy technologii medycznej, zjawisko to jest wręcz niepożądane. I tu z pomocą przychodzą bezsmarowe łożyska liniowe drylin®, z wbudowanymi stałymi środkami smarnymi. Koniecznie dowiedz się o nich więcej!
Po co maszynom smarowanie?
Pracujesz z elementami maszyn, takimi jak łożyska kulkowe, koła zębate lub prowadnice liniowe? Doskonale więc zdajesz sobie sprawę, że uniknięcie zanieczyszczenia smarem Twojego ubrania i stanowiska pracy, jest prawie niemożliwe. Prawda?
Faktem jest, że wszystkie ruchy metalu po metalu muszą być zaopatrzone w warstwę smarującą. W tym celu stosuje się oleje lub smary. Jeśli ich nie ma lub elementy nie są regularnie smarowane, system ulegnie awarii.
Smar zapewnia zatem funkcjonowanie łożyska metalowego, ale w wielu zastosowaniach może być również niezwykle kłopotliwy.
Smar na palcach operatora to jedno, ale co z resztą otoczenia. W produkcji i pakowaniu żywności lub leków, w produkcji bardzo wrażliwych chipów w pomieszczeniach czystych lub w technice medycznej i przemyśle papierniczym, tłuszcz i oleje nie są postrzegane jako zło konieczne, lecz jako niepożądane zanieczyszczenie. Podejmowane są więc wyszukane próby ograniczenia tego zjawiska.

Bezsmarowe łożyska liniowe drylin® ratunkiem dla środowisk czystych
Rozbieżność pomiędzy pilnie potrzebnymi smarami i olejami a higienicznym, czystym środowiskiem można rozwiązać za pomocą bezsmarowych liniowych łożysk ślizgowych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Stałe środki smarne, które są wbudowane w tworzywo sztuczne już podczas obróbki, eliminują potrzebę dodatkowego smarowania zewnętrznego. Według niektórych producentów (m.in. igus®) to zewnętrzne smarowanie jest całkowicie niepożądane.

Jeśli technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować system prowadnic liniowych (należy wcześniej sprawdzić wysokie wymagania dotyczące precyzji i sztywności), rozwiązanie bezsmarowe jest wykonalne, a ponadto pomaga uniknąć przedostawania się zbędnych olejów i smarów do środowiska. Warto bowiem wiedzieć, że już jeden litr zużytego oleju może sprawić, że milion litrów wody nie będzie nadawało się do użytku! (źródło: Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumenta).
Skontaktuj się z nami i dowiedz więcej o bezsmarowych łożyskach liniowych drylin ®
Czy warto zrezygnować ze smarowania zewnętrznego? Czy czystość i bezpieczeństwo środowiska pracy jest dla Ciebie ważne? Czy ochrona przyrody jest jedną z Twoich wartości? Chętnie dowiemy się co o tym myślisz…
Napisz do naszych Produkt Managerów, którzy z pewnością odpowiedzą na Twoje pytania:
- Kamil Niemyjski, kniemyjski@igus.net
- Radosław Sobociński, rsobocinski@igus.net
Jeśli zainteresowały Cię nasze bezsmarowe łożyska liniowe igus®, odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej >> Czyste i higieniczne łożyska liniowe drylin®