Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu
Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.
Bądź z nami ONLINE!
W środę, 28 stycznia 2026 r., o godz. 11:00
Stojaki do rozwijania kabli z pewnością ułatwiają pracę. Są jednak masywne, ciężkie, niemobilne. chainflex® CASE to rozwiązanie opracowane przez igus, które eliminuje wszystkie te niedogodności. Czytaj dalej i dowiedz się więcej o CF CASE oraz o tym, jak ta niepozorna skrzynka ułatwia zarządzanie przewodami na magazynie czy zakładzie.
Co to jest CF CASE?
chainflex® CASE to wysoce zaawansowana konstrukcyjnie skrzynia, która oferuje proste rozwiązania w zakresie przechowywania przewodów, wygodę i ochronę podczas transportu. Dzięki niej, zarządzanie kablami we własnym magazynie lub na placu budowy staje się naprawdę proste.


Nowe rozwiązanie oszczędzające miejsce, które zastąpi stojaki do rozwijania kabli
CF CASE to innowacja, która rozwiązuje problemy związane z przechowywaniem szpul kabli i kabli zwijanych ręcznie. Zapewni bardziej zorganizowane i kompaktowe rozwiązanie do zarządzania przewodami w zakładzie czy magazynie.
Zazwyczaj, do przechowywania szpul z kablami wymagane są specjalistyczne stojaki, co zwiększa ilość miejsca potrzebnego do ich wygodnego przechowywania. W rozwiązanie CF CASE kabel znajduje się w pudełku, więc można je łatwo układać w stosy. Dzięki uchwytom po bokach, można je również transportować ręcznie. Nie potrzebne są już stojaki czy inne systemy przechowywania.

Uproszczone przechowywanie, możliwe dzięki CF CASE, poprawia również bezpieczeństwo. Kabel można łatwo rozwinąć bezpośrednio z pudełka bez potrzeby stosowania dodatkowych środków ostrożności lub zabezpieczeń, takich jak zamki lub łańcuchy. Sprawia to, że przechowywanie jest bardziej elastyczne i umożliwia znacznie łatwiejsze przenoszenie kabli z miejsca na miejsce.
CF CASE może pomieścić do 200 metrów kabla, w zależności od numeru części. A warto wiedzieć, że istnieje 883 numerów części z gamy kabli chainflex, które można zamówić z CF CASE. Każdy pojemnik CF CASE jest wyposażony w kod QR umieszczony bezpośrednio na pudełku. Umożliwia on klientom łatwą ponowną rezerwację kabla online w ciągu zaledwie kilku sekund.

Wykorzystanie tektury do produkcji CF CASE zwiększa również zrównoważony charakter produktu. Umożliwia wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji każdego CASE i daje klientom możliwość recyklingu każdego CASE po użyciu.
Stojaki do rozwijania kabli nie dadzą Ci takiej elastyczności jak chainflex® CASE
Pomiędzy oszczędnością kosztów przechowywania, łatwością użytkowania i możliwością szybkiej zmiany kolejności kabli, zalety przejścia ze standardowych stojaków do rozwijania kabli czy samych szpul kablowych na CF CASE są oczywiste. Coraz więcej firm chce stać się coraz bardziej zwinnymi i elastycznymi, chainflex® CASE to idealny środek do osiągnięcia tego celu.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Jeśli masz pytania związane z chainflex® CASE skontaktuj się z Maciejem Ślęzakiem, Managerem odpowiedzialnym za produkty chainflex® – mslezak@igus.net. Zachęcamy również do szerszego zapoznają się z naszym rozwiązaniem. Zajrzyj na stronę internetowa poświęconą CF CASE.