Awarie przewodów komunikacyjnych w przemyśle. Kable chainflex jako odpowiedź na potrzeby rynku

  • Post author:

Różne problemy, jedna recepta – seria filmów Doktor chainflex

Tej jesieni, przy współpracy z Agencją Content Creation, przygotowaliśmy serię filmów poświęconą problemom, jakie generują awarie przewodów i rozwiązaniu, które im zapobiega. Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka pt. „Doktor chainflex i problemy z komunikacją” >> igus.pl/doktor.

Awarie przewodów komunikacyjnych w maszynach przemysłowych mogą prowadzić do kosztownych przestojów i strat. Sprawdź, jak chainflex rozwiązuje te wyzwania dzięki innowacyjnej technologii i niezawodności.

Awarie przewodów komunikacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych

Awarie przewodów komunikacyjnych to jedne z kluczowych problemów, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorstwa przemysłowe. Bardzo często prowadzi to do nieplanowanych przestojów, a co za tym idzie, do utraty cennych danych, a w skrajnych przypadkach – nawet do poważnego uszkodzenia całego systemu sterowania maszyną. W konsekwencji takie awarie mogą skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale także zakłóceniem ciągłości produkcji i spadkiem efektywności.. Problemy te mają różne przyczyny, takie jak przeciążenia mechaniczne, zginanie, skręcanie przewodów, wibracje czy niekorzystne warunki środowiskowe.

przewody chainflex - awarie przewodów komunikacyjnych

Rozwiązania igus – przewody chainflex w komunikacji przemysłowej

Jako igus, rozumiemy Twoje potrzeby związane z niezawodnością przewodów komunikacyjnych w maszynach i liniach produkcyjnych. Nasze przewody chainflex zostały zaprojektowane tak, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy, gwarantując długą żywotność i minimalizację ryzyka awarii. Co wyróżnia przewody chainflex?

  1. Odporność na zginanie i dynamiczne ruchy – Przewody chainflex przeszły tysiące testów w naszym laboratorium, aby zapewnić niezawodność przy intensywnym zginaniu i pracy w ruchu. Oznacza to, że Twój system komunikacji będzie działał stabilnie nawet w najtrudniejszych warunkach.
  2. Odporność na wibracje – Dzięki specjalnej konstrukcji, nasze przewody doskonale radzą sobie z wibracjami i drganiami, eliminując ryzyko przerywania sygnału czy uszkodzeń fizycznych przewodów.
  3. Stabilność przesyłu danych – Komunikacja maszyn wymaga niezawodności sygnału. Nasze przewody chainflex minimalizują straty sygnału, co pozwala na stabilną i bezpieczną transmisję danych przez długi czas.
  4. Odporność na warunki środowiskowe – Nasze przewody są odporne na działanie temperatur, wilgoci czy substancji chemicznych, co sprawia, że idealnie sprawdzają się w trudnych warunkach produkcyjnych.
przewody chainflex - awarie przewodów komunikacyjnych

Przykłady wdrożeń przewodów chainflex w praktyce – co można zyskać?

1. Przemysł motoryzacyjny – linie montażowe i robotyka

W przemyśle motoryzacyjnym niezawodność linii produkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla efektywności, a także konkurencyjności firm. Dla jednego z naszych klientów, producenta samochodów klasy premium, częste awarie przewodów komunikacyjnych stanowiły poważny problem, który wymagał szybkiego rozwiązania. Prowadziło to oczywiście do nieoczekiwanych przestojów linii montażowych, co z kolei wpływało na spadek wydajności i zwiększenie kosztów operacyjnych. Przewody były narażone na intensywne zginanie, skręcanie, jak również na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Po wdrożeniu przewodów chainflex udało się znacząco poprawić sytuację i osiągnąć następujące efekty:

  • Zredukować liczbę awarii przewodów komunikacyjnych o 60%.
  • Zmniejszyć czas przestojów o 40%, co bezpośrednio przełożyło się na oszczędności finansowe i lepszą efektywność produkcji.
  • Przewody chainflex w połączeniu z prowadnikami kablowymi e-prowadniki zapewniły niezawodność i stabilność transmisji sygnału, co było kluczowe dla pracy automatycznych robotów i urządzeń kontrolnych.

2. Przemysł farmaceutyczny – sterylne środowiska i precyzyjna komunikacja

W branży farmaceutycznej każdy, nawet najmniejszy błąd, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Przykładem udanej realizacji było wdrożenie przewodów chainflex w systemach sterowania i komunikacji maszyn produkcyjnych w jednej z firm farmaceutycznych. Przewody musiały nie tylko działać w warunkach sterylnych, ale także zapewniać najwyższą precyzję i niezawodność przesyłu danych. Dzięki naszym rozwiązaniom udało się osiągnąć optymalną stabilność pracy i spełnić rygorystyczne normy jakościowe w tej wymagającej branży.

  • Zminimalizowano ryzyko przerywania sygnału podczas procesów produkcyjnych.
  • Zastosowanie przewodów chainflex pozwoliło na utrzymanie stabilności przesyłu danych i komunikacji, co bezpośrednio wpłynęło na jakość i bezpieczeństwo produktów końcowych.
  • Przewody charakteryzujące się wysoką odpornością na wibracje, zginanie i substancje chemiczne spełniły rygorystyczne normy jakościowe w branży.
kolory przewodów w prowadniku kablowym

3. Przemysł spożywczy – dynamiczne linie pakujące

Produkcja i pakowanie żywności to procesy, które wymagają ciągłej, a przede wszystkim płynnej pracy urządzeń. W jednej z naszych realizacji z klientem z branży spożywczej przewody chainflex zostały zastosowane w dynamicznych liniach pakujących, w których ruchome elementy maszyn oraz wysoka prędkość działania powodowały częste uszkodzenia standardowych przewodów. Wdrożenie chainflex pozwoliło nie tylko na znaczące zwiększenie trwałości i niezawodności, ale również wyeliminowanie problemów związanych z pękaniem izolacji i przerywaniem sygnału, co miało bezpośredni wpływ na lepszą wydajność całego procesu produkcyjnego.

  • Pozwoliło na wyeliminowanie problemów związanych z pękaniem izolacji i przerywaniem sygnału.
  • Zapewniło bezawaryjną pracę przewodów w warunkach intensywnych obciążeń mechanicznych.
  • Dzięki wytrzymałości i elastyczności chainflex, linie produkcyjne działały stabilnie i niezawodnie, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności produkcji.

4. Przemysł maszynowy – linie CNC

W maszynach CNC, gdzie kluczowe jest zachowanie precyzji oraz stabilności komunikacji, przewody chainflex odegrały niezwykle istotną rolę. Firma produkująca części precyzyjne zmagała się z problemem przewodów ulegających uszkodzeniu na skutek ciągłych ruchów i intensywnych wibracji. Wdrożenie przewodów chainflex pozwoliło nie tylko wyeliminować częste awarie, ale również zapewniło trwałość i stabilność przesyłu danych. Dzięki temu firma mogła zredukować przestoje, obniżyć koszty związane z naprawami i zagwarantować najwyższą jakość produkowanych elementów.

  • Zredukowało częstotliwość przestojów maszyn, eliminując kosztowne naprawy przewodów.
  • Zapewniło stabilność transmisji sygnałów, co przełożyło się na lepszą dokładność i jakość produkowanych elementów.
  • Zastosowanie przewodów o zwiększonej odporności na gięcie i wibracje zminimalizowało ryzyko awarii związanych z utratą komunikacji.

Dlaczego warto wybrać chainflex?

Wybierając przewody chainflex od igus, zapewniasz sobie spokój i pewność, że Twoje systemy komunikacyjne będą działały bez zarzutu i bez zbędnych przestojów przez wiele lat. Co więcej, dzięki naszym przewodom skutecznie zredukujesz koszty związane z nieprzewidzianymi awariami oraz znacząco zminimalizujesz ryzyko przestojów produkcyjnych. Ponadto, zyskasz niezawodną stabilność, która jest niezbędna do efektywnego, a także płynnego działania Twoich maszyn.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności, problemach z doborem odpowiedniego przewodu dla Twoich zastosowań – skontaktuj się  z nami. Maciej Ślęzak, ekspert chainflex (mslezak@igus.net) z przyjemnością doradzi we wszystkich kwestiach dotyczących naszych przewodów. Jesteśmy po to, aby wspierać Twoje projekty.

Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Dodaj komentarz