Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu
Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.
Bądź z nami ONLINE!
W środę, 28 stycznia 2026 r., o godz. 11:00
Przewody sieciowe są podzielone na tzw. klasy CAT. Określają one, czym przewody internetowe różnią się od siebie i który kabel Ethernet jest odpowiedni do danego zastosowania?

CAT 5: Najpopularniejsze kable sieciowe
Przewody internetowe kategorii CAT 5 są najbardziej rozpowszechnionym standardem wśród kabli sieciowych. Spotkać je więc można w sieciach domowych, a także w sieciach firmowych o nieskomplikowanych strukturach.
- Określane są jako tanie i całkowicie wystarczające do użytku domowego.
- Osiągają swoje limity przy prędkościach transmisji danych powyżej 1 Gbps.
- Sprzęt, taki jak komputery i dyski twarde, jest zazwyczaj wąskim gardłem w systemie, dlatego należy go usprawniać.
- Wciąż można je spotkać w rozwiązaniach profesjonalnych, ale znacznie rzadziej niż inne standardy.
Cechy przewodu ethernetowego CAT 5e na przykładzie CFBUS.045 igus®

- Płaszcz zewnętrzny – wytłaczana ciśnieniowo, samogasnąca mieszanka TPE.
- Ekran – ekstremalnie odporny na zginanie oplot z drutów miedzianych ocynowanych.
- Folia ochronna – folia aluminiowa laminowana tworzywem sztucznym.
- Płaszcz wewnętrzny – wtłaczana ciśnieniowo mieszanka TPE.
- Opaska – włókno syntetyczne.
- Izolacja rdzenia – zgodnie ze specyfikacją BUSową.
- Żyła robocza – o żyłach drobnozwojowych, szczególnie odporna na zginanie, wykonana z niepowlekanych drucików miedzianych.
- Odciążenie – rozciągliwy element rdzenia.
CAT 6: Kable sieciowe dla firm
Kable internetowe kategorii CAT 6 są stosowane głównie w sektorze profesjonalnym. W związku z tym, sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wymagane są większe transfery danych.
- Mogą niezawodnie przesyłać sygnały do 50 m długości.
- Zastosowania przełączników pośrednich, z pewnością powala na zwiększenie tego zakresu.
- Standard CAT 6a jest odpowiedni nawet dla 10 Gbps, co zawdzięcza indywidualnie ekranowanym parom przewodów.

CAT 7: Przewody internetowe dla najbardziej wymagających zastosowań
Kable sieciowe CAT 7 pozwalają na jeszcze większe prędkości transmisji i są jeszcze lepiej ekranowane. Z pewnością znajdą zastosowanie w zaawansowanych rozwiązaniach.

- Wszystkie kable internetowe kategorii CAT 7 mają cztery oddzielnie ekranowane pary żył, które z kolei dzielą jeden ekran. W rezultacie otrzymują najlepszą możliwą ochronę przed zakłóceniami zewnętrznymi.
- Dla kabli sieciowych CAT 7 funkcjonują dwa znormalizowane typy złączy.
- Przede wszystkim są one zalecane do zabezpieczenia infrastruktury w nowych budynkach.
CAT 8: Ekstremalna prędkość – kabel Ethernet dla centrów danych
Kable sieciowe kategorii CAT 8 zostały opracowane wyłącznie dla centrów danych, ponieważ tutaj odległości pomiędzy routerami a serwerami są zazwyczaj krótkie. Niewątpliwie, umożliwiają one niezwykle szybką transmisję danych bez konieczności użycia kabli światłowodowych.

- Kategoria przewodów sieciowych CAT 8 obsługuje zdecydowanie najwyższe częstotliwości robocze.
- Standard obsługuje transmisję tylko na bardzo krótkie odległości.
- Możliwe są prędkości transmisji do 40 Gbps.
- Kable te są optymalnie ekranowane przed sygnałami zakłócającymi.
- Są one dostępne w tzw. wersjach 8.1 i 8.2:
- 8.1 wykorzystuje standardowe złącza RJ45.
- 8.2 korzysta ze specjalnych złączy, chociaż specyfikacja jest nadal w trakcie opracowywania.
Który kabel Ethernet do czego?
Kable internetowe CAT 5 i CAT 6 najlepiej nadają się do większości zastosowań. Jeśli chcesz zbudować Smart Dom lub potrzebujesz transmisji danych z prędkością powyżej 1 Gbps wybierz kable sieciowe CAT 7. Do ich niewątpliwych zalet z pewnością należy atrakcyjna cena i lepsze zabezpieczone przed sygnałami zakłócającymi.
Warto przeczytać: Power Over Ethernet (PoE), czyli zasilanie za pomocą kabla ethernet
Natomiast jeśli szukasz rozwiązania, które umożliwi Ci jednoczesne przesyłanie energii elektrycznej i danych za pomocą jednego kabla, koniecznie zapoznaj się z artykułem pt. Power Over Ethernet (PoE), czyli zasilanie za pomocą kabla ethernet.
Korzyści z zastosowania Power Over Ethernet (PoE) są znaczne, ponieważ nie jest nam już potrzebny dodatkowy kabel do zasilania. Oznacza to zatem, że urządzenia takie jak routery Wi-Fi i kamery internetowe możemy podłączyć do infrastruktury i zasilać energią za pomocą jednego przewodu.




Świetny artykuł! Wszystko wytłumaczone w prosty sposób, dzięki czemu, nawet taki laik jak ja wszystko rozumie (a wierzcie mi, że dla mnie wszystkie kable, czy to kable antenowe, czy ethernet, to jest to samo). Piszcie, proszę, więcej. Będę tutaj chętnie wracać 🙂