TOP 12 od igus – innowacje motion plastics

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Początek roku, to czas podsumowań. Wśród nich, nie mogło zabraknąć naszego tradycyjnego rankingu nowości minionego roku. Sprawdźcie, które innowacje motion plastics, cieszyły się największą popularnością.

Po podsumowaniu wszystkich danych, spośród ponad 100 nowości, wyłoniliśmy 12 produktów, które w minionym roku, odniosły bezwzględny sukces. Z pewnością są to produkty innowacyjne, zaskakujące rozwiązaniami i materiałami, a także znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach produkcji. Czy znaleźli się wśród nich Wasi faworyci?

Innowacje motion plastics 2020

  1. Łożyska ślizgowe
    5 nowych materiałów iglidur®, czyli koniec z nieoczekiwanymi uszkodzeniami łożysk.
  2. e-spool® flex
    Nieprzerwane prowadzenie zasilania, danych, płynów i powietrza, bez pierścienia stykowego. Wystarczy tylko rozwinąć.
  3. Siódma oś dla robotów
    Większa elastyczność robotów, dzięki zestawom adapterów do osi z paskiem zębatym ZLW.
  4. drygear® Apiro
    Ekonomiczne przekładnie, czyli system modułowych przekładni z trwałymi komponentami.
  5. robolink® DP
    4- lub 5-osiowe ramię robota z systemem sterowania lub bez, czyli niskokosztowa automatyzacja.
  6. autoglide 5
    Szybki montaż gotowego systemu. Przesył energii, danych, płynów i powietrza w jednym systemie.
  7. Druk 3D z i.Sense
    Inteligentne drukowanie 3D, czyli zintegrowane czujniki, które ostrzegają przed przeciążeniem i zwiastują konserwację.
  8. drylin® NTP
    Polimerowe prowadnice teleskopowe. Ekonomiczne i lekkie. Dostępne w różnych kolorach.
  9. chainflex® CASE
    Utrzymaj porządek. Łatwe zamawianie i obsługa przewodów. Mniej potrzebnego miejsca magazynowego.
  10. igus® robot control
    Modułowy system sterowania i oprogramowanie dla robotów liniowych, ramion robolink® oraz robotów delta.
  11. e-skin® flat
    Prowadzenie przewodów bez cząstek stałych. Łatwe wypełnianie systemu. Możliwe łączenie pojedynczych profili.
  12. chainflex® UL
    36 miesięcy gwarancji na przewody chainflex®, czyli obietnica marki potwierdzona certyfikatem UL.

* Sekwencja jest oparta na ogólnej ocenie kliknięć użytkowników

100 innowacji motion plastics interaktywnym katalogu

W katalogu nowości produktowych igus, oprócz danych technicznych i szczegółów zastosowań, znajdziesz również niezwykle pomocne informacje. Są to m.in. bezpośrednie linki do sklepu internetowego, opracowania techniczne, linki do bloga oraz filmy. Dzięki temu rozwiązaniu, korzystanie z katalogu jest niezwykle wygodne.

Katalog możesz przeglądać online, ale możesz także pobierać poszczególne strony. Co więcej, interaktywny katalog możesz udostępnić współpracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych.

Dodaj komentarz