iglidur®, to nie jeden materiał, a grupa materiałów oraz zarazem nazwa handlowa łożysk produkowanych przez igus®. Czym się wyróżnia na tle popularnych tworzyw sztucznych takich jak POM (polioksymetylen) czy PA6 (poliamid)?

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Co to jest iglidur ®?
Materiały iglidur® to termoplastyczne tworzywa sztuczne, do których dodano środki smarujące w postaci stałej (nie oleje) oraz starannie wyselekcjonowane materiały wzmacniające. Każdy ze składników pełni określoną funkcję.
Materiały wzmacniające, czyli włókna (np. szklane lub aramidowe), kulki i proszki mają wzmocnić strukturę oraz sprawić by łożyska mogły być obciążane większymi siłami. Smary w postaci stałej zmniejszają współczynnik tarcia i zapewniają długą żywotność. Polimerowa baza w głównej mierze odpowiada za właściwości temperaturowe i odporność chemiczną, jak również ma duży wpływ na wyniki zużycia ciernego podczas pracy.
Czasem do materiałów iglidur® dodaje się jeszcze innych substancji, które wpływają na bardzo specyficzne właściwości, jak np. niepalność lub przewodnictwo elektryczne.
iglidur® został tak opracowany by dało się go stosować jako suche, tzn. bez konieczności smarowania, łożyska ślizgowe.

System ekspercki iglidur®
Podczas fazy opracowywania, każdy nowy materiał iglidur® poddajemy tysiącom testów zużycia w różnych obciążeniach, z różnymi prędkościami i materiałami, z których wykonane są wałki. Także już po wdrożeniu do oferty badania ścieralności kontynuuje się i aktualizuje na bieżąco. Dane uzyskane z testów trafiają do ogromnej bazy danych, która stanowi podstawę systemu eksperckiego iglidur®.
Dzięki kalkulatorowi on-line możemy „obliczyć” żywotność produktów iglidur® w projektowanej przez konstruktorów aplikacji, jeszcze przed wykonaniem prototypu. W rzeczywistości aplikacja nie liczy, a odszukuje w wielkiej bazie danych, wyniki testów o parametrach, które wpisano do formularza. Właśnie dzięki temu, mamy gwarancję, że prezentowane wyniki są bardzo wiarygodne, gdyż pochodzą z rzeczywiście przeprowadzonych badań.
Dlaczego jest tyle różnych materiałów iglidur®?
Różnorodność materiałów iglidur® rozwinęliśmy z potrzeby spełnienia różnorodnych wymagań klientów z praktycznie ostatnich trzech dekad. Opracowanie dobrego materiału łożyska często ma coś wspólnego z kwadraturą koła. W przypadku optymalizacji w określonym kierunku, odbywa się to głównie kosztem innej cechy. Większość aplikacji można zrealizować przy użyciu pięciu standardowych materiałów – iglidur® G, J, X, W300 and M250.
Materiały iglidur® są bardzo przydatne również w wielu innych sytuacjach. Gdy mamy do czynienia ze specjalną lub wymagającą aplikacją, z wyczerpaniem zasobów technicznych bądź optymalizacją kosztów i procesów. W przeciągu ostatnich kilku lat, ograniczenia zastosowania bezsmarownych łożysk również się zmieniły przez nowe materiały iglidur®.
Dowiedz się więcej o materiałach iglidur®.