Kiedy należy wymienić łożyska toczne?
Luz w łożysku, zużyty koszyk, pęknięty pierścień lub kulki. Przyczyn wymiany łożyska tocznego może być wiele. W tym artykule postaramy się przedstawić te, których nie należy lekceważyć. Bo łożyska toczne…
Luz w łożysku, zużyty koszyk, pęknięty pierścień lub kulki. Przyczyn wymiany łożyska tocznego może być wiele. W tym artykule postaramy się przedstawić te, których nie należy lekceważyć. Bo łożyska toczne…
Montaż łożysk ślizgowych wydaje się na pozór prostą czynnością. Do wyboru masz wiele sposobów: klejenie, montaż na wcisk, przykręcanie lub wklikiwanie. Który będzie najlepszy dla Twojego zastosowania? Standardowo, większość łożysk…
Co łączy słynnego malarza, zabawki dla dzieci i wyścig rowerowy? Być może Cię to zaskoczy, ale ich częścią wspólną jest łożysko toczne (kulkowe). Oto 4 ciekawostki na temat łożysk tocznych,…
Łożyska ślizgowe igus® iglidur® są dziś standardem w wielu zawiasach do pojazdów. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprężyny gazowe pokrywy silnika, mechanizm składanego dachu w cabrio, czy zawias pokrywy…
Z pewnością nie raz zastanawialiście się, jak to się dzieje, że koła w rowerze kręcą się tak płynnie, że wentylator w komputerze działa tak cicho, a fotel w samochodzie można…
iglidur®, to nie jeden materiał, a grupa materiałów oraz zarazem nazwa handlowa łożysk produkowanych przez igus®. Czym się wyróżnia na tle popularnych tworzyw sztucznych?
Każdy wie, że podczas montażu metalowych łożysk tocznych smar lub olej zawsze pozostają na palcach. Czy można tego uniknąć? Jasne! Smarowanie łożysk kulkowych nie zawsze jest konieczne.
Technologia medyczna rozwija się z każdym dniem. Wszystko staje się bardziej kompaktowe, lżejsze i modułowe. Wymagania wobec stosowanych rozwiązań są coraz większe, a standardy i oczekiwania medyków i pacjentów - coraz wyższe. igus®, wychodzi temu naprzeciw...
Katalog łożysk polimerowych igus® oferuj szeroki asortyment. Rodzaje łożysk, jakie się w nim znajdują to m.in. łożyska ślizgowe, prowadnice liniowe, łożyska toczne, w tym łożyska kulkowe. Dzięki wykluczeniu smarowania, technika…