Systemy prowadzenia energii w ruchu – dlaczego Metal-Technika od 15 lat stawia na rozwiązania igus

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Kluczowym elementem każdej maszyny przemysłowej, w której niezawodność i trwałość mają bezpośredni wpływ na efektywność produkcji są systemy prowadzenia energii w ruchu. Firma Metal-Technika, od lat korzysta z rozwiązań igus – od prowadników kablowych i przewodów chainflex, po gotowe systemy readychain i komponenty mechaniki liniowej. Co sprawia, że ta współpraca działa nieprzerwanie od dekady i pół? Odpowiedź tkwi w zaufaniu do technologii, wiedzy materiałowej i kompleksowym podejściu do projektowania systemów prowadzenia energii w ruchu.

Systemy prowadzenia energii w ruchu jako fundament niezawodnej automatyzacji

Nowoczesne maszyny przemysłowe, wymagają dynamicznego przesyłania sygnałów, danych i mocy. Wymaga to nie tylko elastyczności, ale przede wszystkim niezawodności. Gwarancją tego są systemy prowadzenia energii w ruchu. Firma Metal-Technika, specjalizująca się w produkcji maszyn do obróbki drewna, już od 15 lat korzysta z rozwiązań igus w zakresie prowadzenia energii i mechaniki liniowej. To przykład partnerskiej współpracy opartej na wiedzy, innowacyjności i konsekwentnym podejściu do jakości technicznej.

Co decyduje o niezawodności systemów prowadzenia energii w ruchu?

Systemy prowadzenia energii w ruchu muszą sprostać wysokim wymaganiom mechanicznym. Są to ciągłe cykle zginania, przyspieszenia, działanie sił bezwładności i wpływy środowiskowe (takim jak kurz, temperatura czy wilgoć). Dlatego też, projektowanie takich systemów wymaga nie tylko kompetencji w zakresie kabli, ale też znajomości materiałów, które będą pracować w warunkach ciągłego ruchu.

Właśnie na styku tych dwóch obszarów – inżynierii kablowej i zaawansowanych tworzyw polimerowych – działa firma igus. Oferuje prowadniki kablowe, przewody chainflex oraz napędy liniowe. igus zapewnia kompleksowe i ustandaryzowane rozwiązania, które są łatwe w integracji, a jednocześnie wyjątkowo trwałe.

Dlaczego Metal-Technika od lat stawia na igus?

Jak podkreśla Piotr Warzyński z firmy Metal-Technika, wybór igusa był decyzją popartą zarówno doświadczeniem, jak i wynikami testów technicznych. „Firma igus to wiodący dostawca systemów prowadzenia energii w ruchu. Łączy specjalistyczną wiedzę w zakresie kabli i komponentów ruchomych z zaawansowaną znajomością materiałów. Dzięki temu możemy liczyć na komponenty, które nie tylko działają, ale działają długoterminowo. Bez konieczności częstych przeglądów i wymiany”.

Współpraca rozpoczęła się od e-prowadników i przewodów chainflex. Są to produkty testowane w wewnętrznym laboratorium igus na ponad 15 milionów cykli zginania. W kolejnych latach firma Metal-Technika wdrożyła także:

Gotowe systemy readychain – zintegrowane wiązki kablowe zamontowane w prowadnikach. Znacząco przyspieszają montaż i eliminują błędy instalacyjne.

Nakrętki śrub pociągowych dryspin – wykonane z trybopolimerów o wysokiej odporności na zużycie. Nie wymagają smarowania.

Szczególnie istotnym wdrożeniem, które wykonaliśmy 10 lat temu, było pierwsze zastosowanie systemów readychain w autorskiej maszynie OWD-1500. To jeden z flagowych produktów firmy Metal-Techniki. Gotowe do podłączenia rozwiązanie pozwoliło skrócić czas montażu instalacji o ponad 70%. Zmniejszyło się również ryzyko błędów związanych z routingiem przewodów. Obecnie readychainy są także stosowane w maszynach nowszej generacji, czyli modelach 1600 i 1700.

Zintegrowane podejście do prowadzenia energii – gotowe systemy readychain

Systemy prowadzenia energii w ruchu w postaci readychain to coraz częściej wybierane rozwiązanie. Spotykamy je w przemyśle drzewnym, opakowaniowym czy automatyce specjalnej. Zamiast zamawiać osobno e-prowadniki, przewody czy złącza, klient otrzymuje gotowy system prefabrykowany i przetestowany.

Korzyści? Przede wszystkim:

  • Eliminacja błędów montażowych – każdy komponent znajduje się na właściwym miejscu.
  • Skrócenie czasu produkcji i montażu – mniej etapów integracji,
  • Lepsza jakość i standaryzacja – system testowany w laboratorium igus,

Dzięki takim rozwiązaniom firma Metal-Technika mogła jeszcze szybciej rozwijać swoją ofertę maszyn – bez kompromisów w zakresie trwałości, estetyki wykonania i serwisu.

Zaufaj systemom prowadzenia energii w ruchu

złącza przemysłowe, Module Connect

Systemy prowadzenia energii w ruchu od igus, pozwalają firmie Metal-Technika projektować i produkować maszyny, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale często je przekraczają. Wieloletnia współpraca, obejmuje kolejne grupy produktowe. To doskonały dowód na to, że właściwie dobrane komponenty mogą być nie tylko elementem konstrukcyjnym. Mogą być również strategicznym atutem w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Masz pytania? Napisz do nas!

Chcesz wiedzieć więcej o rozwiązaniach zastosowanych w maszynach firmt Metal0Technika? Napisz do naszego eksperta od systemów readycable i readychain Karola Lenkiewicza (klenkiewicz@igus.net), który odpowiednio doradzi i rozwieje Twoje wątpliwości.

Dodaj komentarz