Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Dlaczego specjaliści branży samochodowej stawiają na opatentowaną technologię śruby pociągowej igus® dryspin®? Ponieważ skłania ich do tego jej niezwykle wysoka sprawność i brak konieczności smarowania. Przekonaj się sam…

W związku z tym, że stopień automatyzacji elementów zewnętrznych i wewnętrznych samochodu oraz związane z tym wymagania jakościowe stale rosną, przemysłowi stawiane są coraz wyższe cele. Równocześnie, napędy liniowe są coraz mniejsze, a napędzane elementy konstruktorzy muszą projektować z myślą o większej wydajności.
Dlatego też, aby efektywnie i bez dodatkowego smarowania napędzać ruchome części lub podzespoły, coraz więcej klientów z branży motoryzacyjnej stawia na opatentowaną technologię śruby pociągowej igus® dryspin®.
Śruby pociągowe i nakrętki dryspin® opierają się na zasadzie bezsmarowej techniki liniowej. Do całkowicie bezsmarowego zastosowania śruby pociągowe ze stali nierdzewnej lub twardego anodowanego aluminium są łączone z wysokowydajnymi polimerami ze sprawdzonego programu produktów iglidur®.
Jakie zalety oferuje technologia śruby pociągowej igus® dryspin®?
- Do 82% wyższa sprawność, dzięki zoptymalizowanemu kątowi gwintu
- Cicha praca i tłumienie drgań, dzięki zaokrąglonej geometrii zębów
- Wydłużona żywotność, dzięki asymetrii gwintu
- Spersonalizowane, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania, które można indywidualnie konfigurować online
- Niewrażliwe na zabrudzenia (np. w obszarach zewnętrznych)
- Brak potrzeby dodatkowego smarowania
- Przetestowane w laboratorium igus®

Wszystkie dostępne materiały i śruby pociągowe dryspin® znajdziesz w naszym sklepie internetowym.
Wyższa sprawność i mniejsze zużycie
Chronioną patentem geometrię gwintu stworzyliśmy w igus® w 2016 roku. Oferuje ona wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi gwintami wielozwojnymi:
⦁ Większe przestrzenie pomiędzy poszczególnymi zwojami, co skutkuje zwiększonym udziałem zoptymalizowanej trybologicznie zawartości polimeru w gwintach.
⦁ Bardziej odporny na zużycie materiał i wyższy poziom sprawności mają kluczowe znaczenie dla żywotności. Jest ona nawet pięciokrotnie dłuższa w porównaniu z konwencjonalnymi gwintami wielozwojnymi.

Przekonaj się, czy to działa i zamów bezpłatną próbkę śruby pociągowej igus® dryspin®.
Chcesz udoskonalić swoją technologię? Napisz do nas!
Jeśli masz pytania dotyczące technologii śruby pociągowej igus® dryspin®, chcesz udoskonalić swoją technologię i jednocześnie zmniejszyć koszty – skontaktuj się z Managerem Produktu dryspin® Radosławem Sobocińskim (rsobocinski@igus.net). Z pewnością rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości i wesprze w doborze odpowiedniego rozwiązania.