Łożyska liniowe drylin R: ruch liniowy bez smaru i bez stresu

  • Post author:

Smar potrafi pomóc, ale potrafi też narobić kłopotów. Zbiera pył, łapie brud i wymusza serwis. Dlatego wiele firm wybiera łożyska liniowe drylin R. One pracują na sucho i nie proszą o smar. Poniżej pokazujemy, kiedy ten wybór ma sens, a kiedy lepiej zostać przy łożyskach kulkowych.

Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00


Jak działają łożyska liniowe drylin R?

Te łożyska opierają się na ruchu ślizgowym, a nie na toczeniu. igus łączy tu polimery iglidur z odpornymi materiałami konstrukcyjnymi. Co ważne, wymiary wielu elementów pasują 1:1 do typowych rozwiązań kulkowych. Dzięki temu, modernizacja często możliwa jest bez konieczności przebudowy gniazd.

łożysko liniowe drylin R

Dlaczego praca na sucho często wygrywa?

Ruch liniowy lubi prostotę. A prostota zwykle zmniejsza ryzyko przestoju. drylin jako rodzina prowadnic pracuje na sucho i lepiej znosi brud. Taki układ znosi też wodę, chemikalia, gorąco i uderzenia. Dodatkowo, system drylin R potrafi pracować ciszej, w porównaniu z rozwiązaniami kulkowymi.

Porównanie: drylin R vs łożyska kulkowe

Poniżej prezentujemy prostą mapę decyzji. Nie zakładaj, że „premium” zawsze opłaca się najbardziej.

Gdy wybierasz rozwiązanie kulkowe:

  • Potrzebujesz bardzo wysokiej precyzji pozycjonowania.
  • Chcesz bardzo niskie tarcie w lekkich układach.
łożysko liniwowe drylin vs łożysko kulkowe

Gdy wybierasz łożyska liniowe drylin R:

  • Chcesz pracę bez smaru i bezobsługowość.
  • Masz pył, wilgoć albo częste mycie.
  • Liczysz koszt całego życia układu, a nie tylko zakup.

Co istotne, igus wskazuje nawet do 40% korzyści kosztowej w porównaniach z kulkami. Dlatego warto policzyć to w aplikacji, a nie „na oko”.

3 pytania, które przyspieszają dobór

  • Zamiast zgadywać, odpowiedz krótko:
  • Jakiej precyzji naprawdę potrzebujesz w procesie?
  • Jakie masz środowisko: pył, woda, chemia, temperatura?
  • Jakie masz obciążenie i jak często oś pracuje?
wkładka liniowa drylin R

Dopiero potem dobierasz materiał wkładki i typ oprawy. Wtedy płacisz za wymagania, a nie za nadmiar.

Wał, oprawa i wkładka: co dobierasz w drylin R

System drylin R daje kilka możliwości. Możesz dobrać różne materiały wałów i różne typy opraw. igus opisuje też duży wybór materiałów wałów – nawet do ośmiu opcji. To otwiera drogę do lżejszych rozwiązań, na przykład z aluminium. Dodatkowo, wkładki trzyma geometria, a nie klej. Dlatego, gdy przyjdzie czas, wymieniasz samą wkładkę.

Montaż i tolerancje: kiedy pomaga łożysko swobodne

W osiach na dwóch wałach często pojawia się błąd równoległości. Wtedy rośnie ryzyko klinowania. Dlatego igus proponuje układ: łożysko stałe plus łożysko swobodne. Taki zestaw kompensuje błędy równoległości i niewspółosiowość. W wybranych wariantach kompensacja równoległości sięga ±3 mm, a kompensacja kątowa dochodzi do 3,5°.

Podsumowanie

Jeśli chcesz, aby Twój ruch liniowy funkcjonował bez smaru, zacznij od drylin R. Jeśli potrzebujesz mikrometrycznej precyzji, rozważ układ kulkowy. Najtańsze rozwiązanie, które działa, jest najlepsze. Dlatego dobór zaczynaj od wymagań, a nie od przyzwyczajeń. Jeśli podasz średnicę wału, obciążenie i środowisko, przygotujemy propozycję. Dobierzemy łożyska liniowe drylin R tak, żeby działały długo i spokojnie. Skontaktuj się w tej sprawie z naszym ekspertem – Kamilem Niemyjskim (kniemyjski@igus.net).

Dodaj komentarz