Obróbka drewna to proces, w którym powstają wióry, pył i brud. Niewskazane jest więc, by zanieczyszczenia te dostały się do maszyn czy systemów zasalania. Dlatego w igus®, opracowaliśmy specjalne, bezpieczne rozwiązania, przeznaczone do zastosowań ruchomych w przemyśle drzewnym.
Obróbka drewna bez wiórów i pyłów. Czy to możliwe?
Oczywiście, że przy obróbce drewna powstają wióry i pył. Dlatego bezpieczne rozwiązania, które uniemożliwiają dostanie się brudu do maszyny są niezmiernie ważne.
Rozwiązania do zastosowań ruchomych, które oferujemy w igus®, pomagają skrócić czas montażu, przeładunku oraz produkcji. Co więcej, nasze komponenty z tworzyw sztucznych, które pracują na sucho i są odporne na wióry, pozwalają zminimalizować czasochłonne i kosztowne prace konserwacyjne.
Obróbka drewna – jakie produkty się sprawdzą?
W naszej ofercie, posiadamy szeroki wachlarz produktów, które spełniają wszystkie wymagania stawiane przemysłowi drzewnemu.
Wszędzie tam, gdzie występuje pył i wióry, sprawdzą się niezwykle szczelne systemy zasilania igus®, które zapewnią bezpieczny i pewny ruch przewodów, węży hydraulicznych oraz pneumatycznych. Zdadzą więc egzamin we wszelkich typach maszyn do obróbki drewna lub w centrach obróbczych CNC. Przykładem niech będą niezwykle szczelne tuby RX czy e-prowadniki serii R4.1L, chronią przewody, a jednocześnie umożliwiają łatwe otwieranie i konserwację kabli.

Niezwykle ważnym segmentem, który sprawdza się w przemyśle drzewnym, są pracujące na sucho prowadnice liniowe, łożyska ślizgowe oraz łożyska kulkowe igus®. To rozwiązania całkowicie bezsmarowe, bezobsługowe, a co za tym idzie – niewymagające konserwacji. Dzięki temu, że pyły, wióry i brud, nie osadzają się na łożyskach, jest to najlepszy wybór dla przemysłu obróbki drewna.
Przewody chainflex®, również znalazły się w zestawieniu komponentów, które przydadzą się w przemyśle drzewny. Zapewniają bowiem niezawodność zasilania, nawet do najmniejszego promienia gięcia, np. na głowicy frezarskiej, i to z 36-miesięczną gwarancją.
Co zyskujesz stosując produkty igus®?
- Odporne na wióry, pyły i nieprzepuszczalny dla brudu systemy zasilania w postaci e-tub i e-prowadników
- Trwały system zasilania energią, który zastępuje szybko ulegające uszkodzeniu rury karbowane i peszle
- Gotowe do montażu systemy e-prowadników
- Łożyska ślizgowe i liniowe pracujące na sucho i odporne na zabrudzenia
- Kable dla ekstremalnych ruchów i promieni od 3,8 x d
- Bezsmarowość, bezobsługowość, brak konserwacji
- Szybki montaż
- Zminimalizowany przestój maszyn
- Konfiguratory online, wyszukiwarki produktów i kalkulatory żywotności, dzięki którym dobierzesz produkty na miarę Twoich potrzeb
NOWOŚCI igus® dla przemysłu drzewnego
- drylin® WJ200UMA oferuje możliwość wymiany łożyska bezpośrednio na szynie, w zaledwie 30 sekund (za pomocą praktycznego narzędzia do montażu). Co więcej, bez konieczności wyjmowania wózka. Charakteryzuje się również niezwykle wysoką wydajnością, dzięki wkładkom wykonanym z materiału iglidur® J200, do pracy 24/7.
- System E4Q/R4Q umożliwia wypełnienie szybsze nawet o 40% i to bez użycia narzędzi. e-prowadniki z tej serii zostały opracowane w celu zaoferowania możliwie najlepszego rozwiązania dla samonośnych i długich przesuwów. Zapewniają długą żywotność i wysoki stopień modułowości. System E4Q/R4Q dostępny jest również jako tuba odporna na odpryski.
- Kompaktowy twisterband HD, który gwarantuje obroty do 7000° w ograniczonych przestrzeniach.
Chcesz wiedzieć więcej o przewodach e-prowadnikach i prowadnicach liniowych? Odwiedź WIRTUALNE STOISKO igus®

Nie byłeś w tym roku na targach? Nic straconego! Odwiedź wirtualne stoisko igus®… Bez kosztów podróży i zakwaterowania, bez bolących nóg, bez wychodzenia z domu…
Jeśli masz pytania związane z systemami zasilania energią, skontaktuj się z Hubertem Kowalczykiem (hkowalczyk@igus.net). Natomiast wszystkie wątpliwości na temat łożysk liniowych rozwieje Kamil Niemyjski (kniemyjski@igus.net).