Osoby, które mają do czynienia z kablami lub używają kabli w swoich zastosowaniach, często znają uszkodzenie kabli w formie tzw. korkociąg. Dziś chcielibyśmy wyjaśnić czym jest korkociąg, jak się rozwija i oczywiście, jak można go uniknąć.

Każdy zna prawdziwy korkociąg. Tymczasem na rynku jest niezliczona ilość wariantów. Choć różnią się one jakością, wszystkie mają jedną wspólną cechę: śrubę ołowianą do wyciągania korków.
Uszkodzenie kabli, czyli co robi korkociąg w kablach
Niestety, ta forma śruby ołowianej znajduje się również w kablach. Jest to tzw. korkociąg. Przeciążenie podczas procesu gięcia powoduje deformację kabla. Ta deformacja kabla jest widoczna z zewnątrz i jest optycznie podobna do śruby ołowiowej korkociągu. Przyczyną powstawania korkociągu jest często nieprawidłowo zainstalowany kabel lub niewłaściwa jakość kabla. Oznacza to, że nie dostosowaliśmy optymalnie kabla do danego zastosowania i nie jest on w stanie wytrzymać obciążenia.
Aplikacje dynamiczne wymagają od tych kabli bardzo dużo. Są więc one narażone na duże naprężenia rozciągające i wiele ruchów naprzemiennych. W niektórych przypadkach prowadzi to do powstania korkociągu, co z kolei prowadzi do pęknięcia rdzenia. Na skutek tego, maszyny zatrzymują się, a produkcja jest sparaliżowana. Chcielibyśmy tego uniknąć.

Unikać korkociągów do kabli?
Na to pytanie można odpowiedzieć krótko i zwięźle: wybierając odpowiedni kabel!
Nasze kable chainflex opracowaliśmy specjalnie do zastosowań dynamicznych w łańcuchu. Tajemnica tkwi w specjalnej strukturze naszych linek, która czyni je niezwykle wytrzymałymi. Nasze żyły nawijane w wiązkach o krótkim skoku w połączeniu z wytłaczanym wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem wypełniającym kliny nadają lince niezbędną stabilność. Taka konstrukcja pozwala na kompensację siły pchania/ciągnięcia żył w splocie na niewielkiej odległości i zapobiega poluzowywaniu się splotu pod płaszczem.
Na przestrzeni lat przekonaliśmy wielu użytkowników o jakości naszych kabli. Przekonaj się i ty!
Czy macie również doświadczenie z efektem korkociągu na waszych linach? Niech nasi eksperci się temu przyjrzą. Przekonajcie się sami o jakości naszych kabli i cieszcie się korzyściami z naszej obietnicy gwarancyjnej.