Różne problemy, jedna recepta – seria filmów Doktor chainflex
Tej jesieni, przy współpracy z Agencją Content Creation, przygotowaliśmy serię filmów poświęconą problemom, jakie generują awarie przewodów i rozwiązaniu, które im zapobiega. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii, pt. „Doktor chainflex i efekt korkociągu” >> igus.pl/doktor.
Czy wiesz, że przewody zasilające mogą skręcać się jak świder, co prowadzi do ich uszkodzenia? To właśnie efekt korkociągu, czyli zjawisko, które może powodować awarie w maszynach. Sprawdź, jak firma igus radzi sobie z tym problemem, tworząc wytrzymałe kable odporne na uszkodzenia!
Dzisiaj opowiemy o ciekawym zjawisku, które dotyczy wszystkich rodzajów przewodów: zasilających, sterowniczych, silnikowych itp… Mowa o efekcie korkociągu (zwanym też efektem „świńskiego ogona”). Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przewody to po prostu kawałek drutu w plastikowej osłonce, to w rzeczywistości są one kluczowe dla wielu maszyn i urządzeń, których używamy każdego dnia. Kiedy przewody są narażone na ciągłe zginanie i skręcanie, mogą pojawić się problemy, które wymagają rozwiązania. I tutaj wkraczamy my!

Czym jest efekt korkociągu?
Wyobraź sobie, że masz kabel, który pracuje w ruchomej maszynie, np. w robocie przemysłowym. Taki kabel, zamiast spokojnie leżeć, cały czas jest narażony na ruchy – skręcanie, zginanie, rozciąganie. Po pewnym czasie może się okazać, że kabel zaczyna się skręcać w coś, co wygląda jak korkociąg albo „świński ogon”. To właśnie jest efekt korkociągu! Dzieje się tak, gdy kabel jest nadmiernie obciążony ruchem, a materiał nie wytrzymuje sił, które na niego działają.
Co się wtedy dzieje? Zaczyna się od tego, że kabel traci swoją formę, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Przewody wewnątrz mogą się poplątać, co z czasem powoduje przerwanie zasilania albo przesyłu danych. Efekt ten jest szczególnie groźny w miejscach, gdzie maszyny muszą działać bez przerwy, ponieważ uszkodzenie kabla oznacza przestoje, naprawy i koszty.
Jakie problemy wynikają z efektu korkociągu?
Efekt korkociągu w przewodach to coś, co może sprawić wiele kłopotów, zwłaszcza w przemyśle, gdzie maszyny pracują non stop. Główne problemy to:
- Uszkodzenia mechaniczne – kabel, który jest skręcany i zginany w nienaturalny sposób, szybciej się zużywa. Materiał, z którego jest wykonany, może pękać, a wewnętrzne przewody mogą się złamać.
- Zerwanie ciągłości przesyłu – jeśli przewody w kablu się uszkodzą, może to prowadzić do przerw w zasilaniu urządzeń lub w przesyłaniu danych. To może wyłączyć całą maszynę, co w przemyśle wiąże się z dużymi kosztami.
- Przestoje i koszty napraw – gdy kabel się uszkodzi, konieczna jest jego wymiana, co oznacza nieplanowany przestój w produkcji, dodatkowe koszty na naprawę, a w dłuższej perspektywie straty finansowe dla firmy.
Jak igus radzi sobie z tym problemem?
Firma igus jest ekspertem w dziedzinie ruchomych przewodów i od lat opracowuje innowacyjne rozwiązania, które eliminują problemy związane z efektem korkociągu. Jak to robimy? Kluczem są specjalne przewody chainflex, które stworzyliśmy z myślą o ciągłym ruchu i zginaniu. Charakteryzują się one niezwykłą wytrzymałością i elastycznością.

Oto kilka kluczowych cech kabli igus:
- Specjalne materiały – igus używa unikalnych materiałów, które są znacznie bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne niż standardowe kable. Oznacza to, że nawet przy wielokrotnym zginaniu, przewód zachowuje swoją formę i funkcjonalność.
- Testowanie w ekstremalnych warunkach – każdy kabel chainflex przechodzi przez testy, które symulują miliony cykli zginania i skręcania. Dzięki temu igus może zagwarantować, że ich kable będą działać bez problemów przez długi czas, nawet w bardzo wymagających warunkach.
- Redukcja efektu korkociągu – dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii, igus minimalizuje ryzyko wystąpienia efektu korkociągu. Kable zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby równomiernie rozkładać siły podczas ruchu, co zapobiega ich skręcaniu i deformacji. Co więcej, wyprodukowaliśmy je z wysokiej jakości miedzianymi żyłami o optymalnej długości skoku żyły, aby uniknąć tego typu awarii. Ta struktura rdzenia zapewnia wysoką obciążalność w porównaniu z konwencjonalnymi przewodami zasilającymi.
- Gwarancja do 4 lat – jesteśmy pewni jakości naszych produktów i dlatego oferujemy długoterminową gwarancję na nasze przewody. To gwarantuje, że nawet w najcięższych warunkach przemysłowych, przewody chainflex będą działać bez awarii nawet do 4 lat.
Dlaczego warto zaufać igus?
Jeśli prowadzisz firmę, która korzysta z maszyn przemysłowych, z pewnością wiesz, jak ważne jest, aby wszystko działało bez przerwy. Przewody są często elementem, który się pomija – do czasu, aż coś się zepsuje. W igus rozumiemy jednak, jak kluczowe jest ich niezawodne działanie, dlatego opracowujemy rozwiązania, które eliminują ryzyko uszkodzeń.
Stawiając na przewody chainflex od igus, możesz być pewny, że Twoje maszyny będą działać sprawnie. Koniec z przestojami i efektem korkociągu. Dbamy o każdy szczegół, od doboru materiałów, po testy wytrzymałościowe. To wszystko sprawia, że nasze produkty są jednymi z najlepszych na rynku.
Dbaj o swoje maszyny z przewodami chainflex
Efekt korkociągu to realne zagrożenie dla przewodów zasilających w maszynach. Na szczęście igus znalazł sposób, aby temu zaradzić. Innowacyjne kable chainflex są odporne na wielokrotne zginanie i skręcanie. Jeśli chcesz uniknąć awarii i kosztownych przestojów, warto postawić na sprawdzone rozwiązania, które gwarantują długą i bezproblemową pracę maszyn.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Maciej Ślęzak, Manager Produktu przewody chainflex, który w serii naszych filmów wcielił się w role Doktora chainflex, profesjonalnie doradzi w kwestii doboru odpowiednich kabli dla Twoich zastosowań. Wystarczy, że napiszesz na adres mslezak@igus.net i poczekasz na odpowiedź.

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00