chainflex® to kable, które zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o dynamicznym ruchu. Niezależnie więc od tego, czy chodzi o zastosowania typu flex, czy o pracę w systemach e-prowadnikowych, chodzi o ruch. Przedstawiamy dostępne w ofercie igus® rodzaje kabli. Sprawdź, który będzie najlepszy dla Twojej aplikacji.

Rodzaje kabli i testowanie
Kable igus® dostarczamy w różnych typach, długościach, jakości, a nawet w pełni konfekcjonowane. Nasze przewody chainflex® zaprojektowaliśmy specjalnie do ciągłego zginania przez długi czas w różnych środowiskach. Mogą być dostarczane jako kable w wersji ciętej lub jako przewody konfekcjonowane readycable®, które są gotowe do zainstalowania w e-prowdnikach.
Rodzaje kabli, które dostarczamy znacznie różnią się pod względem typ i właściwości użytkowych. Ponad 1350 rodzajów kabli jest dokładnie testowanych w naszych laboratoriach w Kolonii. Dzięki temu możemy zaoferować unikatową, 36-miesięczną lub 10-milionową gwarancję ruchu – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przewody BUS-owe
Dostarczamy przewody BUS-owe (system jednostek binarnych), które są odpowiednie dla powszechnie stosowanych systemów danych przemysłowych. Należą do nich: Profibus, CAN-bus, Interbus, DeviceNet, CC-Link, Ethernet, Profinet, USB i AS-i Bus.
Ponadto, ponieważ ich osłony zewnętrzne wykonaliśmy z PVC, PUR lub TPE, promienie gięcia mogą wynosić od 7,5 x d do 15 x d. Zapewnia to stały i bezpieczny ruch w e-prowadniku. Działają wyjątkowo dobrze w tych bardzo ciasnych promieniach, a także na duże odległości. Sprawdzają się nawet w ekstremalnym klimacie, gdzie temperatury spadają poniżej zera.
Nasze testy obejmują nie tylko wpływ zmieniających się czynników środowiskowych na nasze kable, ale także dużą liczbę cykli ruchu. Dzięki temu przewody mają gwarancję działania przez wiele milionów cykli, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania. Kabel BUS-owy przetestowaliśmy w 22 milionach cykli przy skręcie +/- 180°.
Rodzaje kabli do transmisji danych
Nasze kable do transmisji danych nadają się do pracy w różnych warunkach i posiadają specjalne właściwości zapewniające stałą, bezpieczną pracę. Właściwości te są zawarte w niepodtrzymujących ognia i bezhalogenowych wersjach kabli do transmisji danych. Niektóre właściwości można określić w zależności od wymagań. W celu uzyskania wysokiej odporności na oleje, można również zmieniać materiały płaszczy zewnętrznych. Większość osłon wykonujemy z PVC, PUR lub TPE.
Kable do transmisji danych igus® dostarczamy z wysokiej jakości, bardzo elastycznym ekranem odpornym na zakłócenia elektromagnetyczne. Co więcej, mogą być stosowane w tym samym e-prowadniku co kable silnikowe. Kable danych są testowane na ponad 50 milionów cykli przy promieniu gięcia 75 mm.
Światłowody
Kable światłowodowe igus® oferujemy jako polimerowe włókna optyczne (POF), włókna powlekane szklano-polimerowe (PCF) lub włókna wielomodowe. Dzięki łatwemu sposobowi wiązania, POF nadają się do transmisji na małe odległości. Natomiast włókien PCF używa się do transmisji o szerokości pasma i prędkości <100 Mbps dla zasięgów do dwóch kilometrów. Tymczasem nasze kable światłowodowe są doskonałe do stosowania tam, gdzie promienie gięcia są bardzo małe w e-prowadniku [link: https://www.igus.pl/info/energychains]. Światłowody te produkujemy w specjalnych materiałach powłokowych – PUR, PVC lub TPE. Pomagają im one przetrwać w trudnych warunkach w zastosowaniach ruchomych.
Ich niezawodność potwierdza ponad 8 lat pracy w ponad 300 systemach, a także 50 milionów cykli w promieniu gięcia 35 mm.

Przewody silnikowe
Dzięki elastycznym przewodom silnikowym igus® możesz mieć pewność, że rdzenie nie ulegną pęknięciu. Dzięki naszym wysokiej jakości przewodom miedzianym o zoptymalizowanym splocie i wiązce, unika się awarii i przestojów. Niezawodność i elastyczność chainflex® nie ma sobie równych i zapewnia dłuższą żywotność oraz większe oszczędności kosztów w porównaniu z alternatywnymi przewodami silnikowymi.
Dzięki szerokiej gamie materiałów, z których wykonane są płaszcze, przewody możemy stosować w najtrudniejszych warunkach. Nie straszne im narażenie na działanie chłodziwa lub niskich temperatur. Co więcej, dajemy na to gwarancję. Przewody silnikowe testujemy na ponad 40 milionach cykli przy promieniach gięcia wynoszących nawet 110 mm.
Serwoprzewody
Aby uzyskać zaawansowany ruch serwosilników, wybierz serwoprzewody igus®. Ten rodzaj kabli stosujemy zwykle w trudnych warunkach. Możemy ich użyć w miejscach, w których ruch związany jest z wysokimi naprężeniami mechanicznymi. Będą również niezawodnie działać w środowisku zanieczyszczonym wilgocią, olejem, płynem chłodzącym, pyłem lub wiórami. Zachowuje on jednak swoje właściwości w każdym stanie, w jakim się znajduje.
Serwoprzewody mogą się różnić w zależności od warunków, które muszą być spełnione i zastosowania, w którym muszą być używane. Ponadto należy wybrać liczbę rdzeni i przekrój przewodu. Dzięki 53 milionom cykli i przy promieniu gięcia wynoszącym 100 mm, serwoprzewody igus® gwarantują odpowiednie dopasowanie do Twojej aplikacji.
Przewody enkodera
Kable enkodera igus® są wymagane do przesyłania sygnałów pomiędzy czujnikami pozycjonowania w serwosilnikach a ich systemami sterowania. Sygnały te obejmują informacje o pozycji i prędkości obrotowej maszyny.
Jak zwykle, nasze wyczerpujące testy zapewniają, że przewody enkodera są gwarantowane dla milionów cykli, dużych prędkości i dużych przyspieszeń. Do tego stopnia, że gwarantujemy je na 36 miesięcy. Tak jak w przypadku wszystkich naszych kabli, można je skonfigurować online. Testując te kable pod kątem żywotności, igus® można zapewnić ich trwałość i przydatność.
Przewody odporne na skręcanie przeznaczone do robotyki
W przypadku bardziej skomplikowanych ruchów przewody igus® do robotów z pewnością będą właściwym rozwiązaniem do przenoszenia energii w aplikacjach robotycznych. Specjalnie zaprojektowane do tego celu i przetestowane w naszym laboratorium badawczym na ponad 20 milionach ruchów skrętnych, nasze kable do robotów zapewniają bezpieczne i niezawodne wsparcie podczas przenoszenia energii w złożonych, szybkich i skrętnych ruchach.
Wymagania możemy określić w zależności od tego jakiego robota używamy lub od wykonywanej przez niego aplikacji. Szukasz przewodów od robotów przemysłowych po szybkie roboty pick and place – znajdziesz je w igus®.

Przewody sterownicze
W przypadku pracy w trudnych warunkach i przy nietypowych ruchach kable sterownicze igus® będą najlepszym wyborem do przesyłania sygnałów pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Nasze przewody można dokładniej określić pod kątem zmienności skręcania, wielkości promienia, temperatury, promieni UV i płomieni. Gwarantujemy ich przydatność dzięki milionom testów.

Dostosuj z nami rodzaje kabli jakich potrzebujesz
Wszystkie nasze przewody są niezwykle konfigurowalne, w zależności od wymaganych przez nie złączy, żył, promienia gięcia i odporności środowiska. Jeśli masz aplikację, igus® ma odpowiedni przewód.
Należy dodać, że wszystkie nasze kable mają 36-miesięczną gwarancją. Zawdzięczają to ekstremalnym testom, którym poddajemy je w naszym fabrycznym laboratorium badawczym o powierzchni 3800 m² w Niemczech.
Z dumą informujemy również, że przewody chainflex® możesz zamówić bez minimalnej ilości zamówienia i bez kosztów cięcia. Ponadto, możemy dostarczyć je do Ciebie już od 24 godzin.
Przewody chainflex® możemy nawet zamontować w naszych systemach e-prowadnikowych, dzięki czemu możesz otrzymać gotowy do instalacji system.
Odwiedź stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat kabli igus® chainflex®. Możesz również skontaktować się z naszym menedżerem ds. produktów, Karolem Kozłowskim: kkozlowski@igus.net w celu uzyskania informacji