Nadmierne ścieranie izolacji przewodów – jak rozpoznać problem i skutecznie mu zapobiegać?

  • Post author:

Nadmierne ścieranie izolacji przewodów to jeden z częstszych problemów w aplikacjach z ruchomym okablowaniem. W najnowszym odcinku serii filmów Dr chainflex, ekspert igus® diagnozuje ten problem u klienta i krok po kroku pokazuje, jak dzięki kilku zmianom wyeliminować awarie. W tym artykule rozwijamy temat, tłumaczymy, skąd bierze się ścieranie, jak je rozpoznać i – co najważniejsze – jak mu zapobiegać, by instalacja była trwała i bezpieczna.

Nadmierne ścieranie izolacji przewodów – co to za problem?

Izolacja przewodu pełni kluczową rolę w ochronie żył wewnętrznych przed wpływem czynników mechanicznych, chemicznych i atmosferycznych. Gdy dochodzi do nadmiernego ścierania izolacji przewodów, okablowanie staje się podatne na mikrouszkodzenia, zwarcia i utratę sygnału. W środowiskach przemysłowych, gdzie przewody pracują w ciągłym ruchu – szczególnie w e-prowadnikach – zjawisko to może występować bardzo szybko, jeśli konstrukcja systemu jest niewłaściwa lub zastosowano nieodpowiedni typ przewodu.

Kiedy dochodzi do ścierania izolacji?

Ścieranie izolacji przewodu może występować w różnych scenariuszach, najczęściej w wyniku:

  • Braku odpowiedniego mocowania przewodu na końcach prowadnika – przewód może wtedy przesuwać się wewnątrz i „szorować” przy każdym ruchu.
  • Nieodpowiedniego doboru przewodu do aplikacji ruchomej – np. użycia przewodu do instalacji stałej w prowadniku kablowym.
  • Braku podziału wewnętrznego w e-prowadniku, co prowadzi do kontaktu między przewodami lub między przewodami a ściankami prowadnika.
  • Zbyt małego promienia gięcia, powodującego nadmierne naprężenia mechaniczne na zewnętrznej warstwie przewodu.
  • Zbyt dużego wypełnienia prowadnika, przez co przewody poruszają się względem siebie i trą o siebie w cyklu pracy.

Jak rozpoznać, że izolacja się ściera?

Objawy nadmiernego ścierania mogą pojawić się stosunkowo wcześnie. Warto zwrócić uwagę na:

  • widoczne przetarcia, zwłaszcza w miejscach styku z elementami prowadnika,
  • wyraźne spłaszczenia przewodu lub wypolerowaną powierzchnię płaszcza,
  • odkształcenia przewodów przy końcach e-prowadników,
  • pojawiające się błędy komunikacyjne, przerywany sygnał, zakłócenia,
  • wycieki sygnału przy przewodach ekranowanych (EMC).

Jeśli obserwujesz te objawy – nie czekaj na awarię. Właśnie w takiej sytuacji z pomocą przychodzi Dr chainflex.

Jak zapobiegać ścieraniu izolacji przewodów?

Aby uniknąć przedwczesnego zużycia izolacji, warto zastosować się do kilku kluczowych zasad – potwierdzonych zarówno w praktyce, jak i w laboratorium testowym igus®:

1. Dobierz przewód do aplikacji ruchomej – to klucz do uniknięcia ścierania izolacji

Jeśli miałabyś zapamiętać tylko jedną zasadę, to właśnie ta jest najważniejsza: odpowiedni dobór przewodu to podstawa trwałej, bezawaryjnej instalacji. Nawet najlepszy prowadnik nie ochroni kabla, który nie został zaprojektowany z myślą o ruchu – to najprostsza droga do szybkiego uszkodzenia izolacji i przestojów w pracy.

W aplikacjach dynamicznych – szczególnie tych, w których przewody pracują w e-prowadniku – liczy się nie tylko elastyczność, ale także odporność na ścieranie, zmęczenie materiału, temperaturę i kontakt z olejami czy chłodziwami. Przewody chainflex® powstają z myślą o takich warunkach – od rdzenia po powłokę zewnętrzną są zoptymalizowane pod kątem intensywnego ruchu, a ich struktura jest testowana na milionach cykli.

Dobór odpowiedniego przewodu to również wybór właściwego materiału płaszcza:

  • PUR sprawdzi się w większości aplikacji przemysłowych – jest wytrzymały, elastyczny i odporny na ścieranie oraz działanie olejów.
  • TPE będzie najlepszym rozwiązaniem w ekstremalnych warunkach – zapewnia wysoką odporność chemiczną, elastyczność nawet przy -40°C oraz wyjątkową trwałość w intensywnym ruchu.
  • PVC, choć postrzegany jako tańszy materiał, również może być z powodzeniem stosowany w aplikacjach z e-prowadnikami – pod warunkiem, że wybierzesz specjalistyczny przewód zaprojektowany do pracy w ruchu. Przewody chainflex® z PVC posiadają konstrukcję chroniącą przed pękaniem, skręcaniem i zużyciem w trakcie cykli gięcia, co czyni je dobrym wyborem do mniej wymagających, ale nadal dynamicznych aplikacji, gdzie liczy się ekonomia.

Wskazówka: Nie oceniaj przewodu tylko po materiale płaszcza – liczy się cała jego konstrukcja: geometria żył, sposób skręcania, zastosowane wypełnienie i testy trwałości. Dlatego nawet przewód PVC może mieć długą żywotność w ruchu – jeśli jest to chainflex®.

2. Stosuj odpowiedni promień gięcia

Każdy przewód chainflex® ma indywidualnie określony minimalny promień gięcia – uwzględniający jego strukturę, elastyczność i zastosowanie. Przekroczenie tej wartości prowadzi do przeciążenia żył i przyspiesza zużycie zewnętrznej powłoki. W efekcie może dojść do pęknięć, mikrouszkodzeń lub odsłonięcia warstw przewodzących. Dlatego tak ważne jest, aby przy projektowaniu trasy prowadzenia kabla zachować minimalny promień gięcia rekomendowany przez igus®.

W narzędziach online igus® znajdziesz gotowe wytyczne – także z uwzględnieniem pracy przewodu w ruchu ciągłym.

3. Zapewnij odpowiedni podział wewnętrzny w e-prowadniku

Wielożyłowe trasy kablowe wymagają właściwej organizacji wewnątrz e-prowadnika – inaczej przewody ocierają się o siebie i o ścianki.
Dobrze zaprojektowany podział wewnętrzny (przegrody poziome i pionowe) skutecznie rozdziela kable i eliminuje ryzyko wzajemnego tarcia. To szczególnie ważne, gdy stosujesz przewody o różnych średnicach lub wagach – zapobiega ich plątaniu się i przemieszczaniu.
Dzięki separacji zachowujesz porządek, zwiększasz żywotność przewodów i chronisz izolację przed uszkodzeniem.
igus® oferuje gotowe zestawy montażowe z dokładnie dopasowanymi przegrodami do każdego typu e-prowadnika.

4. Unikaj przepełnienia e-prowadnika

Zasada 60% wypełnienia to złoty standard – pozwala przewodom swobodnie pracować, bez ucisku i nadmiernego nagrzewania.
Przepełnienie prowadnika powoduje, że kable ocierają się o siebie i ścianki, a to prowadzi do szybkiego ścierania izolacji.
Zbyt ciasna przestrzeń utrudnia również odprowadzanie ciepła, co zwiększa ryzyko deformacji przewodów. W efekcie może dojść nie tylko do uszkodzenia izolacji, ale też do awarii całego systemu. Dlatego już na etapie planowania trasy kablowej warto zostawić zapas przestrzeni – zwłaszcza gdy przewody różnią się średnicą.

5. Zastosuj mocowanie przewodu na obu końcach

Brak odpowiedniego mocowania przewodu to jeden z częstszych błędów montażowych – skutkujący nadmiernym ruchem i przetarciami. Mocowanie kabli po obu stronach e-prowadnika stabilizuje przewód, chroni złącza i przenosi naprężenia z dala od punktów krytycznych. Dzięki temu ograniczasz ryzyko wyrwania złącza i chronisz przewód przed ścieraniem w miejscu wejścia do prowadnika. igus® oferuje kompletne systemy odciążające, które są dopasowane do konkretnego rodzaju przewodu i e-prowadnika.
To proste rozwiązanie, które znacząco wpływa na trwałość instalacji i redukuje ryzyko awarii.

Dlaczego warto zaufać chainflex®?

W przeciwieństwie do standardowych przewodów, chainflex® są testowane w rzeczywistych warunkach, w laboratorium testowym o powierzchni ponad 5000 m². Każdy typ przewodu przechodzi testy ścierania, zginania i działania w skrajnych temperaturach – w tym również testy wewnątrz e-prowadników przy ponad 400 milionach cykli.

To właśnie te dane pozwalają firmie igus® na udzielanie gwarancji żywotności i tworzenie niezawodnych, dopasowanych rozwiązań kablowych.

Podsumowanie – jak skutecznie zapobiec ścieraniu izolacji przewodów?

Aby uniknąć problemów z przetarciem izolacji:

  • stosuj wyłącznie przewody do ruchu ciągłego (np. chainflex®),
  • dopasuj promień gięcia i rodzaj powłoki do aplikacji,
  • zapewnij separację i odpowiednie mocowanie przewodów,
  • przestrzegaj zasad montażu e-prowadników i nie przepełniaj ich.

Chcesz zobaczyć przykład z życia wzięty?
Obejrzyj najnowszy film z Dr chainflexem, w którym diagnozuje właśnie ten problem i tłumaczy, jak uniknąć go w przyszłości. [link do filmu]

Masz pytania? Pomożemy!

Dobór odpowiedniego przewodu do wymagającej aplikacji może być wyzwaniem – ale nie musisz robić tego samodzielnie.
Jeśli masz wątpliwości, potrzebujesz wsparcia w analizie zużycia przewodów lub chcesz skonsultować swoje rozwiązanie – napisz do Maćka Ślęzaka (mslezak@igus.net). Na co dzień wspiera klientów igus® w wyborze optymalnych kabli chainflex® – do pracy w ruchu, w trudnych warunkach i ekstremalnych temperaturach.

Skontaktuj się z nami, a dobierzemy rozwiązanie idealne do Twojej aplikacji.

Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Dodaj komentarz