Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Nieplanowany przestój maszyny to zła informacja dla każdego jej operatora, zwłaszcza, że uszkodzony komponent może doprowadzić do dalszych uszkodzeń. Związane z tym koszty i wysiłek sprawiają wiele kłopotów wielu firmom. Bardzo niewielu producentów jest w stanie określić oczekiwaną żywotność swoich komponentów. W większości przypadków konstruktorzy maszyn muszą być przygotowani na regularne sprawdzanie, czy oznaki zużycia wskazują na konieczność ich wymiany. Innym sposobem zapobiegania awariom maszyn jest inwestowanie czasu i pieniędzy w wymianę komponentów, które prawdopodobnie będą używane przez długi czas. W tym artykule, przybliżymy Ci unikalną usługę igus – określenie żywotności komponentów z tworzyw sztucznych drukowanych w 3D.

Ale co by było, gdyby możliwe było wcześniejsze określenie żywotności specjalnych części?
W igus, od zawsze byliśmy zaangażowani w testy żywotności komponentów naszej produkcji. Właśnie po to, wykonywaliśmy (i nadal wykonujemy) szeroko zakrojone testy we własnym wewnętrznym laboratorium. Dane te udostępninamy naszym klientom bez ograniczeń. To, co dotyczy wypróbowanych i przetestowanych tulei iglidur, ma również zastosowanie do komponentów o niestandardowych wymiarach i geometrii, które wytwarzamy przy użyciu produkcji addytywnej. Kalkulatory żywotności dla drukowanych w 3D kół zębatych i tulei łożysk ślizgowych są już dostępne online i bez rejestracji. Obecnie opracowujemy jeszcze uniwersalny kalkulator żywotności. Jednak wszystkie dane są już dostępne, a klienci mogą już uzyskać obliczenia żywotności swoich specjalnych części wykonanych z tworzyw sztucznych iglidur za pomocą prostego zapytania.
Jakie są sposoby na określenie żywotności drukowanych komponentów wykonanych z igliduru?
- Kalkulator żywotności w narzędziu iglidur Designer. Za pomocą konfiguratora do wyceny elementów drukowanych można określić oczekiwaną żywotność dla elementów ślizgowych, takich jak tuleja czy ślizgi.
- Dodaj plik .step do konfiguratora

- Wybierz „Obliczanie żywotności”:

- Wybierz powierzchnię pracującą: średnicę wewnętrzną, zewnętrzną lub płaską powierzchnię:

- Określ siły, prędkości i czas pracy:
- Otrzymaj wynik żywotności w godzinach pracy bezpośrednio pod wybranymi materiałami:

2. Kalkulator żywotności kół zębatych: za pomocą tego sprawdzonego, niewymagającego rejestracji narzędzia online można określić oczekiwaną żywotność kół zębatych iglidur. Możliwe jest obliczanie kół zębatych wykonanych z najbardziej sprawdzonego materiału do druku iglidur I3.

3. Kalkulator żywotności łożyska: „iglidur Expert” umożliwia znalezienie najlepszego materiału iglidur do własnego zastosowania łożyska poprzez określenie parametrów zastosowania. W celach porównawczych możliwe jest uwzględnienie łożysk formowanych wtryskowo z asortymentu katalogowego igus, jak również łożysk drukowanych w 3D. Po wprowadzeniu kilku zmian i wykonaniu dodatkowych obliczeń, kalkulator żywotności łożysk możesz również wykorzystać do obliczania żywotności innych komponentów.
Instrukcje obliczania żywotności części zużywających się o prostokątnej powierzchni ślizgowej
1. Wybierz Konstrukcja S
2. Wybierz „Swobodny wybór wszystkich informacji”
3. Wprowadź średnice wału i łożyska
4. Podaj maks. obciążenie
5. Wprowadź dodatkowe parametry (jeśli wymagane)
6. Kliknij „Dalej”

7. Wprowadź rodzaj ruchu względem odpowiednika (obrotowy, liniowy lub obrotowy) i wybierz typ pracy
8. Oblicz prędkość w zależności od rodzaju ruchu, wprowadzając prędkość, częstotliwość lub odległość skoku, tak aby uzyskać taką samą prędkość przesuwu w m/s, jak w rzeczywistym zastosowaniu.
9. Wprowadź czas pracy
10. Kliknij „Wynik”, aby uzyskać żywotność tworzyw sztucznych iglidur przy określonych parametrach. Kliknij „Dalej”, aby wybrać partnera współpracującego

11. Oczekiwaną żywotność w godzinach dla komponentów drukowanych z materiałów iglidur 3D można znaleźć na liście materiałów

Określenie żywotności online stanowi dobrą okazję do uzyskania szybkiej weryfikacji, czy tworzywa sztuczne iglidur nadają się do użycia w Twoim zastosowaniu. Jeśli potrzebujesz bardziej precyzyjnych informacji np. dla bardziej skomplikowanych geometrii, skontaktuj się z nami. Aby określić żywotność niestandardowych komponentów drukowanych 3D wykonanych z igliduru, wypełnij formularz i prześlij swój model 3D. Nasi inżynierowie skontaktują się z Tobą, by zaproponować optymalne rozwiązanie.
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem!
Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z działaniem naszych kalkulatorów lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat określania żywotności łożysk i kół zębatych drukowanych w 3D, skontaktuj się z Michałem Sędrowskim (msedrowski@igus.net).