Dlaczego żyły kabli wykonane są z miedzi?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego żyły kabli, w większości przypadków wykonane są z miedzi? Dlaczego żyły z takich materiałów przewodzących jak aluminium, srebro czy złoto są rzadziej stosowane? I o…
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego żyły kabli, w większości przypadków wykonane są z miedzi? Dlaczego żyły z takich materiałów przewodzących jak aluminium, srebro czy złoto są rzadziej stosowane? I o…
Fot. igus® guidefast® system Znani oraz najwięksi producenci suwnic coraz częściej odkrywają, jak wydajne są e-prowadniki i systemy zasilania igus®. Również klienci końcowi – użytkownicy – coraz bardziej doceniają zalety…
Dzięki swoim właściwościom, polimerowe systemy e-prowadnikowe mogą pracować w różnych środowiskach. Dlatego też, w zależności od panujących warunków, nasi eksperci pomagają dobrać odpowiedni produkt, który będzie spełniał oczekiwania użytkowników. Sprawdź,…
Uszkodzone kable przemysłowe mogą prowadzić do poważnych utrudnień w pracy instalacji, a nawet do przerwania produkcji. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór okablowania i zaopatrzenie aplikacji w bezpieczne systemy prowadzenia…
Rozwiązania dla branży pakującej, spożywczej czy produkcji napojów cechuje duża wrażliwość. Szczególnie w przypadku kontaktu z żywnością niezbędne jest spełnienie konkretnych wymogów. Co więcej czystość i wykonalność ekonomiczna przy szybkim…
autoglide-5 to system, który bazuje na naszym e-prowadniku serii 2400. W przeciwieństwie do swojej „matki”, nie potrzebuje rynny prowadzącej na długich przesuwach, nawet przy najwyższej dynamice i odległościach do 80…
Jednym z czynników ograniczających roboty współpracujące cztero-, pięcio- lub sześcioosiowe jest to, że są one nieruchome. Zazwyczaj są po prostu przykręcone do podłoża w ustalonej pozycji, aby mogły pracować w…
e-prowadnik rolkowy otworzył drzwi do przesuwu na odległość ponad 100 m i stał się standardem w zastosowaniach dźwigowych.
Rok 2020 był rokiem próby dla wszystkich! W wielu branżach pojawiły się jednak pewne pozytywne zmiany. Należą do nich np. szersza akceptacja potrzeby automatyzacji i usprawnienia produkcji, np. automatyzacja magazynów,…
Wielu producentów projektuje swoje produkty w taki sposób, aby przedwcześnie wyzionęły ducha. Z pewnością spotkałeś się z określeniem planowane postarzanie, które określa ten podstęp. Dlaczego igus stosuje inną strategię? Jak…