Zostań specjalistą branżowym igus
… w 12 miesięcy
Od stycznia rozpoczynamy nowy cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE. Tym razem skupimy się na branżach przemysłowych. Nie możesz tego przegapić!
Bądź z nami ONLINE!
W każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 11.00
„Low Cost Automation” z definicji oznacza „…generowanie maksymalnych korzyści przy ograniczonych zasobach”, czyli „niskokosztową automatyzację”. Pozwala ona firmom zwiększać wydajność i obniżać koszty bez konieczności ponoszenia dużych nakładów. I to właśnie dzięki rozwiązaniom igus, firmy mogą wdrażać roboty i automatyzować procesy w sposób prosty, opłacalny i dostosowany do swoich potrzeb. W dzisiejszym artykule przeczytasz, jakie korzyści przynosi LCA i jakie rozwiązania oferuje igus.

Czym jest Low Cost Automation?
Termin Low Cost Automation oznacza znaczny wzrost wydajności przy pomocy prostej i przystępnej cenowo automatyzacji w postaci komponentów robotyki. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki LCA mogą one bowiem wprowadzać automatyzację procesów bez konieczności ponoszenia wysokich wydatków. W zależności od zakresu zastosowania można zautomatyzować całe procesy lub tylko części. Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują elastycznych, łatwych w obsłudze i opłacalnych technologii automatyzacyjnych.
W igus mamy wszystko, co jest potrzebne do ekonomicznej automatyzacji procesów z jednego źródła. Dlatego też, znajdziesz u nas całe ramiona robotów, pojedyncze komponenty do poszczególnych rozwiązań lub do rozbudowy istniejących aplikacji oraz system sterowania dostosowany do robolink® z intuicyjnym oprogramowaniem.
Przykłady zastosowania – różne podejścia do automatyzacji
W praktyce, Low Cost Automation daje szerokie możliwości. Dla przykładu weźmy, proces chwytania elementów z pojemnika. Można go zrealizować przy pomocy 6-osiowego robota i kamery, które identyfikują obiekt i chwytają go. Mamy również alternatywę, którą jest zastosowanie prostszego systemu kartezjańskiego z 3-osiami oraz wibracyjnego stołu, który oddziela elementy do pobrania.
Korzyści z prostszych rozwiązań
Robot kartezjański z wibracyjnym stołem jest tańszy i prostszy w obsłudze w porównaniu z bardziej skomplikowanymi robotami. Dzięki redukcji złożoności, możliwe jest obniżenie kosztów oraz uproszczenie całego procesu. Kluczowe jest także, aby peryferia, takie jak wspomniany stół wibracyjny, były proste i ekonomiczne, co przyspiesza zwrot z inwestycji (ROI).
ROI z niskokosztową automatyzacją
Szybki zwrot z inwestycji dzięki niskokosztowym rozwiązaniom automatyzacji. Warto zatem dokładnie przeanalizować procesy aplikacyjne. Koszty można zaoszczędzić, dzieląc złożone procesy całościowe na prostsze procesy indywidualne. Takie właśnie podejście stosujemy w firmie igus przy tworzeniu naszych aplikacji i generowaniu przykładów taniej automatyzacji. Więcej dowiesz się z filmów, znajdujących się na końcu wpisu.
Dlaczego warto wybrać Low Cost Automation?
Low Cost Automation to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także większa wydajność i elastyczność procesów. Dzięki rozwiązaniom igus, takim jak roboty drylin® delta, kartezjańskie systemy drylin® czy robolink®, firmy mogą automatyzować swoje procesy bez konieczności zaawansowanej wiedzy technicznej i dużych inwestycji. Modułowość i możliwość dostosowania do potrzeb klienta sprawiają, że automatyzacja staje się łatwa i przystępna.
Przykłady rozwiązań od igus
Automatyzacja formowania wtryskowego – lekki robot układa elementy w maszynie do wtrysku
Zastosowanie lekkiego robota pozwala na precyzyjne i wydajne umieszczanie elementów w maszynie, optymalizując cykle produkcyjne.
Pick & Place z delta robotem – montaż prowadnika kablowego
Roboty delta wykonują precyzyjne operacje montażowe, zwiększając szybkość realizacji zadań i zmniejszając ryzyko błędów ludzkich.
5-osiowy robot przegubowy do montażu prowadników kablowych
Dzięki precyzji 5-osiowego robota możliwe jest szybkie i elastyczne dostosowanie procesu montażu, co zwiększa wydajność i jakość produkcji.
Analiza procesów – klucz do sukcesu automatyzacji
Dokładna analiza procesów aplikacyjnych pozwala na skuteczne wdrożenie Low Cost Automation. Podział złożonych zadań na prostsze procesy pozwala bowiem na obniżenie kosztów oraz zwiększenie efektywności wdrożenia. W igus przykładamy dużą wagę do projektowania rozwiązań, które zapewniają maksymalne korzyści przy minimalnym nakładzie zasobów. Praktyczne przykłady naszych aplikacji znajdziesz w licznych materiałach i nagraniach wideo, które ilustrują możliwości wdrożenia niskokosztowej automatyzacji.
Podsumowanie
LCA to doskonałe rozwiązanie dla firm pragnących zwiększyć swoją wydajność i obniżyć koszty. Dzięki przystępnym cenowo, modularnym i łatwym w implementacji rozwiązaniom od igus możliwa jest skuteczna automatyzacja. To z kolei, szybki zwrot z inwestycji. Odkryj, jak wdrożenia igus mogą odmienić procesy produkcyjne i zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Jeśli masz pytania związane z rozwiązaniami Low Cost Automation – skontaktuj się z nami. Radosław Sobociński (rsobocinski@igus.net), Menadżer produktu drylin®, dryspin®, robolink® oraz specjalista LCA czeka, aby rozwiać Twoje wątpliwości.