Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Znani oraz najwięksi producenci suwnic coraz częściej odkrywają, jak wydajne są e-prowadniki i systemy zasilania igus®. Również klienci końcowi – użytkownicy – coraz bardziej doceniają zalety e-prowadników. Ale jakie konkretne zalety ma prowadnik kablowy w porównaniu z klasycznym systemem firanek kablowych w zasilaniu prostej suwnicy na hali? Nie wszystkie z nich można rozpoznać na pierwszy rzut oka. Takie zasilanie suwnicy ma wiele innych, ważnych cech, które ujawniają się dopiero w trakcie użytkowania.

igus® w samym sercu obrabiarki
Targi MACH-TOOL 2022
Zapraszamy na stoisko igus® na Targach MACH-TOOL 2022 w Poznaniu.
Pokażemy Wam nowe rozwiązania przewodów hybrydowych do serwonapędów,
innowacyjne serie e-prowadników oraz bezsmarowne łożyska polimerowe.
31 maja – 3 czerwca | MTP Poznań | Hala 5, stoisko 55

Co jest istotne przy wyborze systemu prowadzenia kabli w systemach zasilania suwnicy? Zapytaliśmy o to naszych Klientów, którzy wskazali na szereg aspektów, które można podzielić na 2 segmenty.
Zasilanie suwnicy – dopasowanie systemu
- Zwiększony zasięg jazdy wózka, przesunięte dalej odboje.
- Niezwykle dużo miejsca pod dźwigarem – niewielka ilość miejsca jaką zajmuje system e-prowadnikowy.
- Brak kabli zwisających z dźwigara – więcej przestrzeni magazynowej pod suwnicą i brak kolizji z maszynami.
- Mniejszy prześwit między hakiem a ścianą.
- Niezwykle istotne jest również to, że e-prowadnik nie wymaga dodatkowej konstrukcji podtrzymującej, można przykręcić go bezpośrednio w świetle dźwigara.
- Jego ważną cechą jest również niewielki ciężar.

Konserwacja i naprawa systemu zasilania suwnicy
- Długa żywotność przewodów. WARUNEK: przewody muszą być kompatybilne z prowadnikiem kablowym, np. przewody chainflex®.
- Koszty eksploatacji i konserwacji niższe niż w przypadku firanek kablowych lub szynoprzewodów.
- Mniejsza podatność na błędy, mniej lub całkowity brak awarii.
- Brak elementów wymagających regularnego smarowania, wymieniania i konserwowania.
Nie sposób nie wspomnieć o kolejnym ważnym fakcie… Atrakcyjność estetyczna suwnicy z systemem e-prowadnikowym jest kwestią gustu, którą wielu Klientów również wysoko sobie ceni.
Zasilanie suwnicy z e-prowadnikiem igus® guidefast® – instalacja
Cechy przemawiające za zastosowaniem e-prowadników igus® guidefast® na suwnicy wewnętrznej, oprócz estetyki, bardzo wyraźnie obejmują kompaktową, łatwą w montażu konstrukcję. System został zaprojektowany tak, aby mógł być szybko i łatwo zainstalowany na dźwigarze żurawia przez jedną osobę.
Rynna prowadząca e-prowadnika jest zaprojektowana i spasowana do konkretnych, najprostszych w obsłudze serii prowadników, a te z kolei dobrane do najczęściej stosowanych przewodów zasilających i sterowniczych. Przewody te występują w suwnicach prostych, jednodźwigarowych. Natomiast e-prowadnik przemieszczając się z punktu A do punktu B zapewnia im największą możliwą żywotność, chroniąc nie tylko promień gięcia, ale też powodując zginanie na całej długości przewodu. Praca nieprzerwana, z dużymi prędkościami przy minimalnym promieniu gięcia to norma dla systemów guidefast®.

guidefast® można zamontować do dźwigara w czterech prostych krokach:
- zamocuj uchwyt,
- wepnij rynnę prowadzącą i przykręć,
- włóż e-prowadnik z przewodami jako system readychain® dostarczony od igus® i zamocuj końce – do rynny na środku oraz do ramienia wodzącego na wciągarce,
- połącz segmenty rynny za pomocą zacisków.
Podsumowaliśmy niezbędne kroki robocze w krótkim filmie:
Oczywiście, system ten jest idealny do zasilania jednodźwigarowych suwnic na hali.
Do prowadzenia dużych ilości przewodów oraz do zastosowań w specjalnych środowiskach, takich jak spalarnie śmieci, kompostowanie, huty, cementownie, kopalnie, przemysł stoczniowy, przemysł lotniczy, ale także do transportu materiałów w czystych środowiskach, strefach wybuchowych czy ocynkowniach, istnieją systemy e-prowadników dedykowane specjalnie do danego zastosowania.

Zasilanie suwnic od A do Z – poznaj nasze produkty
Na naszej stronie internetowej oraz na blogu – znajdziesz wiele przykładów i rozwiązań w zakresie prowadzenia kabli w suwnicach wewnętrznych, zamówisz bezpłatny zestaw próbek guidefast® oraz pobierzesz broszurę pt. „Wydajne systemy zasilania suwnic w stalowniach”.

Zasilanie suwnic to temat, który chcesz zgłębić?
Napisz do nas!
Masz pytania lub aplikację, którą chciałbyś z nami omówić?
Umów się na wirtualną wizytę lub napisz do naszego eksperta – Adama Jarosza (ajarosz@igus.net), który skonsultuje Twoje zapytanie.