W przypadku produkcji maszyn i urządzeń istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać systemy readychain. Jednym z nich jest oszczędność czasu montażu. Przekonaj się, że to działa.

igus® w samym sercu obrabiarki
Targi MACH-TOOL 2022
Zapraszamy na stoisko igus® na Targach MACH-TOOL 2022 w Poznaniu.
Pokażemy Wam nowe rozwiązania przewodów hybrydowych do serwonapędów,
innowacyjne serie e-prowadników oraz bezsmarowne łożyska polimerowe.
31 maja – 3 czerwca | MTP Poznań | Hala 5, stoisko 55
Konstruktorzy maszyn muszą stale dostosowywać swoje maszyny do nowej sytuacji. Wymagania klientów, specyfikacje dotyczące zapewnienia jakości, ale również potrzeby rynku stale się zmieniają. Wymaga to również zdolności adaptacyjnych firm produkcyjnych i ich zakładów – z jednej strony, aby spełnić istniejące wymagania, a z drugiej strony, aby pozostać konkurencyjnym.

Kiedy jest dobry czas na modernizację maszyn? Na to pytanie można wyraźnie odpowiedzieć „nigdy”. Zarówno zmiany, które chcemy przeprowadzić, jak i czas musimy dokładnie zaplanować. Wynika to z faktu, że modernizacje często wiążą się z przestojami spowodowanymi wyłączaniem systemów. W dobrze funkcjonującym zakładzie powinny one szybko działać ponownie. Co więcej, klienci nie powinni czekać zbyt długo.
Kiedy samodzielne przeprowadzenie montażu na miejscu ma sens, a kiedy nie?
Przykład
W obrabiarce, e-prowadnik jest wykorzystywany do optymalnego zagwarantowania prowadzenia energii w ruchu. Po dostawie, należy go założyć, zanim zainstalujemy go na maszynie. Obejmuje to również złożenie e-prowadnika z kablami. Co więcej, jeśli dostarczone zostały nam kable w metrach, musimy połączyć je z odpowiednimi złączami.
Przed uruchomieniem nośnika przewodów w maszynie, należy najpierw zamówić, obrobić i dopasować do siebie dużą liczbę komponentów. Proces montażu wymaga nie tylko dużo czasu i wysiłku, ale także odpowiednich narzędzi oraz wiedzy technicznej i elektrotechnicznej.

Działaj szybciej z readychain
W tak złożonym przypadku, wstępnie zmontowany e-prowadnik stanowi remedium. Gotowe do podłączenia kable są już w nim zintegrowane. W igus produkujemy gotowe do montażu systemy zasilania energią, tzw. systemy readychain. Są one dostosowane do indywidualnych wymagań i warunków środowiskowych. Korzyścią dla klienta jest w szczególności to, że cały system pochodzi z jednego źródła i nie musi się on martwić o zamawianie i montowanie komponentów. Gotowe do montażu systemy mogą zaoszczędzić do 95% czasu montażu.
Innym argumentem przemawiającym za stosowaniem systemu readychain jest fakt, że nie jest tu wymagane żadne specyficzne know-how na temat nośników kablowych. Ponieważ planowanie i wdrażanie nośników kablowych i węży do zastosowań dynamicznych nie jest trywialne. Nierzadko zdarza się, że małe przeszkody projektowe lub przeszkody praktyczne utrudniają połączenie kabli i źródła energii na złączu. Jeśli instalacja potrwa dłużej lub jeśli podczas uruchamiania pojawią się błędy, może to szybko mieć negatywny wpływ na ogólny budżet.
W systemie readychain można zainstalować od razu funkcjonalne jednostki składające się z kabli i złączy. I to szybko, ponieważ instalację na maszynie możemy wykonać intuicyjnie, dzięki czytelnej instrukcji. Korzystają na tym elektrycy i mechanicy, ponieważ w razie wątpliwości połączenie może być wykonane również przez kogoś innego.
Pewny montaż systemu z igus
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku samodzielnie zaprojektowanych systemów nośników kabli i węży, gdzie coś może się nie udać. Jednym z najważniejszych kryteriów w dzisiejszej budowie instalacji jest czas. A instalacja kabli w systemach zasilania może wiele kosztować. Montaż to tylko jeden element, za pomocą którego igus rozwiązuje te problemy.
Jeśli firmy nie są w stanie same wykonać instalacji gotowego prowadnika w swoim zakładzie z przyczyn związanych z wydajnością, mogą wrócić do serwisu instalacyjnego igus. Korzystanie z usług doświadczonych specjalistów ds. montażu zapewnia szybki i prawidłowy montaż.
Więcej informacji na temat wstępnie zmontowanych e-prowadników można znaleźć w przeglądzie readychain lub uzyskać indywidualną poradę u naszego eksperta readychain – Karola Lenkiewicza: klenkiewicz@igus.net.