Wszystko kręci się wokół kiełbasy! Łożyska kulkowe w przemyśle przetwórstwa mięsnego

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Sezon grillowy rozpoczęty, grille przygotowane, a ludzie tłumnie ruszają do supermarketów, aby kupić produkty na grilla. A czego nie może zabraknąć? Oczywiście mięsa – w każdej postaci. Czy to steków, filetów czy kiełbasek. Ale co z przemysłem mięsnym i maszynami do przetwórstwa mięsnego?

W sektorze produkcji żywności maszyny muszą być bardzo wytrzymałe, ale też łatwe do czyszczenia. Do walki z zarazkami stosuje się najbardziej agresywne środki czyszczące i dużą ilość wody. Zainstalowane elementy maszyn, takie jak łożyska kulkowe, mogą funkcjonować przez długi czas tylko wtedy, gdy są w stanie wytrzymać takie środowisko zastosowania. Dlaczego nasze polimerowe łożyska kulkowe xiros® idealnie nadają się do tego zastosowania? W tym artykule znajdziesz odpowiedź.

Łożyska kulkowe xiros® w przemyśle przetwórstwa mięsnego

Łożyska kulkowe xiros®, wykonane z wysokowydajnych polimerów, są nie tylko dopuszczone do kontaktu z żywnością (FDA/UE 10/2011) (), odporne na wilgoć i chemikalia, ale także w 100% pozbawione środków smarnych. Dzięki temu, czyszczenie maszyn do przetwórstwa mięsnego jest wyjątkowo łatwe. Stanowi to całkowite przeciwieństwo metalowych łożysk kulkowych, które opierają się na smarach. Wszyscy wiemy, co dzieje się w procesie czyszczenia. Smar w łożysku kulkowym zostaje z czasem wypłukany, łożyska korodują i w końcu ulegają awarii. To nie tylko szkodzi portfelowi, ale także kosztuje nas sporo nerwów. Dzięki łożyskom kulkowym xiros®, które nie wymagają konserwacji, oszczędzasz na kosztach smaru i chronisz żywność przed zanieczyszczeniem.

Systemy rolek podporowych/prowadzących zgodne z wymogami żywności

Nasze łożyska kulkowe odgrywają również wiodącą rolę w dziedzinie transportu żywności. Mogą być bowiem bezpiecznie stosowane w sektorze spożywczym i spełniają wymagania techniczne, jeżeli wybrana zostanie odpowiednia rolka prowadząca. Rolki prowadzące xiros® również nie wymagają dodatkowego smarowania i dlatego nie muszą pokonywać oporu środka smarnego. Wynikiem tego jest wyjątkowo lekka praca. W ten sposób uzyskujemy oszczędności w trzech aspektach: konserwacja, masa i cena.

Chcesz wiedzieć więcej?

Potrzebujesz dalszych informacji na temat łożysk kulkowych xiros®? Zajrzyj na naszą stronę internetową. A jeśli masz pytania, napisz do naszej ekspertki – Moniki Gawryś (mgawrys@igus.net), która rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Dodaj komentarz