Jak myć rower? System mycia rowerów stawia na polimerowe łożyska kulkowe igus®

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Temperatura powietrza wreszcie ruszyła do góry, wiosna wybuchła soczystą zielenią, więc rower z pewnością masz już gotowy do drogi. Bliższe lub dalsze wycieczki, jazda po górzystym terenie lub przejażdżka w letnim deszczu to nie lada gratka. Jednak po takich eskapadach Twoja „błyskawica” z pewnością wymaga gruntownego mycia. Tylko jak myć rower, by nie uszkodzić jego delikatnych elementów? Jest na to sposób! Zapomnij o gąbce i gorącej wodzie! Rozwiązaniem jest oszczędzający czas system mycia rowerów firmy cycleWASH.

jak myć rower

Jak myć rower w systemie cycleWASH?

Dzięki systemowi mycia rowerów cycleWASH możesz umyć swoją maszynę w krótkim czasie i bez większego wysiłku. Rower jest po prostu przepychany przez system,  a szczotki wykonują dokładne, ale delikatne czyszczenie. Co więcej, dzięki zastosowaniu ekologicznego mydła, czyszczenie jest przyjazne dla środowiska. Kolejnym plusem jest niezależny obieg wody, dzięki czemu woda może być ponownie wykorzystana, po przejściu przez wielostopniowy system filtrów. Oszczędza to nie tylko wodę, ale także dodatkowe koszty eksploatacji.

Jakie są szczególne cechy systemu mycia rowerów?

Podczas produkcji systemu cycleWASH uwzględniono komponenty, które pomimo niekorzystnych wpływów środowiska, będą działały bez pogorszenia lub utraty jakości. Dla cycleWASH szczególne wyzwanie stanowiły łożyska szczotek myjących , ponieważ metalowe łożyska kulkowe nie wchodziły tu w ogóle w grę. Powód tego jest oczywisty. Pracują one wyłącznie ze środkami smarnymi, więc użycie wody mogłoby je na dłuższą metę wypłukać i doprowadzić do zatrzymania łożyska, a także do awarii.

smarowanie łożysk kulkowych

Jak myć rower, to tylko w systemie wykorzystującym polimerowe łożyska kulkowe xiros®

Poszukiwania łożyska, które byłoby odporne na ciągłe działanie brudu i ługu, zakończyły się ostatecznie w igusie, na łożyskach kulkowych xiros® wykonanych z polimeru.

cycleWASH postawił na polimerowe łożyska kulkowe z bieżniami obrotowymi z xiroduru B180 i kulkami ze stali nierdzewnej. Cechą szczególną pierścieni łożyskowych jest odporny na zużycie materiał łożyska kulkowego. Obrotowe łożysko kulkowe jest w 100% bezsmarowe, ma niski współczynnik tarcia tocznego i nie wymaga konserwacji. Ponadto temperatury do 80°C nie stanowią dla nich przeszkody.

System mycia rowerów cycleWASH działa doskonale i będzie tak działał nadal – dzięki polimerowym łożyskom kulkowym xiros®.

Chcesz dowiedzieć się więcej o polimerowych łożyskach kulkowych xiros® – napisz do Moniki Gawryś (mgwrys@igus.net), która rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Dodaj komentarz