W wielu aplikacjach automatyki nie wygrywa „najmocniejsze z katalogu”, tylko rozwiązanie najlepiej dopasowane do realnych obciążeń i cyklu pracy. Dlatego, oś liniowa z paskiem zębatym może mieć dwie sensowne twarze: standardową (gdy liczy się większy zakres i stabilniejsze parametry) oraz ekonomiczną (gdy priorytetem jest prostota i koszt). W ofercie igus oba podejścia świetnie widać na przykładzie: drylin ZLW0630 oraz ZLW econ.

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Oś liniowa z paskiem zębatym: co daje w praktyce
Oś liniowa z paskiem zębatym jest często wybierana tam, gdzie potrzebujesz:
- szybkiego pozycjonowania na powtarzalnym odcinku ruchu,
- prostej konstrukcji i łatwej integracji z maszyną,
- kompaktowej zabudowy, gdy brakuje miejsca.
Jeśli Twoja aplikacja to podawanie, przesuw, ustawianie elementu pod kamerą, czujnikiem lub w prostym procesie montażowym, zwykle nie potrzebujesz „nadmiarowych” parametrów. Tu właśnie działa zasada: najtańsze rozwiązanie, które działa, jest najlepsze. Dlaczego więc z niego nie skorzystać?


Dwa podejścia do tej samej potrzeby: ZLW0630 (standard) vs ZLW econ
drylin ZLW0630: gdy chcesz większy zakres i stabilniejsze parametry
Model ZLW0630 to rozwiązanie do lekkich zadań regulacji i pozycjonowania w ograniczonej przestrzeni, z prześwitem 31 mm i skokiem do 1000 mm (z możliwością dłuższych skoków po konsultacji). Występuje w wariantach Basic 02 i Standard 02.
Co realnie „kupujesz” w standardzie:
- większy skok (do 1000 mm),
- czytelne dane techniczne do doboru (prędkość, obciążenia, odchyłka pozycjonowania),
- możliwość wyboru wariantu wykonania (Basic 02 / Standard 02).
ZLW econ: gdy liczy się ekonomia i prostota
ZLW econ powstało z myślą o szybkich, lekkich zadaniach pozycjonowania i ma być alternatywą dla „budowania własnych konstrukcji”.
Najważniejsze cechy z perspektywy użytkownika:
- skok do 500 mm,
- obciążenia do 20 N,
- całkowicie bezsmarowa eksploatacja,
- pasek zębaty ze sprężyną napinającą,
- typowe zastosowania: czujniki, kamery, wyposażenie sklepów.
Porównanie: ZLW0630 vs ZLW econ (najważniejsze liczby)
| Parametr | drylin ZLW0630 (standard) | drylin ZLW econ |
|---|---|---|
| Skok | do 1000 mm (dłuższe po konsultacji) | do 500 mm |
| Prześwit / gabaryt | prześwit 31 mm | płaska, kompaktowa konstrukcja |
| Obciążenia (deklarowane) | maks. obciążenia promieniowe do 100-150 N (wariant zależny) | do 20 N |
| Prędkość maks. | do 2 m/s (dla ZLW0630) | zależnie od doboru |
| Pasek zębaty | Basic 02: neopren z GF; Standard 02: PU ze stalą | pasek zębaty ze sprężyną napinającą |
| Odchyłka położenia suwaka | ok. ±0,35 mm (Basic 02) lub ±0,3 mm (Standard 02) | x |
| Typowe zastosowania | lekkie pozycjonowanie i regulacja w małej przestrzeni | czujniki, kamery, lekkie aplikacje, proste pozycjonowanie |
Jak dobrać oś liniową z paskiem zębatym: prosta checklista
Jeśli chcesz szybko podjąć decyzję, przejdź przez te pytania:
- Jaki skok jest potrzebny?
- Do 500 mm: zlw econ często wystarczy.
- Powyżej 500 mm do 1000 mm: naturalny wybór to zlw-0630.
- Jakie obciążenia działają na wózek i jak wygląda dynamika?
- Bardzo lekkie ładunki i proste pozycjonowanie: econ.
- Większe siły i potrzeba bardziej przewidywalnych parametrów: standard (zlw-0630).
- Czy potrzebujesz danych do „twardego” doboru (prędkość, odchyłka, obciążenia)?
- Jeśli tak: zlw-0630 ma jasno podane parametry dla wariantów Basic 02 i Standard 02.
- Czy priorytetem jest prostota montażu i koszt wejścia w automatyzację?
- Jeśli tak: seria econ jest tworzona dokładnie pod takie zadania.
Podsumowanie
Jeżeli aplikacja jest lekka, skok krótki, a priorytetem jest prostota i koszt, ZLW econ będzie najbardziej racjonalnym wyborem.
Jeżeli jednak potrzebujesz większego skoku, bardziej przewidywalnych parametrów i danych do doboru, sięgnij po drylin ZLW0630 (Basic 02 lub Standard 02).
Chcesz, żebyśmy dobrali wariant pod Twoją aplikację? Podeślij: skok, masę, orientację montażu (poziom/pion) i cykl pracy. Nasz ekspert, Kamil Niemyjski (kniemyjski@igus.net), przygotuje propozycję szytą na miarę Twojej aplikacji.