Serwonapędy znajdują zastosowanie głównie w maszynach precyzyjnych, obrabiarkach, wieloosiowych centrach obróbczych czy układach pozycjonowania. Do ich zasilania niezbędne są odpowiednie serwoprzewody, które w swojej ofercie posiada również igus. Niezawodne przewody konfekcjonowane readycable, m.in. do napędów SEW, Harting, Siemens czy Allen Bradley, wysyłamy już od 24 h z magazynu w Warszawie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, producenci unikają przestojów i znacząco przedłużają żywotność systemów zasilania, które są w ruchu.

igus® w samym sercu obrabiarki
Targi MACH-TOOL 2022
Zapraszamy na stoisko igus® na Targach MACH-TOOL 2022 w Poznaniu.
Pokażemy Wam nowe rozwiązania przewodów hybrydowych do serwonapędów,
innowacyjne serie e-prowadników oraz bezsmarowne łożyska polimerowe.
31 maja – 3 czerwca | MTP Poznań | Hala 5, stoisko 55
Serwonapędy coraz popularniejsze
Rynek silników rozwija się niezwykle dynamicznie. Jeszcze w 2018 wartość rynku silników i napędów niskonapięciowych była szacowana na 24 mld dolarów, z tempem wzrostu około 4% rocznie (APA 5/2020, na podstawie raportu IHS). Natomiast raport Allied Market, obejmujący również silniki używane w pojazdach, szacował w 2017, że wartość rynku wynosi 96 mld dolarów, a w 2025 roku będzie to nawet 136 mld dolarów (APA 02/2020, dane sprzed pandemii koronawirusa).

Gdzie wykorzystywane są serwonapędy?
Serwonapędy stosuje się głównie w maszynach precyzyjnych, obrabiarkach, wieloosiowych centrach obróbczych, a także w układach pozycjonowania.
Głównymi odbiorcami tego rodzaju napędów w Polsce są producenci maszyn, integratorzy i użytkownicy końcowi, którzy korzystają z serwonapędów na przykład na potrzeby utrzymania ruchu czy wykonywania serwisów technicznych.
Co wpływa na wybór serwonapędu?
Główne czynniki wyboru serwa to:
- koszt zakupu (samego komponentu, jak i całego systemu),
- parametry techniczne,
- koszt eksploatacji,
- możliwa dynamika pracy,
- długość gwarancji,
- obsługa posprzedażowa.
Ważna jest również marka. Klienci mają stworzone listy zakupowe, w które wpisują określonych producentów. Lubią również stosować znane i sprawdzone rozwiązania.
Trendy w branży serwonapędów
Trendy w branży techniki napędowej od lat są stałe. Jednym z kluczowych obszarów jest przede wszystkim miniaturyzacja. Producenci maszyn starają się zachować tę samą lub większą moc, przy mniejszych gabarytach, co często stanowi o przewadze konkurencyjnej.
Coraz częściej stosuje się również przewody hybrydowe, które zastępują oddzielne przewody zasilające i sygnałowe (enkoder, resolver itp.). Dzięki czemu, na silniku możemy zamontować jedno gniazdo, a nie dwa.
W śród trendów pojawiają się również nowości w zakresie sterowania, modułowości łatwiejszej zamienialności części (kompatybilność), a także rozwiązania realizujące wymagania związane z energooszczędnością.
Konfekcjonowane przewody readycable – dla 24 producentów napędów
w igus oferujemy około 4600 konfekcjonowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkoderowych zgodnych z 24 standardami producentów. Dzięki temu, jesteśmy przodującym na świecie dostawcą konfekcjonowanych przewodów do zastosowania w e-prowadnikach.
Wśród naszych produktów znajdziesz m.in. przewody zgodne ze standardami takich producentów jak: Siemens, SEW, Allen Bradley, HARTING, FANUK.
- Przewody sterownicze z oryginalnymi wtyczkami przemysłowymi HARTING
- Kable konfekcjonowane zgodne ze standardem Allen Bradley
- Konfekcjonowane przewody według standardu SEW
- Trwałe przewody zgodne ze standardem FANUC
- Przewody readycable według normy Siemens
- Wszyscy producenci…
7 klas jakości przewodów i żywotność, którą można przewidzieć online
Dzięki 7 klasom jakościowym, wynikającym z różnej konstrukcji przewodu oraz zastosowanym materiałom, możemy dobrać najlepsze i najekonomiczniejsze rozwiązanie, dopasowane do potrzeb i panujących warunków.
Z kalkulatorem żywotności online, możemy łatwo i szybko obliczyć przewidywaną żywotność przewodów specjalnie dla Twojej aplikacji.
Dlaczego konfekcjonowane przewody readycable igus według standardów 24 producentów?
Produkcję konfekcjonowanych przewodów rozpoczęliśmy w związku z dużym zapotrzebowaniem na rozwiązania różnych firm. Wpływ na tę decyzję miała również zużywalność przewodów, które pracują w warunkach przemysłowych. Gotowe kable wykonane są zgodnie ze standardem danego producenta i w 100% kompatybilne ze wskazanym silnikiem.

Dzięki przewodom readycable od igus użytkownicy mogą w znaczny sposób przedłużyć żywotność systemu zasilania będącego w ruchu. Jako jedyna firma na rynku, dajemy 36 miesięcy gwarancji lub 10 milionów cykli bezawaryjnej pracy naszych kabli. Oczywiście po uprzednim poprawnym doborze, najlepiej wspólnie z naszymi ekspertami.
Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dla których czas dostawy jest kluczowy, gdyż bardzo często długi postój maszyny generuje ogromne koszty.
Teraz, nasi klienci są w stanie kupić każdy rodzaj przewodu konfekcjonowanego z naszej oferty, z dostawą w 24-48 godzin.
Zalety readycable
- dowolna długość, z centymetrową precyzją, bez koszów cięcia,
- jakość przewodu PUR – odporne na oleje i pracę w ujemnych temperaturach,
- najmniejsze promienie gięcia – od 7,5 x d,
- przetestowane mechanicznie w największym na świecie laboratorium testowym w branży,
- każdy przewód konfekcjonowany przetestowany elektrycznie na poprawność wykonania połączenia przewód – złącze,
- gwarancja na 36 miesięcy lub 10 milionów podwójnych cykli gięcia w prowadnikach kablowych, po uprzednim poprawnym doborze,
- brak ilości minimalnych – od 1 sztuki z magazynu w Warszawie,
- dostawa w 24-48 h.
Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat Konfekcjonowane przewody według standardu 24 producentów.
Możesz również skontaktować się z naszym menedżerem ds. produktów, Karolem Lenkiewiczem: klenkiewicz@igus.net. Karol z pewnością odpowie na wszystkie Twoje pytania, dotyczące przewodów readycable.