Złącza, zwykle nazywane po prostu „wtyczkami”, znajdują się na prawie wszystkich interfejsach w sektorze przemysłowym. Jeśli interfejs jest zaprojektowany jako wtykowy, można go szybko i łatwo przerwać w przypadku serwisu/awarii. W ten sposób możliwe jest również wyposażenie całych zespołów wtykowych, tzn. modułowych i wymiennych. Możemy też zredukować do minimum czasy przestoju w przypadku jakichkolwiek prac i przyspieszyć początkowy montaż u klienta końcowego.

igus® w samym sercu obrabiarki
Targi MACH-TOOL 2022
Zapraszamy na stoisko igus® na Targach MACH-TOOL 2022 w Poznaniu.
Pokażemy Wam nowe rozwiązania przewodów hybrydowych do serwonapędów,
innowacyjne serie e-prowadników oraz bezsmarowne łożyska polimerowe.
31 maja – 3 czerwca | MTP Poznań | Hala 5, stoisko 55
Aby jednak móc w pełni wykorzystać wszystkie te zalety, nawet w przypadku tak niepozornych elementów wtykowych, jakimi są złącza okrągłe, wymagana jest pewna ilość zamówień. Ponadto znacznie zmniejsza to ryzyko nieplanowanych zakłóceń spowodowanych drganiami. W celu zrealizowania niezbędnych, zdefiniowanych punktów mocowania, konieczna jest możliwość łatwego zamocowania okrągłych złączy lub ich bezpiecznego ułożenia.
Właśnie do tego przeznaczone są takie uchwyty wtykowe:

Źródło: Hebotec
Liczne zalety w użytkowaniu uchwytów na złącza
Na uwagę zasługuje fakt, że uchwyty te są dostępne w najbardziej popularnych rozmiarach złączy M8 – M12 – M17 – M23. Co więcej, można je szybko i łatwo zamontować za pomocą śruby z łbem gniazdowym.

Zalety są oczywiste:
- Stałe punkty połączeniowe
- Redukcja wpływu drgań
- Koniec z kablami leżącymi wokół
- Zmniejszone ryzyko wypadków
- Uniwersalnie i wszędzie
- Prosta i bezpieczna obsługa
- Skalowalność lub możliwość doposażenia za pomocą gniazdek, które można łączyć szeregowo
- Nadaje się do użytku przemysłowego i nadal jest przystępny cenowo
Dostępne dla wszystkich popularnych rozmiarów złączy
Łatwą obsługę uzyskuje się przez proste wciśnięcie złączy w uchwyty złączy od góry po ich zamocowaniu śrubą w żądanym miejscu połączenia. Ten wariant „wciskania” jest dostępny dla rozmiarów M8 i M12. Dla pozostałych rozmiarów M17 i M23 najlepiej stosować taśmę rzepową. Wokół złączy umieszcza się taśmę i prowadzi przez kanał w uchwycie wtykowym, w ten sposób zabezpieczając okrągłą wtyczkę.
Wszystkie wymienione tutaj uchwyty wtykowe są samogasnące wg UL94-V0 i można je w każdej chwili zamówić u przedstawiciela firmy igus. Oprócz Hebotec istnieje wiele innych znanych dostawców, takich jak Hellermann Tyton czy ABB. Nasi eksperci od produktów złączek z przyjemnością udzielą Państwu bezpłatnej pomocy i porad oraz darmowych próbek części w dowolnym momencie:
I na koniec prostota procesu montażu uchwytów na złącza:

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Karol Lenkiewicz rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości: kleniewicz@igus.net.