W utrzymaniu ruchu liczy się przewidywalność. Jeśli chcesz ograniczyć przestoje, szybciej wymieniać zużyte elementy i mieć plan B – poznaj produkty i usługi igus. To podejście łączące monitoring, komponenty do pracy w ruchu, szybkie wytwarzanie części specjalnych i instalacje od projektu do montażu.

Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu
Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.
Bądź z nami ONLINE!
W każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 11.00
W utrzymaniu ruchu są dwa typowe scenariusze…
- Coś zaczyna się zużywać, ale nikt nie wie kiedy padnie,
- Część padła, a zamiennika nie ma w katalogu i czas leci.
Dobra wiadomość: da się to ogarnąć systemowo. igus łączy komponenty do pracy w ruchu, monitoring zużycia i szybkie wytwarzanie części specjalnych, tak żebyś mógł planować, a nie gasić pożary.

Najpierw przewiduj: czujniki w e-prowadnikach i predykcja serwisu
Jeśli masz długie trasy, trudne środowisko albo krytyczne aplikacje, samo „dobrze dobrane” to czasem za mało. Tu wchodzą smart plastics: czujniki i.Sense i system i.Cee, które pomagają monitorować obciążenia i zużycie, a potem zaplanować serwis zanim coś się zatrzyma. To działa szczególnie dobrze w aplikacjach o dużej skali, na długich dystansach i w środowiskach, w których przestój jest bardzo kosztowny.
Drugi filar: przewody do pracy w ruchu, które są po prostu do tego stworzone
chainflex to przewody projektowane do ruchu ciągłego, testowane laboratoryjnie i dostępne w wielu wariantach (ponad 1 394). Do tego dochodzi wsparcie doboru i biblioteki CAD/CAE, co realnie skraca czas projektowania i ułatwia wymiany w trakcie eksploatacji. Możliwe jest także objęcie przewodów gwarancją do czterech lat.
A gdy nie ma części? Zróbmy ją: 3D, CNC albo wtrysk
Czasem potrzebujesz jednej sztuki „na wczoraj”, a czasem serii na stałe do parku maszynowego. Tu masz kilka sensownych ścieżek, zależnych od wymagań i wolumenu:

- FastLine i formy wtryskowe: gdy potrzebujesz powtarzalności i większych wolumenów, a przy okazji wsparcia materiałowego i opcji symulacji zużycia.
- Druk 3D z materiałów iglidur: szybkie prototypy, małe serie i odtwarzanie zużytych elementów, także ze skanu 3D.
- speedicut (CNC): precyzyjna obróbka z rysunku lub próbki, nawet pojedyncze sztuki.
Dopasuj komponenty do maszyny, zamiast dopasowywać maszynę do komponentów
Jeśli potrzebujesz niestandardowej długości prowadnicy, wałka z modyfikacją albo śruby z dodatkowymi otworami, możliwa jest obróbka elementów drylin i dryspin na wymiar. To detal, który potrafi oszczędzić mnóstwo czasu przy modernizacjach, naprawach i zmianach konstrukcyjnych.
Test automatyzacji przed zakupem: mniej ryzyka, więcej konkretów
Na RBTX.pl możesz przetestować koncepcję automatyzacji zanim wydasz budżet, a po teście dostać film z działania aplikacji i wycenę. To wygodny sposób, żeby szybko sprawdzić, czy pomysł ma sens w realnych warunkach i jak może odciążyć proces.
Od projektu do montażu: kompleksowa instalacja systemów
Jeśli chcesz mieć temat „zamknięty” jednym procesem, możliwa jest realizacja kompletnego projektu prowadników i przewodów: od planowania, przez przygotowanie projektu i planu montażu, po instalację gotowego systemu. Wszystko jest dopasowane do Twojej maszyny (także suwnic) i środowiska pracy, a w grę wchodzą rynny, e-prowadniki, przewody oraz gotowe systemy readychain. Montaż realizuje doświadczony zespół, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zmniejsza ryzyko błędów i przyspiesza uruchomienie.
Chcesz wejść głębiej w temat?
Zapraszamy na szkolenie online, poświęcone produktom i usługom dla Służb Utrzymania Ruchu, które odbędzie się 28 stycznia 2026 r. o godz. 11:00. Na szkolenie zapraszają Dyrektor Zarządzający igus Polska Radomir Ochocki oraz Regionalny Inżynier Sprzedaży Prowadniki i Przewody Karol Szajko. Zapisz się na szkolenie już dzisiaj!