Konkurs manus® od ponad 20 lat nagradza najbardziej innowacyjne zastosowania łożysk polimerowych. To unikatowe wyróżnienie dla firm i inżynierów, którzy udowadniają, że tworzywa sztuczne mogą być nie tylko alternatywą, ale także przewagą nad tradycyjnymi rozwiązaniami metalowymi. Bezsmarowe, odporne na zużycie i przyjazne środowisku – takie właśnie są łożyska od igus, które trafiają do coraz to nowych branż: od lotnictwa, przez motoryzację, po przemysł spożywczy i rolnictwo.
W 12. edycji konkursu manus® nie zabrakło polskich zgłoszeń – a ich poziom był na tyle wysoki, że aż siedem projektów zostało nagrodzonych w krajowej edycji.
Laureaci manus® 2025 w Polsce
Złoty Manus – Kuźnica Techniki Aeronautycznej i Kompozytowej „DRACO”
Firma DRACO zaprezentowała mechanizm do wektorowania ciągu w dronach, w którym łożyska iglidur® G odpowiadają za niezawodne działanie sworznia blokującego i tłoczka. Dzięki temu możliwe jest manewrowanie nawet przy dużych obciążeniach dynamicznych, bez konieczności smarowania i z zachowaniem niskiej masy całej konstrukcji.


Srebrny Manus – P.P.H.U. GETH Tomasz Guderski
Rozwiązanie amos unit wspiera automatyzację w piekarniach. Urządzenie przenosi tace z ciastem z wózka na przenośnik, a powłoki iglidur® IC-05PF chronią tace przed zużyciem i zabrudzeniami. To przykład, jak polimery podnoszą higienę i efektywność w przemyśle spożywczym.
Brązowy Manus – Unia Sp. z o.o.
Unia została nagrodzona za maszynę Cross II, czyli siewnik strip-till do uprawy bezorkowej. W newralgicznych punktach zastosowano łożyska igutex® TX1 i tuleje z iglidur® G, które są odporne na kurz, uderzenia i wysokie obciążenia – idealne do trudnych warunków polowych.


Zielony Manus – Bine Sp. z o.o.
Firma Bine rozwija inteligentne systemy do automatycznego sortowania odpadów. W urządzeniach wykorzystano łożyska ślizgowe iglidur® i systemy drylin®, które zapewniają cichą, bezsmarową i bezobsługową pracę mechanizmów klap. To przykład połączenia ekologii z technologią AI.
Wyróżnienia:
- APOYO Wojciech Mytkowski – dynamiczne zawieszenia do samochodów terenowych, oparte na bezobsługowych łożyskach MFM-1622-25.
- Tri-Wall Polska Sp. z o.o. – mobilne stanowisko do mocowania elementów podwozia samolotów, w którym łożyska iglidur® G i M250 umożliwiają swobodną rotację ciężkich części.
- Knowledge Sp. z o.o. – technologia dla jednej z największych kinetycznych instalacji artystycznych w Europie (PKO Bank Polski, Warszawa). Łożyska igus odpowiadają tu za cichą i precyzyjną pracę setek poruszających się „złotych monet”.



Polska innowacja na światowej scenie
Polskie projekty pokazują ogromną różnorodność zastosowań łożysk polimerowych – od lotnictwa i rolnictwa, przez przemysł spożywczy, aż po sztukę i gospodarkę cyrkularną. Wszystkie łączy wspólny mianownik: efektywność, trwałość i zrównoważony rozwój.
Dzięki konkursowi manus® polska inżynieria po raz kolejny udowadnia, że potrafi tworzyć rozwiązania nie tylko funkcjonalne, ale też inspirujące.