RW370 – ognioodporny filament do drukarki 3D

Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.

Bądź z nami ONLINE! 
W środę, 28 stycznia 2026 r., o godz. 11:00

Materiały specjalne wymagają do przetwarzania odpowiednich urządzeń. Jednym z takich tworzyw jest RW370 – ognioodporny filament do wysokotemperaturowej drukarki 3D. Włókno to, opracowane specjalnie dla technologii kolejowej, jest niezwykle wielofunkcyjne. Poza odpornością na wysokie temperatury, wykazuje dużą odporność na zużycie i nie wymaga smarowania.


Filament RW370 jest materiałem, którego nie możemy przetwarzać za pomocą dostępnej w handlu drukarki 3D, takiej jak ultimaker. A wszystko ze względu na wymagający zakres temperaturowy, który wynosi:
– maks. krótkotrwała temperatura aplikacji +190°C
– maks. długoterminowa temperatura aplikacji +170°C

Inżynierowie igus z działu wytwarzania przyrostowego, opracowali do tego celu wysokotemperaturową drukarkę 3D. Nawiasem mówiąc, dane techniczne są dostępne i można je oczywiście pobrać bezpłatnie.

Wysokotemperaturowy filament igus RW370 – dostępny w średnicy 1,75 mm


RW370 zgodny z europejską normą ochrony przeciwpożarowej

DIN EN 45545 to europejska norma ochrony (od kwietnia 2016 r.), która określa ogólnoeuropejskie wymagania dla wszystkich materiałów stosowanych w pojazdach szynowych. Dlatego też, w naszym laboratorium w Kolonii przetestowaliśmy również iglidur RW370. Testy wykazały, że włókno wysokotemperaturowe spełnia warunki i możemy bez wahania stosować je w technice kolejowej.

Element specjalny drukowany w 3D, wykonany z materiału RW370 dla branży kolejowej.
Specjalna część z nadrukiem 3D wykonana z RW370 do stosowania w technice kolejowej


Filament do drukarki 3D – ognioodporny i bezobsługowy

Jak już wspomnieliśmy, wysokotemperaturowy filament RW370 opracowaliśmy z myślą o technice kolejowej. Jest jednak wciąż materiałem niezwykle wielofunkcyjnym. Każdy, kto w tym momencie zastanawiał się, czy włókno to ma również właściwości trybologiczne, może być spokojny. Oczywiście RW370 posiada również standardowe atrybuty igus®.

Oprócz wyjątkowych właściwości ognioodpornych jest niezwykle odporny na zużycie i jednocześnie nie wymaga smarowania. Szczegóły można znaleźć w naszej karcie danych materiałowych, gdzie znajdują się dodatkowe informacje na temat właściwości mechanicznych, fizycznych i elektrycznych.


Przetestuj filament RW370

Jeśli posiadasz własną drukarkę wysokotemperaturową, możesz przetestować filament RW370 (średnica 1,75 mm).
Wyślij do nas e-mail na adres: pl-b-zapytanie@igus.net.


Zbuduj własną wysokotemperaturową drukarkę 3D

Jeśli nie masz jeszcze własnej wysokotemperaturowej drukarki 3D, pomożemy Ci ją zbudować.

>>> Pobierz dane techniczne projektu.

Dodaj komentarz