Kiedy drukarka 3D z OLX nie działa… ale Ty wiesz, co z tym zrobić. Naprawa drukarki 3D z kanałem Proste Części

  • Post author:

Kupiona na OLX drukarka 3D Original Prusa i3 MK2 MMU była uszkodzona, ale dzięki komponentom igus i wydrukowanym w 3D częściom Nikodem Bartnik, twórca kanału Proste Części, tchnął w nią nowe życie. Sprawdź, jak bezsmarowe łożyska, wały, nakrętki, śruby i inne produkty igus, sprawiają, że naprawa drukarki 3D nie jest wcale taka trudna.

Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.

Bądź z nami ONLINE! 
W środę, 28 stycznia 2026 r., o godz. 11:00

Kupowanie używanego sprzętu bywa ryzykowne, zwłaszcza gdy mówimy o zaawansowanej drukarce 3D, która miała drukować w kilku kolorach jednocześnie – ale po uruchomieniu… odmawia współpracy.

Przekonał się o tym Nikodem Bartnik – twórca kanału Proste Części, który na OLX znalazł pozornie atrakcyjną okazję: Original Prusa i3 MK2 z rozszerzeniem MMU, pozwalającym na drukowanie z kilku filamentów. Niestety, już po uruchomieniu okazało się, że urządzenie wymaga poważnej naprawy. W swoim filmie dokumentuje krok po kroku proces diagnozy, naprawy i testów — wykorzystując przy tym również komponenty igus.

Co było nie tak?

Drukarka wyglądała obiecująco — konstrukcja typu CoreXY i opcja drukowania w kilku kolorach to niezły potencjał. Ale…

  • Po podłączeniu okazało się, że nie działa poprawnie mechanika – są luzy i opory na osi X i Y oraz zużyte prowadzenie ekstrudera. Nie działało również podgrzewanie stołu i niezbędna była wymiana dyszy.
  • Prowadzenie kabli i ogólna ergonomia pozostawiały wiele do życzenia.
  • Słabej jakości elementy konstrukcyjne i mechaniczne, które nie nadawały się do dalszego użytku

Naprawa drukarki 3D z OLX – jak igus pomógł ją uratować?

To nie był projekt plug&play. Ale też nie było potrzeby zaczynać od zera – Nikodem, znany z podejścia „napraw, nie wyrzucaj”, postawił na sprawdzone, trwałe i lekkie komponenty igus. Oferujemy bowiem szeroki wybór części z tworzyw sztucznych o bardzo dobrych właściwościach trybologicznych – idealnych do zastosowań w środowiskach o wysokich wymaganiach mechanicznych.

  • Aluminiowe wałki  – nie rdzewieją, są docięte przez igus do wymaganych długości, , poprawiły stabilność i tłumienie drgań na osi Y.
  • Łożyska liniowe drylin® RJ4JP – pasujące na standardowe wałki 8 mm, ale działające zupełnie inaczej niż ich metalowe odpowiedniki kulkowe: bezsmarowo, bez hałasu, z odpornością na zużycie.
  • Śruby pociągowe wraz z nakrętkami dryspin® – bezsmarowe i ciche prowadzenie osi Z drukarki. Nakrętki dostępne również w wersji z kasacja luzu.
  • Prowadniki przewodów – pozwalają na uporządkowanie przewodów w drukarce

Wszystkie te elementy są lekkie, odporne na zużycie i doskonale nadają się do samodzielnego montażu – bez specjalistycznych narzędzi.

Samodzielnie drukowanie uszkodzonych części? Oczywiście!

Część uszkodzonych elementów konstrukcyjnych Nikodem po prostu… wydrukował samodzielnie. Dzięki dostępności modeli 3D oraz odpowiednim materiałom mógł zastąpić zniszczone części nowymi, dopasowanymi elementami.

Ten model (Prusa i3 MK2 z MMU) to świetna baza do takich napraw, bo producent – firma Prusa Research – udostępnia kompletną dokumentację i pliki do pobrania. To idealne środowisko dla każdego majsterkowicza.

Koszty i efekty

Nikodem w filmie dokładnie podlicza koszty:

  • Koszt zakupu drukarki – niski, jak na sprzęt tego typu.
  • Koszty komponentów igus – niewielkie w porównaniu z pełną wymianą systemu mechaniki.
  • Czas – kilka godzin pracy, testów i montażu.

A efekt?

  • Drukarka działa – i to bardzo dobrze.
  • Test wydruku zakończył się powodzeniem – udało się uzyskać czysty, precyzyjny wydruk.
  • System jest teraz bardziej uporządkowany, trwały i łatwy w serwisie.

Co zyskał dzięki komponentom igus?

  • Cichszą i płynniejszą pracę mechanizmów.
  • Eliminację luzów i tarcia w newralgicznych punktach.
  • Zwiększoną trwałość całej konstrukcji.
  • Brak konieczności smarowania i konserwacji elementów.

Wnioski: naprawa drukarki 3D ma sens

Film Nikodema to świetny przykład, że:

  • Naprawa sprzętu z drugiej ręki jest możliwa i opłacalna.
  • Dobre komponenty mechaniczne robią różnicę — nawet w projektach DIY.
  • igus to nie tylko przemysł – to praktyczne, codzienne wsparcie w warsztacie, domowym labie czy garażu.

Nowej drukarki nie kupił – postanowił tchnąć życie w starą. Nie wszystko wymienił – tylko to, co naprawdę było konieczne. Nie generował odpadów – zadbał o dłuższe życie urządzenia. To jest właśnie odpowiedzialna technologia w praktyce.

A może… samodzielna budowa własnej drukarki 3D?

Z doświadczeń Nikodema jasno wynika, że naprawa to tylko początek. Posiadając podstawową wiedzę techniczną i dostęp do części (zarówno mechanicznych, jak i drukowanych), można zbudować własną drukarkę od podstaw – dokładnie tak, jak robią to społeczności open-source.

igus wspiera tego typu inicjatywy – oferując:

  • Konfiguratory online, pozwalające dobrać odpowiednie komponenty (np. prowadnice liniowe drylin®, wałki, śruby i nakrętki pociągowe dryspin, łożyska, e-prowadniki)
  • Darmowe próbki wybranych elementów do prototypowania
  • Bibliotekę CAD i plików 3D do integracji w projektach
  • Dostęp do wiedzy technicznej i inspirujących projektów

Nikodem Bartnik i „Proste Części” – DIY z wartością edukacyjną

Nikodem to młody chłopak, pasjonat elektroniki, mechaniki i programowania. Na kanale Proste Części pokazuje, jak samodzielnie budować, przerabiać i naprawiać urządzenia – często z odzysku. Wszystko tłumaczy przystępnie, dzieli się nie tylko sukcesami, ale i problemami. W materiale o naprawie Prusy i3 MK2 MMU dokładnie pokazuje, jak przeprowadził naprawę drukarki 3D z OLX. Krok po kroku, bez zbędnych uproszczeń. To świetny przykład, jak połączenie wiedzy i komponentów igus może dać drugie życie nawet mocno wyeksploatowanej maszynie. Z satysfakcją i bez nadmiernych kosztów.

Podsumowanie

Naprawa drukarki 3D z OLX może wydawać się skomplikowana, ale dzięki dokumentacji open-source, komponentom igus i odrobinie wiedzy – staje się realna. To świetny sposób na naukę, oszczędność i działanie w duchu zrównoważonego rozwoju.

Zobacz też:

*Ten artykuł został przygotowany na podstawie filmu Nikodema Bartnika z kanału Proste Części. Więcej informacji o jego projektach znajdziesz na prosteczesci.pl.*

Dodaj komentarz