Druk 3D w przemyśle spożywczym – obracarka na przenośniku

  • Post author:

Druk 3D w przemyśle spożywczym coraz częściej zastępuje drogie i mało elastyczne elementy wykonywane tradycyjnie. Dobry przykład to obracarka do puszek drukowana w 3D z igliduru i150 – lżejsza, tańsza i łatwa do dopasowania do przenośnika, bez potrzeby stosowania aktywnych napędów.

Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

W branży napojów, kosmetycznej i spożywczej produkty takie jak puszki, butelki czy tuby muszą być podczas transportu precyzyjnie obracane, często przy wysokich prędkościach. Kluczową rolę odgrywa tu obracarka produktów – element, który niezawodnie zmienia orientację opakowania na taśmie.

W praktyce liczą się trzy parametry: powtarzalność obrotu, łatwe dopasowanie do formatu produktu i koszt całego rozwiązania. To właśnie tu druk 3D w przemyśle spożywczym daje przewagę.

druk 3D w przemyśle spożywczym - drukowana obracarka do puszek, butelek i tub

Klasyczne obracarki: dlaczego bywają drogie i mało elastyczne

Tradycyjnie obracarki (np. z giętych drutów albo frezowanych bloków materiału) potrafią być kosztowne i trudne do szybkiej modyfikacji. Najczęstsze ograniczenia to:

  • wysokie koszty wykonania, szczególnie w krótkich seriach,
  • długi czas realizacji przy zmianach geometrii,
  • duże straty materiałowe przy obróbce ubytkowej,
  • ograniczona możliwość dopasowania do nowych formatów i geometrii przenośnika.

Jeśli na linii często zmieniają się opakowania, właśnie wtedy druk 3D w przemyśle spożywczym staje się realną alternatywą, a nie tylko ciekawostką.

Obracarka do puszek drukowana 3D z iglidur i150: na czym polega przewaga

Nowe podejście to obracarka do puszek wykonana w technologii druku 3D z filamentu iglidur i150. Dzięki produkcji addytywnej można uzyskać złożoną, jednoczęściową konstrukcję bez narzędzi i bez kompromisów typowych dla frezowania. Co ważne, materiał, z którego drukowana jest obracarka ma dopuszczenia FDA i UE, co jest szczególnie istotne, w przemyśle spożywczym.

Zobacz film, z drukowania naszej obracarki.

druk 3D w przemyśle spożywczym - wykres

Spiralna geometria: kontrolowany obrót bez aktywnego napędu

Najważniejszym elementem projektu jest spiralna struktura wewnętrzna, która prowadzi puszkę w kontrolowany sposób i wymusza obrót bez dodatkowych napędów. Taki pasywny element obracający upraszcza układ i ogranicza liczbę komponentów, które mogłyby się zużywać lub wymagać serwisu.

To dobry przykład, jak druk 3D w przemyśle spożywczym wspiera nie tylko produkcję części, ale też uproszczenie całej mechaniki.

projektowanie - druk 3D w przemyśle spożywczym

Korzyści z obracarki drukowanej 3D: liczby, które mają znaczenie

W praktyce liczą się konkretne efekty. Dla obracarki wykonanej z iglidur i150 są to:

  • elastyczne dopasowanie do różnych formatów produktów i geometrii przenośników.
  • do 70% oszczędności kosztów,
  • ponad 90% oszczędności materiału dzięki produkcji addytywnej,
  • ponad 85% redukcji śladu CO2,
  • mniejsze zużycie w porównaniu z POM,
  • elastyczne dopasowanie do różnych formatów produktów i geometrii przenośników,
  • niższa masa, co pozwala na prostą zmianę i przeniesienie obracarki na inną linię

Takie parametry sprawiają, że druk 3D jest szczególnie atrakcyjny zwłaszcza tam, gdzie liczy się szybka zmiana formatu i optymalizacja kosztów bez rezygnacji z niezawodności.

Zastosowania: nie tylko puszki

Choć przykład dotyczy puszek napojowych, podobny obracacz produktów może wspierać także:

  • orientację butelek na przenośnikach,
  • obracanie tub w branży kosmetycznej,
  • procesy pakowania i transportu w branży spożywczej,
  • orientacja puszek w procesie pasteryzacji (napoje, żywność, karma dla zwierząt itp.).

Wspólny mianownik: wysoka prędkość, potrzeba powtarzalności i częste modyfikacje. Właśnie dlatego drukowanie 3D i produkcja addytywna coraz częściej wchodzą do utrzymania ruchu i projektowania maszyn – a druk 3D w przemyśle spożywczym jest jednym z najbardziej praktycznych obszarów wdrożeń.

Bezpłatna próbka i wsparcie projektowe dla Twojej linii

Jeśli chcesz ocenić jakość wykonania i samą zasadę działania wystarczy, że wypełnisz formularz i zamówisz bezpłatną próbkę obracarki do puszek.

A jeśli masz podobny przypadek i potrzebujesz dopasowania do konkretnej puszki, butelki lub tuby, skontaktuj się z nami bezpośrednio. W takich projektach największą różnicę robi bowiem geometria i prowadzenie produktu. Wsparcie projektowe pozwala szybciej przejść od pomysłu do działającej obracarki – dopasowanej do Twojej taśmy, prędkości i przestrzeni montażowej. Napisz więc do naszego eksperta – Michała Sędrowskiego (msedrowski@igus.net) – który poprowadzi Cię krok po kroku do stworzenia idealnego rozwiązania. Możesz również skorzystać z naszego formularza.

Dodaj komentarz