Przemysł opakowaniowy i rozlewniczy – rozwiązania igus®

Rozwiązania dla branży pakującej, spożywczej czy produkcji napojów cechuje duża wrażliwość. Szczególnie w przypadku kontaktu z żywnością niezbędne jest spełnienie konkretnych wymogów. Co więcej czystość i wykonalność ekonomiczna przy szybkim…

Czytaj dalejPrzemysł opakowaniowy i rozlewniczy – rozwiązania igus®

Mocne na zewnątrz, inteligentne wewnątrz. Inteligentne łożysko ślizgowe umożliwia ciągły monitoring stanu technicznego

Łożyska ślizgowe często narażone są na duże obciążenia, zabrudzenia, pracę w środowisku nieobojętnym chemicznie lub innych ekstremalnych warunkach. Aby w porę wykryć zużycie łożysk ślizgowych, w ubiegłym roku opracowaliśmy w…

Czytaj dalejMocne na zewnątrz, inteligentne wewnątrz. Inteligentne łożysko ślizgowe umożliwia ciągły monitoring stanu technicznego

Recykling plastiku. Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na drugie życie dla tworzyw sztucznych

W handlu detalicznym zaprzestaje się stosowania plastikowych toreb, ruchy ekologiczne nabierają rozpędu, ponieważ klimat, zwierzęta i ochrona środowiska stają się coraz ważniejsze. Transformacja społeczna, odpowiedzialność za zrównoważony rozwój oraz zmiany…

Czytaj dalejRecykling plastiku. Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na drugie życie dla tworzyw sztucznych

Jak odzież antyelektrostatyczna (ESD) chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi? Minimalizacja usterek na produkcji elementów elektronicznych

Każdy człowiek wytwarza ładunki elektrostatyczne, które dla elementów elektronicznych mogą być niezwykle dużym zagrożeniem. Odzież antyelektrostatyczna (ESD), to jeden ze sposobów ochrony elektroniki przed skutkami wyładowań elektrostatycznych. Podpowiadamy, jakie ubrania…

Czytaj dalejJak odzież antyelektrostatyczna (ESD) chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi? Minimalizacja usterek na produkcji elementów elektronicznych

Filament iglidur ®. Jakie tworzywa iglidur® mogą być stosowane w druku 3D?

W igus®, oferujemy obecnie 55 tworzyw iglidur® do formowania wtryskowego, do szerokiego zakresu zastosowań. Istnieje również ponad 100 innych receptur, dedykowanych do bardzo specjalnych zastosowań. Jednak nie wszystkie możemy wykorzystywać…

Czytaj dalejFilament iglidur ®. Jakie tworzywa iglidur® mogą być stosowane w druku 3D?

Power Over Ethernet (PoE), czyli zasilanie za pomocą kabla ethernet

Power Over Ethernet (PoE) to funkcja, która umożliwia jednoczesne przesyłanie energii elektrycznej i danych za pomocą kabla ethernet. Korzyści są znaczne, ponieważ nie jest nam już potrzebny dodatkowy kabel do zasilania. Oznacza to zatem, że urządzenia, takie jak routery Wi-Fi i kamery internetowe, możemy podłączyć do infrastruktury i zasilać energią za pomocą jednego przewodu.

Czytaj dalejPower Over Ethernet (PoE), czyli zasilanie za pomocą kabla ethernet

iglidur® i.sense – inteligentna wymiana łożyska. Kiedy wymieniać łożyska ślizgowe?

O wymianie łożyska zwykle przypominamy sobie w chwili, gdy dobiegają do nas hałasy, których wcześniej nie słyszeliśmy. I słusznie. Ponieważ wymiana łożyska jest konieczna dopiero wtedy, gdy przestaje ono pełnić swoją funkcję…

Czytaj dalejiglidur® i.sense – inteligentna wymiana łożyska. Kiedy wymieniać łożyska ślizgowe?