Chropowatość powierzchni w druku 3D. Metody wygładzania powierzchni

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Ze względu na strukturę warstw i produkcję bez narzędzi, części drukowane w 3D mają większą chropowatość powierzchni. Czy ma to wpływ na odporność części na zużycie?

Chropowatość powierzchni w druku 3D a współczynnik tarcia

Większa chropowatość powierzchni może początkowo prowadzić do wyższego współczynnika tarcia, jednak po krótkim czasie powierzchnie współpracujące „zużywają się”, przez co chropowatość i współczynnik tarcia spadają. W związku z tym, wygładzanie powierzchni przed użyciem nie jest technicznie konieczne.

Wyraźnie widać to na wykresie, gdzie iglidur I3, w krótkim czasie po rozpoczęciu pracy, obniża współczynnik tarcia. Standardowe materiały do ​​druku 3D, np. PA12, zachowują się inaczej, ponieważ nie są samosmarowalne (patrz poniższy wykres).

chropowatość powierzchni - wykres

Niemniej jednak istnieją zastosowania, w których części są wygładzane po wytworzeniu. Następuje to w przypadku, gdy konieczne są:

  • Zmniejszenie przyczepności brudu
  • Lepszy wygląd
  • Zwiększenie szczelności przenikania gazu (tylko przy wygładzaniu chemicznym)
  • Lepsze współczynniki tarcia od samego początku działania elementu, by skrócić lub wyeliminować proces docierania

Jak wygładzić powierzchnię części z druku 3D?

Istnieją 3 metody poprawy powierzchni części drukowanych 3D:

  • Obróbka mechaniczna
  • Szlifowanie powierzchni/obróbka wibrościerna  (trowalizacja)
  • Polerowanie chemiczne

Obróbka mechaniczna

Części do drukowania 3D można obrabiać konwencjonalnymi metodami do obróbki elementów z tworzyw sztucznych poprzez frezowanie, toczenie, wiercenie i tarcie. Dzięki obróbce mechanicznej uzyskuje się znacznie lepszą powierzchnię i precyzję, jednak jej koszt, w porównaniu do innych metod, jest wysoki.

niewygładzona powierzchnia druku 3d
Zdj. Nieobrobiona powierzchnia drukowana 3D

Szlifowanie powierzchni/obróbka wibrościerna 

W przypadku szlifowania wibracyjnego elementy mają kontakt z ceramicznymi ściernicami i płynem chłodzącym w bębnie, który się obraca się. Względny ruch ściernic względem elementów usuwa niewielkie ilości tworzywa sztucznego z powierzchni elementu, w ten sposób go wygładzając.

Proces ten ma jednak ograniczenia pod względem wielkości i stabilności elementu. W związku z tym, że zbyt delikatne elementy zostałyby uszkodzone w procesie, zalecana jest minimalna grubość ścianki 1 mm.

W zależności od wielkości, kilkaset elementów może być przetwarzanych w jednym procesie. Jest to najtańsza metoda wygładzania elementów drukowanych 3D.

powierzchnia po szlifowaniu
Zdj. Druk 3D z szlifowaną powierzchnią

Polerowanie chemiczne

W tym procesie, składnik jest na krótko wystawiony na działanie pary chemicznej, aby wygładzić powierzchnię. Z reguły stosuje się tutaj chemikalia, w których zastosowane tworzywo sztuczne jest niestabilne. Umożliwia to wygładzenie powierzchni przy krótkim czasie ekspozycji. Koszty są wyższe niż w przypadku wykończenia wibracyjnego, jednak powierzchnie są wtedy również znacznie silniej wygładzone, a także nieco uszczelnione.

chropowatość powierzchni - polerowanie chemiczne
Fot. Powierzchnia drukowana 3D wygładzona chemicznie

←  Wszystkie tematy

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Damian

    Dobór ściernicy i ewentualne problemy ze szlifowaniem (zwłaszcza z użyciem dużych szlifierek stacjonarnych) to temat rzeka i powód do wielu długich dyskusji i sporów .

  2. Dawid

    Komor to bezguście

Dodaj komentarz