Tuleje ślizgowe – czy podczas montażu trzeba je zabezpieczać osiowo?

Łożyska ślizgowe nie posiadają ruchomych elementów pośredniczących, co oznacza, że czop wału umieszczony jest w cylindrycznej panewce z pasowaniem luźnym, a oś i łożysko poruszają się w przeciwnych kierunkach na powierzchni ślizgowej...

Czytaj dalejTuleje ślizgowe – czy podczas montażu trzeba je zabezpieczać osiowo?

Jak zdefiniować łożysko pływające i stałe? Dlaczego należy stosować zasadę 2:1?

Podczas stosowania systemu drylin® należy upewnić się, że wszystkie działające siły są zgodne z zasadą 2:1. W artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie czym jest zasada 2:1, jaką funkcję pełni łożysko pływające, a jaką stałe.

Czytaj dalejJak zdefiniować łożysko pływające i stałe? Dlaczego należy stosować zasadę 2:1?

Mocowanie przewodów elektrycznych. Czym są elementy odciążenia ciągu?

Praca w ruchu przewodów skutkuje dodatkowymi naprężeniami, które na nie działają i należy je zminimalizować. Służy to tego tzw. Odciążenie ciągu, czyli mechaniczne mocowanie przewodów, które ochroni je przed zużyciem.

Czytaj dalejMocowanie przewodów elektrycznych. Czym są elementy odciążenia ciągu?

Roboty współpracujące. Jakie są rozwiązania dla COBOTÓW?

COBOTY, czyli tzw. roboty współpracujące, charakteryzują się łatwością programowania oraz szybką adaptacją do nowych funkcji. Dedykowane są do wykonywania bardzo różnorodnych zadań związanych z obsługą krótko, średnio i wielkoseryjnej produkcji.

Czytaj dalejRoboty współpracujące. Jakie są rozwiązania dla COBOTÓW?