Na czym polega SLM, czyli selektywne topienie laserowe?

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00


SLM, to metoda wytwarzania przyrostowego materiałów metalowych, lepiej znana jako druk metalowy 3D lub selektywne topienie laserowe. Chociaż w igus® koncentrujemy się na polimerach o wysokiej wydajności, z przyjemnością wyjaśniamy tę technologię produkcji.


Jak działa SLM – selektywne topienie laserowe?

Selektywne topienie laserowe (SLM) jest jednym z proszkowych procesów addytywnych. Aby utworzyć komponent, proszek metalu wypala się warstwa po warstwie w przestrzeni instalacyjnej drukarki 3D.

Laser stapia poszczególne warstwy razem w obszarze, w którym komponent jest tworzony. W związku z tym, z każdą przetworzoną warstwą platforma konstrukcyjna obniża się w przestrzeni konstrukcyjnej o grubość nowej nakładanej warstwy. Tak więc przestrzeń instalacyjna stopniowo zapełnia się do momentu ukończenia komponentu.

Nadmiar proszku, jaki pozostaje na platformie w procesie druku 3D, zachowuje postać sproszkowaną i jest usuwany pod koniec procesu budowy elementu.

W procesie przetwarzania końcowego obiekt jest uwalniany z pozostałego proszku i czyszczony. Struktura nośna jest usuwana, a produkt może być nadal przetwarzany w zależności od zastosowania (np. obróbka cieplna).

Selektywne topienie laserowe umożliwia wytwarzanie produktu już od pojedynczej sztuki, przez większe partie, aż do produkcji przemysłowej.


Materiały stosowane w metodzie SLM

Do selektywnego topienia laserowego stosuje się następujące materiały:

  • stal narzędziowa,
  • stop aluminium
  • stal nierdzewna
  • stop brązu
  • tytan i stop tytanu
  • stop kobaltowo-chromowy
  • stopy metali szlachetnych
  • stop na bazie niklu


Drukarka 3D do metalu – możliwości w procesie drukowania

Dzięki temu, że obiekt, który chcemy wydrukować, można podzielić na poszczególne obszary, mamy możliwość zastosowania różnych strategii ekspozycji. Zależy to od wymagań strefy zewnętrznej, która musi być twardsza i mniej porowata niż strona wewnętrzna.

W związku z tym, tak zwane strony górne i dolne powinny być odsłaniane osobno. Oznacza to, że przez to zewnętrzne, powierzchnie elementu skierowane w górę i elementy wystające.

Ważną cechą metody SLM, jest z pewnością to, że indywidualne przetwarzanie za pomocą lasera umożliwia określenie chropowatości, gęstości i jakości powierzchni fragment po fragmencie.

Dzięki metodzie SLM, możliwe jest wytwarzanie przedmiotów o dużej objętości i zmniejszonym napięciu w elemencie.

Wyjątkiem są konstrukcje o cienkich ścianach. Tutaj często nie można podzielić na segmenty, dlatego ekspozycja w tym przypadku jest ciągła.

Z pewnością, dużą zaletą selektywnego topienia laserowego jest możliwość wytwarzania komponentów o dobrych właściwościach mechanicznych, wysokiej gęstości i precyzji. Można również zmieniać gęstość obiektu, aby był lżejszy i bardziej elastyczny przy niskiej gęstości, podczas gdy wysoka gęstość absorbuje na przykład linie siły.

Warto również zwrócić uwagę, na to że różne funkcje mogą być bezpośrednio zintegrowane z komponentami, które są wytwarzane w procesie produkcyjnym. W przypadku komponentów w obszarach o wysokich temperaturach, można na przykład wstawić kanały chłodzące lub w jednym obiekcie można przetwarzać dwa różne metale w celu lepszego odprowadzania ciepła.

Ponieważ prędkość konstrukcyjna jest znacznie mniejsza niż w przypadku wariantu z tworzywa sztucznego (selektywne spiekanie laserowe), koszty produkcji elementu są znacznie wyższe niż w przypadku spiekania laserowego.


Zalety selektywnego topienia laserowego

  • Nie ma narzędzi
  • Niskie koszty cyklu życia
  • Krótki czas opracowywania i wprowadzania produktu na rynek
  • Niewielki wysiłek montażowy
  • Wysoka elastyczność i niskie ryzyko produkcji
  • Technologia produkcji wysoce zrównoważona i oszczędzająca zasoby.

Zużycie materiałów zależy od ciężaru obiektu i konstrukcji wsporczej. Wysoki poziom wydajności energetycznej i cyfrowy łańcuch procesów mają wpływ również na zmniejszenie emisji CO₂ i wspierają zrównoważony rozwój.


Obszary zastosowania metody SLM

  • Technologia dentystyczna
  • Inżynieria samochodowa
  • Lotnictwo
  • Budowa turbin
  • Prototypowanie i szybkie prototypowanie
  • Produkcja narzędzi
  • Technologia medyczna

Dowiedz się więcej o drukowaniu 3D w igus® dzięki odpornym na zużycie tworzywom sztucznym.

SLM a druk 3D


←  Wszystkie tematy

Ten post ma jeden komentarz

  1. falek

    super wpis i bardzo ciekawy temat

Dodaj komentarz