Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Materiały specjalne wymagają do przetwarzania odpowiednich urządzeń. Jednym z takich tworzyw jest RW370 – ognioodporny filament do wysokotemperaturowej drukarki 3D. Włókno to, opracowane specjalnie dla technologii kolejowej, jest niezwykle wielofunkcyjne. Poza odpornością na wysokie temperatury, wykazuje dużą odporność na zużycie i nie wymaga smarowania.
Filament RW370 jest materiałem, którego nie możemy przetwarzać za pomocą dostępnej w handlu drukarki 3D, takiej jak ultimaker. A wszystko ze względu na wymagający zakres temperaturowy, który wynosi:
– maks. krótkotrwała temperatura aplikacji +190°C
– maks. długoterminowa temperatura aplikacji +170°C
Inżynierowie igus z działu wytwarzania przyrostowego, opracowali do tego celu wysokotemperaturową drukarkę 3D. Nawiasem mówiąc, dane techniczne są dostępne i można je oczywiście pobrać bezpłatnie.

RW370 zgodny z europejską normą ochrony przeciwpożarowej
DIN EN 45545 to europejska norma ochrony (od kwietnia 2016 r.), która określa ogólnoeuropejskie wymagania dla wszystkich materiałów stosowanych w pojazdach szynowych. Dlatego też, w naszym laboratorium w Kolonii przetestowaliśmy również iglidur RW370. Testy wykazały, że włókno wysokotemperaturowe spełnia warunki i możemy bez wahania stosować je w technice kolejowej.

Filament do drukarki 3D – ognioodporny i bezobsługowy
Jak już wspomnieliśmy, wysokotemperaturowy filament RW370 opracowaliśmy z myślą o technice kolejowej. Jest jednak wciąż materiałem niezwykle wielofunkcyjnym. Każdy, kto w tym momencie zastanawiał się, czy włókno to ma również właściwości trybologiczne, może być spokojny. Oczywiście RW370 posiada również standardowe atrybuty igus®.
Oprócz wyjątkowych właściwości ognioodpornych jest niezwykle odporny na zużycie i jednocześnie nie wymaga smarowania. Szczegóły można znaleźć w naszej karcie danych materiałowych, gdzie znajdują się dodatkowe informacje na temat właściwości mechanicznych, fizycznych i elektrycznych.
Przetestuj filament RW370
Jeśli posiadasz własną drukarkę wysokotemperaturową, możesz przetestować filament RW370 (średnica 1,75 mm).
Wyślij do nas e-mail na adres: pl-b-zapytanie@igus.net.
Zbuduj własną wysokotemperaturową drukarkę 3D
Jeśli nie masz jeszcze własnej wysokotemperaturowej drukarki 3D, pomożemy Ci ją zbudować.