Zamiast zabawki z automatu – maseczka ochronna

  • Post author:

Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.

Bądź z nami ONLINE! 
W środę, 28 stycznia 2026 r., o godz. 11:00

Z pewnością wiele osób zgodzi się z tym, że w obecnych czasach nasze myślenie o podstawowych czynnościach życia codziennego nieco się zmieniło. Dzisiaj, wychodząc z domu, każdy z nas myśli już nie tylko o kluczach, portfelu, telefonie czy wyłączonym żelazku. Teraz ważną rolę w naszym codziennym życiu odgrywa maseczka ochronna.  Rok 2020 dodał do naszej codziennej listy kolejną rzecz, o której musimy pamiętać.

maseczka ochronna

Nowy towarzysz życia – maseczka ochronna

Ze względu na obecną sytuację z wirusem Covid-19, maseczki ochronne towarzyszą nam każdego dnia. Niezależnie od tego, czy odwiedzasz supermarket, lekarza czy idziesz do pracy, każdy z nas ma obowiązek nosić maseczkę ochronną. Nawet w szkołach, dzieci poruszając się po korytarzach,  mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Zdarza się jednak, że zapominamy o maseczce ochronnej i dopiero po dotarciu do sklepu zdajemy sobie sprawę, że jej nie mamy. Co w takiej sytuacji?  

Maseczka ochronna z automatu

Coraz częściej spotkać można automaty, które pozwolą wszystkim zapominalskim wejść do sklepu czy przychodni. Znajdują się w nich bowiem maseczki ochronne.


Maszyny te, skonstruowane są podobnie jak automaty z zabawkami, które możemy spotkać w centrach handlowych czy na wakacyjnych deptakach. Dokładnie tak samo jak te, w których wydajesz 50 zł próbując złapać zabawkę, co zwykle kończy się niepowodzeniem. Aby spełniały swoje zadanie, zostały ulepszone tak, by nie upuszczać niezbędnych przedmiotów, takich jak maseczka ochronna. Zasada jest jednak taka sama, zamiast zabawki, robot chwyta maseczkę i dostarcza ją do punktu odbioru.

Kinematyka robotów igus® dla ekonomicznej i szybkiej automatyzacji

Kinematyka robotów firmy igus® idealnie nadaje się do takich automatów. W ramach niedrogich robotów do automatyzacji istnieją opcje, które z pewnością sprawdzą się w takich rozwiązaniach. Możemy więc wykorzystać np. robota typu delta, dzięki któremu możemy wydać błyskawiczne nawet 60 kompletów na minutę, lub modułowy robot liniowy, który może być zaprojektowany do większości sytuacji.

Oba rodzaje robotów możemy stosować w zależności od potrzeb. Roboty igus® są ekonomicznym rozwiązaniem i oferują szybki zwrot z inwestycji. Dzięki temu, są idealne dla tych, miejmy nadzieję, tymczasowych automatów.

Robot delta w automatach z maseczkami ochronnymi

Robot delta jest idealnym rozwiązaniem do dozowników. Zbudowaliśmy go z trzech systemów liniowych, które są połączyliśmy za pomocą ramion sprzęgających, przez co tworzą właśnie kształt delty. Charakteryzuje się on dużą prędkością. Osiąga bowiem wydajność do 60 operacji na minutę.  

Kinematyka delta jest optymalna do zastosowań typu pick and place. Sprawdzi się w przemyśle spożywczym, elektronicznym i farmaceutycznym, a obecnie doskonale zdaje egzamin w przypadku dozowników maseczek ochronnych.

W razie potrzeby, możemy dostarczyć gotową koncepcję sterowania z systemem sterowania robota igus®.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem i chcesz uzyskać więcej informacji, napisz do nas na adres: kniemyjski@igus.net, a my chętnie Ci pomożemy.

Dodaj komentarz