Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Łożyska ślizgowe często narażone są na duże obciążenia, zabrudzenia, pracę w środowisku nieobojętnym chemicznie lub innych ekstremalnych warunkach. Aby w porę wykryć zużycie łożysk ślizgowych, w ubiegłym roku opracowaliśmy w igus® inteligentne łożysko ślizgowe i.Sense, wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych iglidur®.
i.Sense wykorzystuje monitorowanie stanu i w odpowiednim czasie ostrzega o zbliżającej się awarii. W ten sposób pracownicy utrzymania ruchu, operatorzy maszyn i urządzeń mogą z wyprzedzeniem planować konserwację, naprawy i wymianę.

Jeśli maszyna budowlana ulegnie awarii, system pakowania pracujący w trybie ciągłym zatrzyma się lub turbina wiatrowa przestanie się obracać i wytwarzać prąd z powodu awarii łożyska, może to doprowadzić do kosztownych i kłopotliwych konsekwencji. Dlatego w igus rozszerzyliśmy swoją ofertę produktów smart plastics o pierwsze na świecie inteligentne łożysko ślizgowe. Pozwala ono z wyprzedzeniem wykryć zużycie w najbardziej obciążonych i newralgicznych aplikacjach i proaktywnie sygnalizuje użytkownikowi, kiedy łożysko jest zagrożone awarią.
W przeciwieństwie do wielu alternatywnych rozwiązań do monitorowania stanu, stanu łożyska i.Sense nie sprawdzamy cyklicznie w określonych odstępach czasu, lecz monitorujemy w sposób ciągły, niejako 24/7. Dzięki temu, możemy zaplanować niezbędne konserwacje, a operatorzy maszyn, np. maszyn rolniczych w okresie żniw, nie są zaskoczeni nieprzewidzianą awarią.
Przynosi to ogromne korzyści, szczególnie w przypadku trudno dostępnych punktów zamontowania, w których zazwyczaj nie planuje się regularnych przeglądów, jednakże punkt łożyskowany jest kluczowy dla poprawnej pracy całego urządzenia.
iglidur® i.Sense – indywidualnie zaprojektowane inteligentne łożysko ślizgowe do kontroli stanu technicznego
Nowe łożysko ślizgowe iglidur® i.Sense składa się z dwóch elementów:
- wewnętrznego, dostosowanego do potrzeb klienta, bezsmarowego materiału iglidur® oraz
- zewnętrznej, twardej powłoki polimerowej, która odpowiada za nośność i stabilność wymiarową łożyska.
Klient może dowolnie wybrać materiał wewnętrzny, optymalnie dostosowany do jego zastosowania. W ofercie katalogowej igus® znajduje się 5 materiałów, z których możemy wykonać inteligentne łożysko ślizgowe:
- iglidur® A180 zgodny z FDA, który nasi eksperci zaprojektowali specjalnie do stosowania w przemyśle spożywczym,
- wytrzymały iglidur® Q2E, do stosowania w dużych obciążeniach (np. w maszynach budowlanych i technice rolniczej),
- uniwersalny iglidur® G,
- długodystansowy iglidur® J,
- iglidur® P210, który bardzo dobrze sprawdza się do zastosowania w ruchach wahliwych i w rolkach
igus® na tą chwilę oferuje wszystkie inteligentne łożyska ślizgowe i.Sense w trzech rozmiarach średnicy wewnętrznej: 20, 30 i 40 mm.

Inteligentny czujnik i.Sense
Do pomiaru zużycia zastosowano inteligentny czujnik i.Sense zatopiony pomiędzy dwoma komponentami. Dzięki czemu, operatorzy maszyn i urządzeń mogą integrować dane pomiarowe z czujnika i.Sense na różne sposoby.
Istnieje na przykład możliwość odczytania informacji o zużyciu łożyska ślizgowego za pomocą prostej lampki kontrolnej, która jest istotą monitorowania stanu. Dwie diody w kolorach zielonym i czerwonym, w intuicyjny sposób dają znać jaki jest stan. Opcjonalnie można wykorzystać sygnał z łożyska do automatycznego wyłączenia maszyny, aby uchronić ją przed uszkodzeniem wynikającym ze zużycia panewki.
W przypadku rozwiązań bardziej zaawansowanych, dane mogą być przesyłane bezpośrednio do sterownika. Ten z kolei, przekazuje je dalej i ocenia za pomocą modułu komunikacyjnego i.Sense:modul oraz interfejsu sieciowego dostosowanego do potrzeb klienta. Dzięki temu, użytkownik może zaplanować konserwację i wymianę za pomocą wybranego przez siebie urządzenia końcowego.
Poznaj wszystkie produkty igus® z zakresu nowoczesnego monitorowania stanu technicznego i.Sense!
Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas: mobrebski@igus.net. Nasz ekspert ds. produktu iglidur® – Michał Obrębski – chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.




To bardzo ważne, a zarazem dość problematyczne, aby na czas wykryć zużycie łożysk ślizgowych. Takie narzędzia do monitoringu ich stanu to kompletny strzał w dziesiątkę. Rozwiązanie z diodami też jest bardzo przemyślane i proste w obsłudze.