Co się dzieje, gdy żywotność łożyska liniowego dobiegła końca? Czy trzeba wymienić cały system?

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Co zrobić, gdy żywotność łożyska liniowego dobiega końca? Trzeba wymienić całe łożysko czy tylko wkładkę? Z igus® to bardzo proste – wyjmij jedynie wkładkę ślizgową, umieść nową polimerową wkładkę ślizgową w oprawie łożyskowej, a system znów będzie pracował bezawaryjnie.

Większość łożysk liniowych, czy to z kulkami metalowymi, elementami tocznymi, powłokami lub elementami połączonymi, nie może być ponownie zastosowana ze względu na ich konstrukcję. Dla użytkownika oznacza to zazwyczaj zamawianie nowych obudów liniowych. Powoduje to koszty związane z ponownym zakupem i czasem dostawy.

Dodatkowym wyzwaniem jest również prawidłowa utylizacja. Ze względu na stosowane środki smarne, wiele łożysk musi być utylizowanych jako niebezpieczne odpady.

Zupełnie inaczej jest w przypadku łożysk liniowych igus®. Wszystkie elementy obudowy łożysk liniowych drylin® – okrągłych, otwartych lub w wózkach liniowych, mogą być w 100% ponownie wykorzystane.

Fot. Po lewej: wkładka ślizgowa, Po prawej: szyna prowadząca z wózkiem i wkładką ślizgową

Co robić gdy żywotność łożyska liniowego się kończy?

Wymień tylko wkładkę liniową i oszczędzaj!

Wkładki liniowe drylin® są jedynym wymienianym elementem zapewniającym płynną pracę prowadnic liniowych. Wystarczy, że wyjmiesz starą wkładkę z obudowy, założysz nową i system nadal będzie działał bezawaryjnie.

Dla użytkownika oznacza to niskie koszty eksploatacji, ponieważ wszystkie obudowy i wózki mogą być ponownie wykorzystane w sposób oszczędzający koszty.

Jak wymienić łożysko ślizgowe?

Również koszty magazynowania są niskie, gdyż wkładki są lekkie i zajmują mało miejsca.

Niska masa jest również zaletą w przypadku dostaw kurierskich oraz transportu samochodem, samolotem czy nawet pociągiem.

Możliwy jest również wybór innego materiału łożyska ślizgowego, dzięki czemu kompletne łożysko liniowe drylin® może być stosowane np. na innym wale lub w innych zakresach temperatur. To niezwykle elastyczne rozwiązanie.

Czy można kontrolować zużycie łożyska?

W przypadku planowanej wymiany łożyska, igus® oferuje możliwość kontroli zużycia łożyska za pomocą diody LED oraz po naciśnięciu przycisku. To całkowicie nowatorskie i niezwykle proste rozwiązanie.

Łożyska można więc wymieniać, gdy uznamy to za stosowne, a nie w momencie kiedy cały system zatrzymuje się z powodu awarii.

Żywotność łożyska testujemy w naszym laboratorium testowym. Dzięki tym testom, możesz dobrać odpowiedni komponent do Twoich potrzeb.

Dobra rada

Wymień łożysko jeszcze szybciej i zredukuj dalsze przestoje. Następujące produkty umożliwiają wykonanie tego bezpośrednio na szynie lub wale bez konieczności demontażu:

  • drylin® W łożysko zamienne WJ200UMA
  • drylin® R obudowy liniowe dzielone TJUM i RJUMP

Napisz do nas!
Masz jeszcze pytania lub chciałbyś omówić swój projekt z ekspertem? Napisz na adres kniemyjski@igus.net. Nie pozostawimy Cię bez odpowiedzi.

Dodaj komentarz