Niezależnie od tego, czy pracujesz w chłodni, hucie, na morzu czy w hali produkcyjnej – tam, gdzie temperatura nie zna kompromisów, potrzebujesz pewnych rozwiązań. Dowiedz się, jak chainflex – przewody odporne na temperaturę sprawdzają się w ekstremalnych warunkach – i dlaczego warto na nich polegać.
Różne problemy, jedna recepta – zaczynamy drugi sezon przygód Doktora chainflex
Maszyny pracujące na zewnątrz zimą są narażone na skrajne warunki. Gdy przewody są źle dobrane, mogą pękać. To z kolei prowadzi do zakłóceń, a nawet kosztownych przestojów w pracy instalacji. W premierowym odcinku drugiej serii filmów z Dr chainflex przedstawiamy właśnie taki przypadek. Bohater odcinka najpierw trafnie diagnozuje problem, a następnie proponuje konkretne rozwiązanie. W zależności od zakresu temperatur, poleca przewody z płaszczem PUR lub – do ekstremalnego mrozu – przewody wykonane z TPE.
Obejrzyj film i sprawdź, czy Twoje przewody poradzą sobie w niskich temperaturach.
Dlaczego temperatura ma znaczenie?
W przemyśle warunki pracy rzadko bywają idealne, a zmienność temperatur – zarówno nagłe spadki poniżej zera, jak i długotrwałe oddziaływanie wysokiego ciepła – może prowadzić nie tylko do uszkodzenia przewodów, ale również do zakłóceń w komunikacji i poważnych awarii całych instalacji. Dlatego powstały przewody odporne na temperaturę, które zapewniają ciągłość działania nawet w najbardziej wymagającym środowisku.

Zimno, gorąco i wszystko pomiędzy
W zależności od specyfiki branży, przewody muszą sprostać różnym temperaturom:
- Przewody niskotemperaturowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie instalacje muszą działać niezawodnie mimo mrozu. W technice chłodniczej, klimatyzacyjnej, w aplikacjach morskich, a także w zewnętrznych systemach montowanych na zimę.
- Z kolei przewody wysokotemperaturowe idealnie sprawdzają się w środowiskach o podwyższonej temperaturze. Należą do nich hutnictwo, obróbka szkła, ceramiki czy cementu. Są doskonałe również w przypadku suwnic z długimi przesuwami, gdzie elastyczność musi iść w parze z odpornością na ciepło.
chainflex to linia przewodów igus, która łączy odporność termiczną z trwałością mechaniczną – dzięki czemu nie tylko przetrwają, ale i będą działać niezawodnie w ruchu.

Laboratorium ekstremalnych testów
igus dysponuje nie tylko klasycznym laboratorium testowym, ale także specjalnym kontenerem klimatycznym. Tam przewody chainflex przechodzą testy w ruchu przy temperaturze nawet -40°C, z zachowaniem pełnych warunków montażu w e-prowadnikach.
To właśnie tam udowodniono, że przewody igus mogą wytrzymać nawet 400 milionów cykli pracy – i to nie tylko w teorii, ale w rzeczywistych warunkach.
Trzy poziomy odporności – tylko od igus
igus jako jedyny producent oferuje 3 niezależnie testowane kategorie odporności przewodów:
- Montaż zgodnie z DIN – dla instalacji stałych
- Ruch zgodnie z DIN – dla przewodów elastycznych
- e-prowadnik igus – testowany w ruchu, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Dzięki tym kategoriom dobór odpowiedniego przewodu do aplikacji jest bezpieczny, łatwy i przewidywalny.
Odporność na temperaturę to nie wszystko
Wysoka elastyczność i przemyślana konstrukcja przewodów chainflex zapewniają:
- redukcję naprężeń wewnętrznych,
- odporność na mikropęknięcia płaszcza,
- brak konieczności smarowania,
- i minimalną potrzebę konserwacji.

To kluczowe w miejscach trudno dostępnych lub o wysokim koszcie przestojów – jak huty, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych czy przemysł morski.
Nie tylko miedź i izolacja – cała struktura ma znaczenie
W igus przewody projektowane są jako zintegrowany system:
- żyła, skrętka, splot – zoptymalizowane pod kątem dynamicznego ruchu,
- płaszcz z tworzyw sztucznych igus – odporny na zmiany temperatur i promieniowanie UV,
- pełna kompatybilność z e-prowadnikami – wszystko z jednego źródła.
Przewody odporne na temperaturę – praktyczne zastosowania
- Huty i odlewnie – temperatura powyżej 150°C
- Chłodnie i mroźnie – nieprzerwana praca przy -30°C
- Przemysł morski – zmienna temperatura i wysoka wilgotność
- Sauny przemysłowe i piece – połączenie ciepła i pary wodnej
Podsumowanie
Jeśli chcesz mieć pewność, że przewód nie zawiedzie Cię wtedy, gdy temperatura robi się naprawdę ekstremalna – postaw na chainflex – przewody odporne na temperaturę. To gwarancja niezawodności, poparta milionami cykli testowych i doświadczeniem w najtrudniejszych warunkach.
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, Maciejem Ślęzakiem (mslezak@igus.net), który wyjaśni wszystkie zawiłości i podpowie rozwiązanie.

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00