Płaszcz wewnętrzny przewodu – niewidoczny element, który decyduje o niezawodności

  • Post author:

W kablach do pracy w ruchu każdy szczegół ma znaczenie. Jednym z elementów, o których rzadko się mówi, a który odgrywa kluczową rolę w trwałości i bezpieczeństwie przewodu, jest płaszcz wewnętrzny. To właśnie on chroni żyły, stabilizuje konstrukcję i wydłuża żywotność kabli chainflex®.

O tym wszystkim opowiadamy również w najnowszym odcinku serii Dr chainflex – obejrzyj film i przekonaj się, jak wielką różnicę robi ten „niewidoczny” element przewodu.

Czym jest płaszcz wewnętrzny przewodu?

Budowa przewodu to złożony proces, w którym wszystkie warstwy muszą ze sobą współpracować.Płaszcz wewnętrzny przewodu znajduje się pomiędzy skrętką żył a ekranem przewodu. Dlatego jego zadaniem jest oddzielenie tych elementów, a także zapewnienie stabilności oraz stworzenie solidnej podstawy dla ekranu.

W standardowych przewodach rolę tę pełnią często jedynie opaski foliowe lub włókninowe z wypełniaczem. Nadają one kablowi okrągły kształt, który jest konieczny do stosowania klasycznych wtyczek i złączy. Rozwiązanie to jest jednak tańsze i mniej trwałe – przy dużych obciążeniach żyły zaczynają się przesuwać, co prowadzi do skręcenia całego przewodu („efekt korkociągu”), a w konsekwencji do pęknięć i awarii.

Przewód z płaszczem wewnętrznym
Przewód z powłoką wewnętrzną
Przewód z opaską i wypełniaczem

Przewody chainflex® – różnica w konstrukcji

W kablach chainflex® firmy igus® płaszcz wewnętrzny pełni znacznie więcej funkcji:

  • stanowi stabilną podstawę ekranu,
  • utrzymuje skrętkę żył w odpowiednim położeniu,
  • zapewnia prowadzenie wzdłużne i podparcie poprzeczne, podobnie jak tory prowadzą pociąg.

Dzięki temu przewody zachowują swój kształt nawet przy milionach cykli zginania i na długich trasach przesuwu. Płaszcz wewnętrzny chainflex® jest wytłaczany pod ciśnieniem, co oznacza, że materiał ściśle otacza skręcone żyły i mocno je stabilizuje. W rezultacie to rozwiązanie znacząco zwiększa żywotność przewodu w prowadniku kablowym, a dodatkowo wpływa na niezawodność całego systemu.

Łatwy montaż dzięki CFRIP®

Mimo że płaszcz wewnętrzny jest wytłaczany pod wysokim ciśnieniem, przewody chainflex® zachowują łatwość obróbki. Wbudowana nić CFRIP® pozwala na szybkie rozcięcie izolacji wzdłużnie – bez ryzyka uszkodzenia żył. Dzięki temu rozwiązanie działa jak zamek błyskawiczny, a ponadto znacznie przyspiesza pracę instalatorów.

Jeszcze dalej – gotowe systemy readychain®

Jeśli zależy Ci nie tylko na odpowiednio skonstruowanym kablu, ale także na szybkim i bezpiecznym montażu, rozważ gotowe systemy readychain®. To w pełni zmontowane e-prowadniki z przewodami chainflex® i odpowiednimi złączami. Otrzymujesz kompletny, przetestowany zestaw, który można od razu zamontować w maszynie.

Kompletny system readychain® minimalizuje magazynowanie i planowanie e-prowadników, kabli i złączy. Jednocześnie zmniejsza liczbę dostawców i zamówień o 75%.

Efekt? Oszczędność czasu montażu nawet do 95%, wyeliminowanie ryzyka błędów instalacyjnych i gwarancja niezawodności całego systemu od pierwszego dnia pracy.

Podsumowanie

Choć płaszcz wewnętrzny przewodu jest niewidoczny, to właśnie on decyduje o niezawodności przewodu w ruchu, a dzięki swojej konstrukcji ma kluczowy wpływ na jego trwałość. Ponadto, odpowiednio zaprojektowany i wytłaczany pod ciśnieniem – jak w kablach chainflex® – chroni żyły, a jednocześnie zapobiega efektowi korkociągu i w konsekwencji znacząco wydłuża żywotność kabla.

Co więcej, dzięki systemom readychain® możesz zyskać jeszcze więcej. W rezultacie kompletny, gotowy do montażu system kablowy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a ponadto zapewnia pewność działania w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Zobacz wszystkie filmy z serii Dr chainflex. Dowiedz się, że płaszcz wewnętrzny to nie jedyny element, którego nie możesz bagatelizować.

Masz pytania? Pomożemy!

Dobór odpowiedniego przewodu do wymagającej aplikacji może być wyzwaniem – ale nie musisz robić tego samodzielnie.
Jeśli masz wątpliwości, potrzebujesz wsparcia w analizie zużycia przewodów lub chcesz skonsultować swoje rozwiązanie – napisz do Macieja Ślęzaka (mslezak@igus.net). Na co dzień wspiera klientów igus® w wyborze optymalnych kabli chainflex® – do pracy w ruchu, w trudnych warunkach i ekstremalnych temperaturach.

Skontaktuj się z nami, a dobierzemy rozwiązanie idealne do Twojej aplikacji.

Dodaj komentarz