Kable przemysłowe i e-prowadniki muszą być w stanie wspierać wysoką i ciągłą elastyczność, aby mogły spełniać swoje funkcje przez długi czas. Kable igus® chainflex® są idealnymi rozwiązaniami do zadań wymagających dużej prędkości i wysokiej elastyczności. Są bowiem w stanie sprostać trudnym warunkom i wysokim wymaganiom różnych środowisk aplikacyjnych. Przykładami takich wymagań są: duża liczba cykli, duże przyspieszenia, duże odległości oraz ekstremalne środowiska – gorące i zimne.
Elastyczne kable przemysłowe chainflex ® do wszystkich zastosowań
- Różnorodność produktów: najszersza oferta kabli przeznaczonych do e-prowadników świecie.
- Zewnętrzne materiały odpowiednie do pracy w ekstremalnych warunkach:
- wysoka jakość i trwałość,
- ogniotrwały i sprawdzony przez UL,
- dostępnych jest 7 różnych materiałów płaszczy,
- do wysokich i niskich temperatur.
- Wysoka wytrzymałość w dynamicznych ruchach:
- zaprojektowany dla ciągłej żywotności w e-prowadnikach,
- ruchy liniowe i skrętne.
- Brak minimalnych ilości zamówienia: zamówienie już od 1 metra.
- Nadaje się do prawie każdego zastosowania.
- Największy na świecie ośrodek testowy dla elastycznych przewodów ruchomych.
- Inżynierowie zapewniający ogólnokrajową obsługę klienta.
- Doskonałe ekranowanie chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i hałasem w zastosowaniach typu high-flex.
- Opatentowana projekt wiązki.
- Krótki czas dostawy.

Sprawdzone przewody przemysłowe = gwarantowana żywotność
Kable przemysłowe chainflex ® są dostarczane z 36-miesięczną gwarancją dzięki laboratorium testowemu o powierzchni 3 800 m² w siedzibie firmy igus® w Niemczech. Laboratorium oferuje 650 testów działających jednocześnie każdego dnia, w tym testy dużych prędkości, testy małego promienia zgięcia i testy wspinania pionowego – co odpowiada 2 miliardom cykli testowych rocznie.

Ponadto nasz system pomiarowy jest w pełni zautomatyzowany, co oznacza brak przestojów i całkowicie monitorowane dane testowe dla każdego obszaru. W ten sposób monitorujemy zmiany oporności omowej w zależności od liczby cykli, porównując żyły i żyły poliestrowe pod kątem trendów. Oprócz danych empirycznych, uzyskujemy również wyniki materiałowe z rozcinania badanych kabli, a następnie tworzymy dla nich dokumentację.
Co więcej, w celu szybkiej i kompleksowej konfiguracji możesz przejść do trybu online i skorzystać z internetowych narzędzi obliczeniowych. W ten sposób znajdziesz odpowiednie kable do każdej aplikacji.
Produkty igus chainflex® obejmują różne typy kabli: danych, światłowodowe, magistrali, systemu pomiarowego, dla robotów przemysłowych, silnikowe, sterowania, serwo i bezpośrednio podłączone przewody.
Ponadto, w celu szybkiej i kompleksowej konfiguracji, możesz skorzystać z narzędzi obliczeniowych online, aby znaleźć odpowiedni kabel do każdego zastosowania. Produkty igus chainflex® obejmują różne typy kabli: dane, światłowody, BUS’owe, system pomiarowy, robot, silnik, sterowanie, serwoprzewody oraz przewody konfekcjonowane readycable®.
Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat kabli chainflex®. Możesz również skontaktować się z naszym menedżerem ds. produktów, Karolem Kozłowskim: kkozlowski@igus.net. Z pewnością odpowie na wszystkie Twoje pytania, dotyczące przewodów chainflex®.