Jak pozbyć się ładunku elektrostatycznego? iglidur® I8-ESD – polimer o właściwościach ESD

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Tarcie, które powstaje podczas pracy maszyn, generuje również powstawanie wyładowań elektrostatycznych. Są one niezwykle niebezpieczne, głównie w inżynierii półprzewodnikowej i elektrycznej, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia komponentów. Podpowiadamy, jak pozbyć się ładunku elektrostatycznego i zabezpieczyć produkty przed zniszczeniem.

Każda maszyna zawiera ruchome elementy, które powodują tarcie podczas użytkowania. W przeciwieństwie do metalu, elementy wykonane z odpornych na zużycie tworzyw iglidurowych nie muszą być dodatkowo smarowane (ponieważ zawierają stałe smary). Jednak polimery nie mogą rozproszyć wyładowań elektrostatycznych spowodowanych tarciem.

W inżynierii półprzewodnikowej i elektrycznej wyładowania elektrostatyczne z komponentów mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu, nawet jeśli wyładowania nie mogą wyczuć ludzie. Aby trwale chronić te elementy przed nieodwracalnym uszkodzeniem, konieczne jest kontrolowane rozładowanie. W związku z tym należy stosować materiały o określonych oporach powierzchniowych, które nie są ani izolacyjne, ani przewodzące, a jedynie antystatyczne lub rozpraszające ładunki elektrostatyczne.

iglidur i8-ESD

Jak pozbyć się ładunku elektrostatycznego w komponentach z tworzyw sztucznych?

igus® wprowadza na rynek materiał SLS, który umożliwia addytywne wytwarzanie prototypów, części seryjnych i części zamiennych o właściwościach ESD – jest to iglidur® I8-ESD. Oprócz łańcuchów energetycznych, łożysk i półproduktów o właściwościach antystatycznych, Klienci mogą teraz kupować również szybko produkowane, pojedyncze elementy z tworzywa sztucznego ESD w postaci pojedynczych elementów lub serii.

Co wyróżnia materiał ESD?

Niebezpieczeństwo wyładowania elektrycznego jest ogólnie określane jako ESD (wyładowanie elektrostatyczne). Przyczyną wyładowania elektrostatycznego jest tarcie między dwoma materiałami izolacyjnymi. W życiu codziennym często spotykamy się z tym zjawiskiem fizycznym. Jest to np. uderzenie pioruna czy iskra przeskakująca podczas dotykania klamek lub chodzenia po wykładzinie w butach o plastikowej podeszwie. Rezystancja powierzchniowa dla obszaru ESD musi być zatem mniejsza niż 1012 i większa niż 106 Oma. W przeciwnym razie materiał będzie uważany za izolujący lub przewodzący.

W większości kart materiałowych właściwości elektryczne są określone przez wartości charakterystyczne. Rezystancja objętościowa (Ωxcm) i/lub podana jako rezystancja powierzchniowa (Ω). [Źródło: Wkład techniczny: ESD – niewidzialne zagrożenie, Dziennik ELV 04/2010, Matthias Schmidt]

iglidur I8-ESD

Właściwości materiałowe iglidur® I8-ESD

Nowy materiał do spieku laserowego iglidur® I8-ESD opracowaliśmy z myślą o zastosowaniach, w których rozpraszające właściwości materiału elektrycznego mają na celu ochronę wrażliwych elementów elektronicznych. Oprócz przewodności, iglidur® I8-ESD ma wysoką odporność na ścieranie w porównaniu ze standardowym materiałem do drukarek 3D – PA12. Czyni go to idealnym do wszystkich zastosowań, w których należy unikać ładunków elektrostatycznych.

Wyjątkowe właściwości w skrócie:

  • bezsmarowy i bezobsługowy,
  • wysoka odporność na ścieranie,
  • odprowadza ładunki elektrostatyczne (ESD),
  • kolor: czarny,
  • zwiększona sztywność,
  • dostępny w postaci proszku SLS lub usługi drukowania 3D z wysyłką w ciągu 1-3 dni.
Pobierz kartę materiałową iglidur® I8-ESD

Podobnie jak wszystkie materiały iglidur®, iglidur® I8-ESD przetestowaliśmy w licznych testach pod względem współczynnika tarcia. Jego wysoką odporność na ścieranie iglidur® I8-ESD potwierdziliśmy w praktycznych testach zużycia. Zarówno w zastosowaniach liniowych, jak i obrotowych, iglidur® I8-ESD wykazuje 2-krotnie mniejszą szybkość zużycia niż zwykłe materiały SLS.

Test zużycia iglidur® I8-ESD

iglidur - jak się pozbyć ładunku elektrostatycznego
Wykres: Zużycie podczas ruchu wahliwego 2 MPa 0,01 m/s. Oś pionowa: wskaźnik zużycia [µm/km]
iglidur - jak się pozbyć ładunków elektrostatycznych
Wykres: Zużycie liniowe: 1 Mpa 0,1 m/s cykl 5 mm. Oś pionowa: wskaźnik zużycia [µm/km]
Zamów element próbny z igliduru I8 ESD i przetestuj go sam

Dlaczego przewodność jest ukierunkowana?

W większości materiałów, stosowanych w procesie spiekania laserowego na bazie proszku, właściwości mechaniczne są zależne od kierunku, tzn.  anizotropowe. Na przykład, wytrzymałość na rozciąganie w płaszczyźnie XY jest często wielokrotnie lepsza niż w płaszczyźnie XZ/YZ wytwarzanej w kierunku narastania. W praktyce, wytrzymałość warstw w płaszczyźnie jest więc wyższa niż wytrzymałość pomiędzy warstwami.

Oprócz stężenia wypełniaczy przewodzących prąd, przewodność elektryczna tworzyw sztucznych zależy od rozkładu cząstek w tworzywie. Specyficzne dla procesu spiekania laserowego nakładanie warstw za pomocą zgarniaczy prowadzi do zwiększonego wyrównania wypełniaczy i większej niejednorodności ich rozkładu. Zmierzona przewodność elektryczna w kierunku narastania jest więc niższa (wyższy opór powierzchniowy). W przypadku iglidur® I8-ESD, zależna od kierunku różnica w oporności objętościowej wynosi od 3,4*106 Ωxcm do 2,8*107 Ωxcm. Różnice te mieszczą się jednak w zakresie dla materiałów zdolnych do ESD.

Jak pozbyć się ładunku elektrostatycznego? Kup iglidur® I8-ESD lub zleć druk części

iglidur® I8-ESD nadaje się do obróbki na drukarce 3D. Można go więc kupić jako proszek SLS i poddać obróbce na własnych urządzeniach. Osoby, które nie posiadają własnej drukarki SLS lub potrzebują tylko kilku części, mogą zamówić komponenty w Usłudze druku 3D igus®. Realizacja wysyłki trwa 1-3 dni roboczych.

Prześlij CAD i poproś o niewiążącą ofertę

Masz pytania dotyczące igliduru I8-ESD lub potrzebujesz wsparcia w planowaniu projektu z nim. Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy.

Dodaj komentarz