Ile kosztuje druk 3D? Od czego zależy cena usługi drukowania 3D?
Cena za druk 3D zależy od rozmiaru, objętości, wymagań materiałowych i procesu drukowania. Jak sprawdzić, ile kosztuje druk 3D - kalkulator usługi drukowania 3D igus®.
Cena za druk 3D zależy od rozmiaru, objętości, wymagań materiałowych i procesu drukowania. Jak sprawdzić, ile kosztuje druk 3D - kalkulator usługi drukowania 3D igus®.
Do przetwarzania w druku 3D muszą być dostępne odpowiednie pliki do druku 3D - pliki STL. Można je utworzyć bezpośrednio w programie CAD lub przekonwertować z istniejących plików CAD.
Żywotność elementu drukowanego 3D, zależy w dużym stopniu od obciążenia i zastosowanego materiału. Co jeszcze wpływa na wytrzymałość druku 3D?
Zjawisko stick-slip odnosi się do ruchu szarpiącego, który występuje, gdy dwa ciała stałe przesuwają się względem siebie. Efekt ten występuje, gdy przemieszcza się ciało stałe, którego tarcie statyczne jest znacznie…
Prowadnica liniowa z wózkiem, z serii TW-01, zawsze wymaga minimalnego odstępu między wózkiem a szyną. Układy drylin® T są dostarczane w stanie gotowym do instalacji, z ustawionym fabrycznie luzem, który w razie potrzeby można regulować.
Łożyska ślizgowe iglidur® są wykonane z odpornych na ścieranie polimerów z dodatkami materiałów wzmacniających oraz stałych środków smarujących. Dzięki temu ostatniemu składnikowi, dodatkowe smarowanie zewnętrzne nie jest konieczne. Czy mimo to można smarować łożyska ślizgowe iglidur®? Sprawdź, kiedy może to mieć sens.
Metoda wytwarzania elementów specjalnych z drukowanych form wtryskowych jest niskokosztową alternatywą dla części wykonywanych ze stalowych form wtryskowych. Stosowanie form stalowych, jest bowiem opłacalne tylko w przypadku znacznej ilości części. Produkcja form wtryskowych metodą print2mold jest natomiast szybka i ekonomiczna, nawet przy niewielkich ilościach.
SLM, to metoda wytwarzania przyrostowego materiałów metalowych, lepiej znana jako druk metalowy 3D lub selektywne topienie laserowe. Chociaż w igus® koncentrujemy się na polimerach o wysokiej wydajności, z przyjemnością wyjaśniamy tę technologię produkcji.
E-prowadniki kablowe igus®, to systemy pracujące w różnych środowiskach. Mogą być poddawane dużym obciążeniom, zanieczyszczeniom czy zmianom temperatury, a także pracować w kontakcie z różnymi chemikaliami. Poznaj właściwości e-prowadników igus® i sprawdź, na jakie środki chemiczne są odporne?
Wartość pv w łożysku ślizgowym jest iloczynem prędkości poślizgu V (ang. velocity) i nacisku P (ang. pressure). Dzięki niej możemy szybko ocenić, czy dane łożysko sprawdzi się w aplikacji, w której planujemy je zastosować, czy też nie.