iglidur® i.sense – inteligentna wymiana łożyska. Kiedy wymieniać łożyska ślizgowe?

  • Post author:

Webinary 2026 - nowy cykl bezpłatnych szkoleń online od igus

Zostań specjalistą branżowym igus
w 12 miesięcy

Od stycznia rozpoczynamy nowy cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE. Tym razem skupimy się na branżach przemysłowych. Nie możesz tego przegapić!

Bądź z nami ONLINE!
W każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 11.00

O wymianie łożyska zwykle przypominamy sobie w chwili, gdy dobiegają do nas hałasy, których wcześniej nie słyszeliśmy. I słusznie. Ponieważ wymiana łożyska jest konieczna dopiero wtedy, gdy przestaje ono pełnić swoją funkcję… Co jednak w sytuacji, gdy przegapimy ten moment? Na ratunek spieszy iglidur® i.sense – inteligentny system powiadamiania o zużyciu elementu.

Wymiana łożyska ślizgowego – kiedy?

Zużyte łożyska ślizgowe najłatwiej zarejestrować „na słuch”. Popiskiwanie lub „grzechotka” wywołana nadmiernym luzem dadzą nam znać, że wymiana łożyska jest konieczna. Możemy też o zużyciu dowiedzieć się robiąc oględziny. Ścianka panewki będzie wyraźnie cieńsza, a otwór z okrągłego zmieni się w owalny.  Jeszcze inne oznaki nadmiernego zużycia wykryjemy, gdy ruch wywoływany jest siłą mięśni, a mechanizm działa z wyraźnie większymi oporami niż początkowo. To znaki, że nadszedł czas na serwis. Jeśli zignorujemy sprawę, łożysko zostanie uszkodzone, nasze urządzenie przestanie działać i spełniać swoją funkcję.

Żywotność łożysk ślizgowych

A co jeżeli awaria nie tylko uniemożliwi nam dalszą pracę mechanizmu, ale może przyczynić się do bardzo kosztownych i niebezpiecznych awarii innych elementów maszyny lub urządzenia? Np. w ciężkich maszynach budowlanych, kombajnach czy urządzeniach pracujących w kopalni.

Byłoby miło, wiedzieć wcześniej kiedy wymienić łożysko i uniknąć kosztownych lub niebezpiecznych skutków awarii.

Żywotność, czyli czas pracy łożysk ślizgowych iglidur®, można obliczyć z wyprzedzeniem, w zależności od parametrów aplikacji w programie iglidur® expert. System ekspercki od igus® daje nam (bardzo wiarygodną, bo z realnych testów, ale jednak) informację dla warunków pracy, które zadaliśmy do obliczeń. Niekoniecznie muszą się one jednak pokrywać w 100% z rzeczywistymi warunkami pracy.

igldur i.sense - wymiana łożyska

Technologia iglidur® i.sense

iglidur® i.sense to nowa technologia, za pomocą której można sprawdzić faktyczne zużycie łożyska w trybie „live”.

System składa się ze specjalnie zaprojektowanego łożyska, które w swojej ściance ma „zatopiony” drucik oraz z układu odczytującego. Zasada jest bardzo prosta: wraz ze zużyciem łożyska i przecieraniem się jego ścianki „dokopujemy się” do umieszczonego w niej drucika. Metalowy sworzeń i drucik zamykają obwód elektryczny, co może być detekowane przez układ odczytujący. Podobne rozwiązania można spotkać w hamulcach samochodów wyższych klas z czujnikiem informującym o zużyciu.

Idea i.sense jest następująca: zastosowanie jednego, zazwyczaj najbardziej narażonego i obciążonego łożyska z możliwością kontroli zużycia, ma zapobiec znacznie bardziej kosztownym awariom. Nie wszystkie punkty łożyskowe w urządzeniu muszą mieć możliwość kontroli zużycia, ale te najbardziej obciążone dadzą nam znać odpowiednio wcześniej.

←  Wszystkie tematy

Dodaj komentarz