Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
W igus®, oferujemy obecnie 55 tworzyw iglidur® do formowania wtryskowego, do szerokiego zakresu zastosowań. Istnieje również ponad 100 innych receptur, dedykowanych do bardzo specjalnych zastosowań. Jednak nie wszystkie możemy wykorzystywać w druku 3D, nie każdy możemy więc określić jako filament iglidur ®.
Bezsprzecznie, wszystkie tworzywa iglidur® są samosmarującymi się materiałami łożysk ślizgowych do zastosowań ruchomych. Jednak tylko 55 z nich możemy przetwarzać w druku 3D. Wynika to z faktu, że do druku 3D wymagane są bardzo specyficzne właściwości materiału, takie jak najniższy możliwy skurcz w procesie FDM. Każdy filament iglidur ®, czyli taki który możemy wykorzystać w procesie druku 3D, jest samosmarującym się materiałem dedykowanym do stosowania w aplikacjach ruchomych.

Filament iglidur ®
igus® oferuje szeroki wybór materiałów iglidur® do dwóch procesów drukowania: 3D FDM (Fused Deposition Modeling) i SLS (Selective Laser Sintering).
W zasadzie, każdy filament iglidur ® FDM można stosować na dowolnej dostępnej w handlu drukarce FDM. Jedynie materiały wysokotemperaturowe, takie jak iglidur® J350 czy RW370, wymagają drukarki wysokotemperaturowej z temperaturą przestrzeni instalacyjnej wynoszącej 200°C.
Ze względu na zintegrowane smarowanie, wszystkie materiały iglidur® zapewniają długą żywotność i wysoką odporność na ścieranie. Ponadto, spełniają wymagania dla specjalnych gałęzi przemysłu, takie jak wysoka odporność chemiczna lub możliwość kontaktu z żywnością zgodnie z UE 10/2011.
Obecnie, oferujemy łącznie 10 materiałów iglidur® do druku 3D i stale opracowujemy nowe, aby rozszerzyć nasz asortyment.

Wśród nich znajdują się dwa tworzywa iglidur® przeznaczone do spiekania laserowego w procesie SLS. Podobnie do filmentów, są one również zoptymalizowane pod kątem tarcia i niskiego zużycia. Sprawdzą się we wszystkich typach łożysk ślizgowych, ślizgaczy, nakrętek napędowych, kół zębatych, zębatek, rolek, kół pasowych, chwytaków, czyli wszędzie tam, gdzie ważne są dobre wartości tarcia i trwałość. Ale który materiał jest odpowiedni do odpowiednich zastosowań? Oczywiście wszystko zależy od rodzaju aplikacji i wymaganych właściwości.

Proszki do spiekania laserowego i filament iglidur ®
iglidur® I3-PL
- Proces: SLS (Selektywne Spiekanie Laserowe)
- Wysoka odporność na zużycie i wytrzymałość
- Szczegóły z dokładnymi powierzchniami
- Do zastosowań ślizgowych i kół zębatych
- Może być przetwarzany podobnie jak standardowe materiały SLS
- Najczęściej używany materiał do drukowania 3D igus®
- Wytrzymałość na zginanie: 68/61 MPa, spiekany płasko / pionowo
iglidur® I6-PL
- Proces: SLS (Selektywne Spiekanie Laserowe)
- Wysoka odporność na ścieranie i wytrzymałość
- Szczegóły z dokładnymi powierzchniami
- Szczególnie do zastosowań z kołami ślimakowymi
- Duże wydłużenie przy zerwaniu – nadaje się na karabińczyki
- Wytrzymałość na zginanie: 49 / 38 MPa, płaskie/proste spiekane
iglidur® I150-PF
- Procedura: FDM (modelowanie z topieniem osadzonym)
- Najłatwiejszy w obróbce trybofilament
- Wysoka odporność na ścieranie przy niskich prędkościach ślizgowych
- Dobre parametry mechaniczne
- Zgodny z rozporządzeniem UE 10/2011
- Wytrzymałość na zginanie: 54 MPa
iglidur® I180-PF
- Procedura: FDM (modelowanie z topieniem osadzonym)
- Wszechstronny: dobre połączenie wysokiej odporności na zużycie, wytrzymałości i odporności na temperaturę
- Łatwy w obróbce dzięki zamkniętej drukarce i folii samoprzylepnej igus®
- Również w kolorze czarnym (iglidur® I180-BL)
- Wytrzymałość na zginanie: 46/33 MPa, drukowane płasko / pionowo
iglidur® I170-PF
- Procedura: FDM (modelowanie z topieniem osadzonym)
- Zwiększona odporność na ścieranie
- Zaawansowane wykonanie: odpowiednie dla ekspertów
- Wytrzymałość na zginanie: 33/17 MPa, drukowane płasko / pionowo
iglidur® J260-PF
- Procedura: FDM (modelowanie z topieniem osadzonym)
- Najwyższa wytrzymałość trybofilamentów
- Bardzo dobry współczynnik tarcia przy niskich i średnich obciążeniach
- Wyższa odporność na temperaturę: do 120 ° C
- Zaawansowane wykonanie: odpowiednie dla ekspertów
- Wytrzymałość na zginanie: 41/13 MPa, drukowane płasko / pionowo
iglidur® RW370-PF
- Procedura: FDM (modelowanie z topieniem osadzonym)
- Ognioodporność ogniowa zgodna z UL94-V0 i DIN EN 45545
- Wytrzymałość na zginanie 91 MPa
- Wysoka odporność na ścieranie
- Możliwość przetwarzania za pomocą wysokotemperaturowej drukarki 3D
- Górna temperatura stosowania: 170 ° C
- Dostępny jako druk 3D (Ø 1,75 mm), półprodukty i formowanie wtryskowe
- Wytrzymałość na zginanie: 91 MPa, drukowane na płasko



ciekawy wpis