Jakie czynniki mają wpływ na wybór materiału na wałek łożyskowany?

Są dwa podstawowe czynniki determinujące wybór materiału na wałek łożyskowany. Pierwszym z nich jest redukcja kosztów, ważna dla większości firm. Drugim - czynniki zużycia, które wpływają na wydajność stosowanych łożysk.…

Czytaj dalejJakie czynniki mają wpływ na wybór materiału na wałek łożyskowany?

Prowadnica liniowa z wózkiem. Montaż i regulacja wózków drylin® TW-01 – instrukcja krok po kroku

Prowadnica liniowa z wózkiem, z serii TW-01, zawsze wymaga minimalnego odstępu między wózkiem a szyną. Układy drylin® T są dostarczane w stanie gotowym do instalacji, z ustawionym fabrycznie luzem, który w razie potrzeby można regulować.

Czytaj dalejProwadnica liniowa z wózkiem. Montaż i regulacja wózków drylin® TW-01 – instrukcja krok po kroku

Bezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur®. Czy mimo to można je smarować?

Łożyska ślizgowe iglidur® są wykonane z odpornych na ścieranie polimerów z dodatkami materiałów wzmacniających oraz stałych środków smarujących. Dzięki temu ostatniemu składnikowi, dodatkowe smarowanie zewnętrzne nie jest konieczne. Czy mimo to można smarować łożyska ślizgowe iglidur®? Sprawdź, kiedy może to mieć sens.

Czytaj dalejBezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur®. Czy mimo to można je smarować?

Produkcja części specjalnych z drukowanych form wtryskowych. Co to jest print2mold?

Metoda wytwarzania elementów specjalnych z drukowanych form wtryskowych jest niskokosztową alternatywą dla części wykonywanych ze stalowych form wtryskowych. Stosowanie form stalowych, jest bowiem opłacalne tylko w przypadku znacznej ilości części. Produkcja form wtryskowych metodą print2mold jest natomiast szybka i ekonomiczna, nawet przy niewielkich ilościach.

Czytaj dalejProdukcja części specjalnych z drukowanych form wtryskowych. Co to jest print2mold?

Na czym polega SLM, czyli selektywne topienie laserowe?

SLM, to metoda wytwarzania przyrostowego materiałów metalowych, lepiej znana jako druk metalowy 3D lub selektywne topienie laserowe. Chociaż w igus® koncentrujemy się na polimerach o wysokiej wydajności, z przyjemnością wyjaśniamy tę technologię produkcji.

Czytaj dalejNa czym polega SLM, czyli selektywne topienie laserowe?